Meny Sök

Kretskortsstöd - Stapelbar

I lager

Distanserna snäpps fast ovanpå varandra för att stapla flera kretskort. Artikel MB-1-156 kan avsluta stapeln

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Panel Thickness B Range Längd på distans Köp
2,8496 kr - 2,9995 kr I produktion
4.0 mm
4.0 mm
20.3 mm
2,8496 kr - 2,9995 kr I produktion
4.0 mm
4.0 mm
14.0 mm
2,8496 kr - 2,9995 kr 11405 I lager
4.0 mm
4.0 mm
17.3 mm
2,8496 kr - 2,9995 kr I produktion
4.0 mm
4.0 mm
10.9 mm
Snäpplåsstöd 20.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CBSS-14-01

Prisintervall
2,9995 kr - 2,8496 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CBSS-10-01

Prisintervall
2,9995 kr - 2,8496 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 17.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CBSS-12-01

Prisintervall
2,9995 kr - 2,8496 kr

Lagernivåer
11405 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 10.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CBSS-8-01

Prisintervall
2,9995 kr - 2,8496 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm