Menu Search

อิเล็กทรอนิกส์


ฮาร์ดแวร์ PCB
  • การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตู้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สำนักงานและเครื่องจักรของคุณต้องการความสามารถในการจัดการการนำไฟฟ้าและพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ PCB และฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ของเรามีทั้งสเปเซอร์ PCB, เสารองรับ PCB, ฐานรองรับ PCB และตัวยก PCB เพื่อรองรับ ล็อค สร้างพื้นที่ว่าง หรือนำทางบอร์ด PCB ตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าคุณต้องการโซลูชันใดใช่ไหม ดูคำแนะนำและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลายของเรา ฮาร์ดแวร์ PCB - คู่มือสำหรับผู้ซื้อฉบับย่อ คู่มือการใช้งานสำหรับวิศวกรออกแบบเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แผงวงจรและสารตั้งต้น PCB ของคุณ: คำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุ

การจัดการสายเคเบิล
  • จัดการ จัดระเบียบ และป้องกันการเดินสายเคเบิลของคุณด้วยโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายของเราที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องใช้ทักษะสูงและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะออกแบบหรือสร้างเครื่องใช้สำหรับผู้บริโภค ตู้เก็บข้อมูล หรือตู้ไฟภายนอกอาคาร คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะค้นพบสิ่งที่คุณต้องการ ตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าคุณต้องการโซลูชันใดใช่ไหม ดูคำแนะนำและเคล็ดลับที่มีประโยชน์ที่หลากหลายของเรา คู่มือผู้ซื้อสำหรับการจัดการสายเคเบิล คู่มือการใช้งานสำหรับวิศวกรออกแบบการจัดการสายเคเบิล หรือคำแนะนำ 5 อันดับแรกสำหรับการเลือกการจัดการสายเคเบิล

การจัดการสายใยแก้วนำแสง
  • โซลูชันการจัดการสายไฟเบอร์ของ Essentra ช่วยให้การจัดการสายเคเบิลและการรักษาฟังก์ชั่นการทำงานกลายเป็นเรื่องง่าย โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน เรียกดูระบบการจัดการสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและถาดการจัดการไฟเบอร์ของเราด้วยขนาดแบนด์วิดท์ที่ใหญ่กว่าสายเคเบิลโลหะอย่างมาก

สายรัดเคเบิลและคลิป
  • สายรัดสายเคเบิลและคลิปของเราได้ขยายออกไปเป็นมากกว่า 2,400 รายการ ช่วยให้คุณมีตัวเลือกและความยืดหยุ่นมากขึ้น นับตั้งแต่ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล ตะขอยึดสายรัดสายเคเบิลและห่วง และสกรูในคลิปรัดสายเคเบิล เรามีแม้กระทั่งสายรัดสายเคเบิลฟันคู่ที่ทำจากโลหะรายการแรกของโลกที่นำเอาความทนทานต่อสารเคมีและการยึดอย่างมั่นคงมาสู่การใช้งานของคุณ เราอนุญาตให้คุณทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทำไมจึงไม่สั่งตัวอย่างฟรีล่ะ

การควบคุมการเคลื่อนไหวและการส่งกำลัง
  • มีตลับลูกปืนให้เลือกมากมาย หรือที่เรียกว่าบุชชิง ตลับลูกปืนแบบสไลด์ และตลับลูกปืนแบบธรรมดา ชิ้นส่วนเหล่านี้รองรับการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระหว่างสองชิ้นส่วน เหมาะกับการควบคุมการเคลื่อนที่และการส่งกำลังไฟฟ้า