สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(23 กลุ่มสินค้า)
รีเว็ตยึดแบบไม่ต้องขันสกรูเป็นตัวยึดที่ใช้งานได้เร็ว เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้ง ปรับให้แน่น หลวม หรือเอาออกได้โดยใช้ไขควงแฉก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกวัสดุหลายแบบ รวมถึงหมุดย้ำที่ผลิตจากไนลอน 6 และไนลอน 6/6 ที่มีครอสไดรฟ์เพื่อให้ประกอบหรือถอดออกได้ง่าย เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี และยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ PA6 ซึ่งเหมาะสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น และมีแรงยึดเกาะสูง
คลิปแบบรูกุญแจมีภายในที่กลวงคล้ายกับรูปทรงของรูกุญแจ การออกแบบนี้ช่วยให้คลิปพับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อการประกอบโดยใช้นิ้วมือกดอย่างง่ายดาย จุดเตเปอร์แบบหัวกระสุนของคลิปรีเวทจะช่วยในการนำทางไปสู่แผง
คลิปเหล่านี้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ ยังมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน ทำให้อุปกรณ์นี้เป็นโซลูชันการยึดที่มีความทนทานและประหยัดต้นทุน มีให้เลือกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
หมุดย้ำ Pop เป็นตัวยึดที่ใช้งานสะดวกและมักใช้ในกรณีที่เข้าถึงแผงที่ต้องการยึดได้จำกัดหรือสามารถเข้าถึงได้เพียงด้านเดียว ซึ่งหมายความว่ามักใช้ติดตั้งด้านหลัง (ที่มองไม่เห็น) ของชิ้นงาน เพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง และใช้ได้กับกาว สกรู น็อต และสลักเกลียว หมุดย้ำ Pop ยึดติดวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกันแบบถาวร เหมาะกับการใช้งานพื้นผิวบาง และเหมาะกับวัสดุ เช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก
ติดตั้งง่ายด้วยค้อนหรือด้วยเครื่องมือย้ำหมุด หมุดย้ำ Pop ติดตั้งโดยใส่เข้าไปในรูแน่นบนแผงที่ต้องการยึด โดยยึดผ่านวัสดุสองชิ้นที่ถูกย้ำด้วยหมุด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำของเรามีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังคงทนต่อการสั่นสะเทือน การเสียดสี และการผุกร่อน
ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนเข้าหากันด้วยการหมุนหมุดประมาณ 90 องศา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า "การหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ" ตัวยึดมีแรงยึดที่แน่นอนและให้การยึดในตำแหน่งล็อกที่ต้านการเปิดออกโดยไม่ตั้งใจได้ เป็นโซลูชันที่รวดเร็ว แต่มั่นคงในการประกอบ เป็นตัวยึดแบบรวดเร็วที่ให้โซลูชันการติดตั้งแบบถาวร เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว
วิธีการติดตั้งและถอดออก ใช้ไขควงปากแบนหรือเหรียญหมุนตัวยึดหนึ่งส่วนสี่รอบ จะเป็นการถอดแผงด้านล่างในขณะที่ตัวยึดแผงยังคาไว้ที่แผงแบบถอดได้ อีกวิธีหนึ่ง ให้ตอกลูกสูบเข้าไปในแหวนด้วยค้อนซึ่งจะล็อคทั้งสองแผงเข้าด้วยกัน
ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบผลิตจากวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, ไนลอน 6/6 และ Polyamide
แคนูคลิปเป็นตัวยึดราคาประหยัด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบเดียวกับหมุดย้ำหรือสกรู คลิปเหล่านี้มีการออกแบบที่ช่วยให้ถอดออกได้ง่ายกว่าหมุดย้ำแบบอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายสไตล์ รวมทั้งแบบก้านกลวงทั้งก้านหรือกลวงบางส่วน
เหมาะกับการยึดติดด้านหน้าแผง คลิปราคาประหยัดเหล่านี้สามารถติดเข้ากับรูกลมโดยมีพื้นที่ยึดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการยึดติดวัสดุหลายประเภทให้เข้าที่ รวมทั้งโลหะและพลาสติก ไมต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง - เพียงใช้นิ้วโป้งกดลงไปบนหัวคลิปที่มีรูปทรงกลมแบนเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้ของเรามีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และทนทานต่อแรงสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน สามารถใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ หรือเครื่องจักรได้ แคนูคลิปสอดเข้าไปในรูบนแผงได้อย่างสวยงาม และเหมาะกับการติดตั้งป้ายและดิสเพลย์ระยะยาว สามารถเอาออกและใช้ซ้ำได้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีคุณสมบัติยึดติดแน่นเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับงานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก
สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยลูกสูบที่ทำจากไนลอน 6 และแหวนยางที่ทำจากพอลิคาร์บอเนต (PC) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเชื่อมต่อแผงให้แน่นหนา
การติดตั้ง เพียงแค่ดันแหวนยางเข้าไปในแผงแบบถอดออกได้ แล้วกดลูกสูบเข้าไปในแหวนยางตามต้องการ เมื่อแผงและลูกสูบถูกใส่เข้าไปในแผงยึดคงที่ แผงจะล็อคเข้าด้วยกัน ดึงลูกสูบเพื่อถอดแผงแบบที่ไม่ใช่ยึดคงที่อย่างง่ายดาย
ตัวยึดแผงที่มีประโยชน์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ มีให้เลือกหลายแบบทั้งที่จับง่ายหรือที่จับขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับรูและความหนาของแผงขนาดต่าง ๆ
สลักยึดแบบสอดเข้าด้วยกันเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องโลหะ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องใช้และอื่น ๆ อีกมาก
ริเว็ตเล็กแบบติดง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน ตัวผู้ และ ตัวเมีย ทำจากไนลอน 6/6 สีธรรมชาติ มาตรฐาน UL94 V2, RMS-01 โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับยึดสองแผงเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย
ติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่กดเข้าหากัน ริเว็ตเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
คลิปกดสองชิ้นมีชิ้น ตัวผู้ และ ตัวเมีย ที่ช่วยกันยึดแผงแบนเข้าไว้ด้วยกัน ริเว็ตทั้งสองมีฟันที่ยึดเข้าด้วยกันได้ง่ายและรวดเร็ว และทำให้ส่วนที่ถูกยึดเข้าด้วยกันทั้งสองฝั่งดูเรียบ
ตัวยึดทำจากไนลอน 6/6 มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2 นี้มีขนาดเล็ก ทำให้ใช้พื้นที่สองข้างของชิ้นงานประกอบเพียงเล็กน้อย
ชุดตัวยึดติดเร็วที่ประกอบด้วยคลิปตัวผู้ทำจากโพลีโพรพิลีน (PP) และแหวนตัวเมียที่ทำจากโพลีเอทิลีน (LDPE) ความหนาแน่นต่ำ
ชุดหมุดย้ำประกอบด้วยคลิปตัวผู้และแหวนตัวเมีย คลิปตัวผู้ประกบเข้ากับแหวนตัวเมีย หนึ่งชุดประกอบใช้สำหรับติดพื้นผิวสองด้านเข้าด้วยกัน ชุดหมุดย้ำนี้เหมาะสำหรับยึดแผงลูกฟูก
ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี
ตัวยึดแบบกดติดเหล่านี้ใช้งานง่ายและให้การยึดติดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา ทำจากวัสดุไนลอน 6/6
ไนลอนเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และทนทาน ซึ่งมักใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ ตัวยึดเหล่านี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อพลาสติก แผ่นโลหะเบา วัสดุฉนวน บอร์ดวงจร หรือวัสดุบางและน้ำหนักเบาอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างประหยัด รวดเร็ว และสะดวก ตัวยึดแบบกดติดมีขาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแบบกดแล้วกางออก ช่วยล็อกตัวยึดกับรูที่เจาะไว้แล้วให้เข้าที่ พวกมันยังมีหัวขนาดใหญ่เพื่อการประกอบที่ง่ายขึ้นมาก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานของคุณ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ล็อกเข้รากับรูที่เจาะไว้แล้ว รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุไนลอนที่ใช้ผลิต ทำให้ตัวยึดเหล่านี้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน แรงเสียดสี และการกัดกร่อน
Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา
เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)
หมุดย้ำแบบขาพับมีขาที่พับได้ซึ่งให้การยึดติดที่มั่นคงสำหรับวัสดุยึดติดและการใช้งานที่หลากหลาย
เมื่อกดหมุดเข้ากับตัวโครงจะทำให้ขาหมุดกางออก ทำให้ยึดติดบนวัสดุที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างแน่นหนา ขาหมุดกางออกได้ถึง 18.6 มม.
ขาที่กางออกทำให้หมุดครอบคลุมพื้นผิวที่กว้างขึ้น แต่ก็จะทำให้มีความต้านทานแรงดึงขาดต่ำลง จึงทำให้หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับงานยึดพื้นผิวบาง เช่น กล่องกระดาษและวัสดุรูพรุนอื่น ๆ เมื่อติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอดหมุดออกจากด้านนอกของกล่องได้
หมุดยึดแบบหัวจมใช้สำหรับรูแบบเคาเตอร์ซิงค์และการใช้งานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ผิวงานแบบเรียบ ออกแบบมาเพื่อให้รีเวทพออยู่ในตำแหน่งพอดีกับพื้นผิว ซึ่งหมายความว่าหัวของหมุดยึดจะไม่ยื่นออกมาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว หมุดยึดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานรางสไลด์
หมุดยึดเหล่านี้ยังได้รับประโยชน์จากการออกแบบเพื่อทนทานต่อการงัดแงะ และสามารถรองรับรูเคาเตอร์ซิงค์ตามข้อกำหนด DIN ISO 7721
หมุดย้ำกดเข้าแบบดุมยึดติดตั้งให้การล็อกแน่นเพื่อเชื่อมต่อวัตถุสองชิ้นเข้าด้วยกัน หมุดย้ำเหล่านนี้เหมาะกับการใช้งานที่ไม่สามารถใช้ตัวยึดโลหะได้ เช่น งานไฟฟ้าและ PCB
ปีกยึดช่วยล็อกหมุดเข้าที่อย่างมั่นคงและครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น หมุดย้ำนี้ถอดออกได้จากด้านล่างของบอร์ดเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ของเรามีสองแบบ แบบที่ 1 ล็อกอย่างเร็วเข้ากับรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ส่วนแบบที่ 2 ล็อกอย่างเร็วเข้ากับรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มม.
หมุดแบบกดยึดเหล่านี้มีหมุดสำหรับการติดตั้งโดยใช้มือกดได้อย่างง่ายดาย หมุดยึดเหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้เพื่อยึดติดในรูทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส และทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสนั้นใช้สำหรับป้องกันการหมุนของงาน
หมุดยึดประกอบไปด้วยหมุดและวงแหวน พร้อมกับตัวเลือกการจัดส่งแบบประกอบเรียบร้อยหรือประกอบเพียงส่วนเริ่มต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รีเวทเหล่านี้ยังสามารถนำออกมาได้หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง
หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
หมุดย้ำแบบระบายความร้อนจะยึดติดด้วยสปริง ใช้หมุดย้ำเพื่อยึดแผ่นระบายความร้อนเข้ากับชิปประมวลผลบน PCB สปริงโลหะจะส่งแรงดันอย่างต่อเนื่องไปยังแผ่นระบายความร้อนจนกว่ากาวความร้อนจะทำหน้าที่เพื่อยึดติด
สปริงของเราประกอบไปด้วยสองตัวเลือก ตัวเลือกแรกคือสปริงแบบโลหะชุปโครเมียม และอีกตัวเลือกคือสปริงแบบสแตนเลส นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกติดตั้งตัวเลือกแบบสแตนเลสโดยใช้สกรูหัวแฉกได้ด้วย
หมุดย้ำชนิดแข็งแรงมีการออกแบบให้กดยึดที่รวดเร็วและใช้งานง่าย การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวที่เจาะไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้หมุดสามารถติดตั้งได้รวดเร็วด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ สามารถถอดออกได้ง่ายด้วยการดึงหมุดออกจากแหวนรอง
หมุดย้ำชนิดแข็งแรงของเราเหมาะกับงานที่ต้องใช้ตัวยึดแบบกดเข้าสำหรับติดตั้งจากด้านหน้า (ติดตั้งจากด้านเดียว) ซึ่งสามารถถอดออกและใช้ซ้ำได้ หมุดย้ำทำหน้าที่นี้และยังมีดีกว่านั้น! เพราะมีความทนทานต่อแรงสะเทือนและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานประเภทโครงสร้างเบา
หมุดย้ำนี้อยู่ในรูปแบบที่คงทนแข็งแรง แต่ยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา หมุดย้ำเหล่านี้มีความแข็งแรง ไว้วางใจได้ และเป็นตัวเลือกที่ประหยัดอย่างยิ่ง
หมุดสแนปล็อกสร้างการเชื่อมต่อที่ประกอบได้เร็วและง่าย ช่วยได้ดีในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้น็อตและสกรูได้
หมุดสแนปล็อกเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับติดตั้งตัวเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งดีกว่าการบัดกรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยึดแผงแบบกดติดได้ด้วย หมุดเหล่านี้ใช้งานง่าย โดยแค่สอดเข้าไปในรูของแผงแล้วกดลงไป ทำให้ได้งานที่ดูเรียบร้อยสะอาดตา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ประกอบด้วยหมุดสแนปล็อกหัวลูกศรที่ให้การยึดที่มั่นคง และยังมีตัวเลือกที่รองรับระยะการยึดที่กว้าง
หมุดสแนปล็อกหนีบและล็อกวัสดุผ่านรูที่เจาะไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย และมีความต้านทานการสั่นสะเทือน การเสียดสี และการผุกร่อนสูง
หมุดย้ำกระจายน้ำหนักเป็นหมุดชนิดที่เป็นโซลูชันที่ให้การยึดที่รวดเร็ว ประหยัด และคงทนถาวร หมุดย้ำกระจายน้ำหนักติดตั้งได้โดยวางตำแหน่งหมุดย้ำไว้ที่รูของแผงแล้วกดพลันเจอร์ที่ประกอบไว้ให้แล้วลงไปเพื่อประกอบ หมุดย้ำจะขยายตัวที่จุดใช้งาน ให้การยึดที่แน่นและมั่นคง หมุดย้ำเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาด้วยการยึดติดในด้านที่มองไม่เห็น
วัสดุประกอบด้วย ไนลอน 6/6 และโพลิเอทิลีน (PE) หมุดย้ำกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังทนต่อการกัดกร่อน
มี คึมย้ำหมุด จำหน่ายแยก ซึ่งจะช่วยให้ยึดติดหมุดย้ำกระจายน้ำหนักเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น และยังเป็นวิธีการที่แนะนำให้ใช้อีกด้วย
หมุดประกบคู่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันสองชิ้นที่เกาะเข้าด้วยกันเพื่อให้การยึดติดที่รวดเร็วและสะดวก ทำหน้าที่เป็นแหวนรองพิเศษสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ และเหมาะกับการใช้งานที่มีการหมุน เช่น แผ่นวัสดุที่มีการหมุน
หมุดรีเวตเหล่านี้ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สกรู หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ แค่ประกบทั้งสองชิ้นเข้าหากันด้วยมือเพื่อใช้เป็นชุดยึดวัสดุ
เครื่องตอกหมุดผลิตจาก Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ABS มีข้อดีเนื่องจากทนความร้อน ทนแรงกระแทก สารเคมี และการเสียดสี มันยังมีความมั่นคงสูง ทนต่อแรงดึง ความแข็งของพื้นผิว ทนทาน และมีคุณสมบัติทางไฟฟ้า และยังรับมือกับอุณหภูมิต่ำได้ดี เครื่องมือนี้ช่วยให้การประกอบและการวางตำแหน่ง รีเว็ตแบบตอกทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น หัวพลันเจอร์ใหญ่จับและก้านจับถนัดมือ ช่วยลดความล้าของผู้ปฏิบัติงาน
การติดตั้ง โหลดรีเว็ตเข้าไปในเครื่องมือและสอดเข้าไปในรูที่เตรียมไว้ แรงดันที่หัวกดจะปล่อยหมุดและขยายรีเว็ตเข้าไปในชิ้นงานประกอบ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ