สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(9 กลุ่มสินค้า)
บุชชิ่งลดแรงตึงจะเปิดรับสายเคเบิล สายไฟ และท่อต่าง ๆ โดยบุชชิ่งจะปิดแน่นสนิทในทันทีที่ติดตั้งเข้าไปในรูของแผง
วัสดุที่ทนทานเป็นฉนวนกันความร้อนและลดแรงตึงได้เล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องสายเคเบิลและสายไฟที่จัดเก็บไว้จากขอบคม
บุชชิ่งลดแรงตึกช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิล โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับสายเคเบิลของคุณ และช่วยลดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับ
บุชชิ่งเหล่านี้มีแถบล็อกเอง ซึ่งจะช่วยยึดสายเคเบิลเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และช่วยเพิ่มความเร็วให้กับการติดตั้ง การใช้บุชชิ่งที่มีแถบล็อกเองกับสายเคเบิล จะช่วยให้สามารถสอดสายเคเบิลเข้าไปก่อนจะยึดเข้าในรูทรงสี่เหลี่ยนจตุรัสหรือสี่เหลี่ยนผืนผ้า
เหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนหรือแบบกลม
บุชชิ่งลดแรงตึงช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดที่อาจกระทำกับสายไฟที่มีความยืดหยุ่น บุชชิ่งช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่จุดทางเข้าอย่างแน่นหนา
บุชชิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา และช่วยเป็นฉนวนในการติดตั้งสายเคเบิลด้วย บุชชิ่งเหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม และสำหรับการยึดติดในรูกลมและรูที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการหมุน
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงวางบุชชิ่งบนสายเคเบิล และกดที่ส่วนปลายของบุชชิ่งพร้อมกันกับเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง (ขายแยกต่างหาก) จากนั้นจึงดันเข้าไปในรู
บุชชิ่งแบบเปิดที่รองรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์มาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งเหล่านี้สามารถล็อกเข้าที่ได้ง่ายสำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกออกจากกันช่วยให้สามารถใส่สายไฟก่อนประกอบ สายเคเบิล หรือท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งเข้าไปได้ เช่น ตัวเชื่อมต่อ
บุชชิ่งนี้จะช่วยป้องกันสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขั การออกแบบแบบเปิดช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้าไปในรูที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้ คุณสามารถปรับบุชชิ่งให้รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางและรูปทรงแบบต่าง ๆ ได้ การติดตั้งก็ทำได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วกดลงไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง
บุชชิ่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล ท่อ และวัตถุที่มีรูปทรงแปลกแบบอื่น ๆ จากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขัดในแผงต่าง ๆ
บุชชิ่งนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน รวมถึงใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นฉนวน แถบรัดหรือปุ่มเลื่อนบนเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งช่วยให้เข้ากับขนาดต่าง ๆ ได้พอดี ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา
การติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกบุชชิ่งให้เข้าที่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
บุชชิ่งแบบเปิดมาตรฐานมาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถล็อกเข้าที่ได้สำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกส่วนกันช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้ากับรูในแผงที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้
การออกแบบเพื่อปกป้องสายเคเบิล สายไฟ และท่อจากขอบของแผ่นโลหะที่แหลมคม ไม่สม่ำเสมอกัน และไม่ได้ขัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง ใช้เพียงปลายนิ้วกด
บุชชิ่งแบบปิดออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมของรูที่ผ่านการดึงและเจาะในแผ่นโลหะ
วัสดุราคาประหยัดและทนทานช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น เรายังมีบุชชิ่งที่ทนทานและทนต่อความร้อนได้ดีให้คุณเลือกใช้อีกด้วย
การออกแบบบุชชิ่งแบบปิดยังมาพร้อมล็อกหลายตัว ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งสามารถล็อกเข้าที่กับแผงที่มีความหนาปกติได้เป็นอย่างดี ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก การติดตั้งก็ทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วกด จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
รองรับหลากหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลายขนาด
บูทครอบหัวสายคลายแรงเครียดสายไฟเบอร์ออปติกช่วยป้องกันสายไฟและสายไฟเบอร์จากขอบรูที่ไม่เรียบของแผงระหว่างติดตั้งและใช้งาน ติดตั้งได้อย่างง่ายดายมาก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ
ข้อต่อเหล่านี้ให้การปกป้องกับสายไฟเบอร์ 900 ไมครอนขณะสอดสายเคเบิลและสายไฟผ่านรู นอกจากนี้ ยังกำจัดการหักมุมของสายไฟเบอร์ด้วย ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียสัญญาณ ช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
บุชชิ่งลดแรงตึงเหล่านี้มีคุณสมบัติกันลื่น ซึ่งใช้แทนการผูกปม UL เพื่อลดแรงตึงโดยไม่จำเป็นต้องตัดหรือใช้เครื่องมือใดๆ
วิธีติดตั้ง เพียงม้วนสายไฟผ่านบุชชิ่ง จากนั้นกลับพินบานพับผ่านสายไฟ แล้วดึงสายไฟให้แน่น จากนั้นดันสายไฟให้ตรง
บุชชิ่งจะช่วยให้สามารถม้วนสายเคเบิลหรือสายไฟเป็นวงกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสายจากแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดได้
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ