Menu Search

ที่ยึดตัว D ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ความยาวฐาน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
25.336 ฿ - 28.066 ฿ 445 มีในสต็อก
25.4 mm
38.1 mm
33.0 mm
5.026 ฿ - 5.564 ฿ 34941 มีในสต็อก
6.4 mm
12.7 mm
10.2 mm
7.931 ฿ - 8.783 ฿ 9040 มีในสต็อก
12.7 mm
19.1 mm
18.5 mm
21.731 ฿ - 24.076 ฿ 9300 มีในสต็อก
19.1 mm
28.6 mm
25.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว D - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

KKD-16-RT

ช่วงราคา
28.066 ฿ - 25.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    อะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    38.1 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว D - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

KKD-4-RT

ช่วงราคา
5.564 ฿ - 5.026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Adhesive Material
    อะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, รูปตัว D, 0.500 in, สีเทา,

KKD-8-RT

ช่วงราคา
8.783 ฿ - 7.931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.7 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดติดด้วยกาว, รูปตัว D, 0.750 in, สีเทา,

KKD-12-RT

ช่วงราคา
24.076 ฿ - 21.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    28.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    19.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    0 - 50 °C