Menu Search

ที่ยึดตัว U แบบกาว

มีในสต็อก

ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Adjustability สี วัสดุ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
7.886 ฿ - 8.734 ฿ 1817 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.2 mm
กาว
7.402 ฿ - 8.20 ฿ 549 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.4 mm
กาว
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ขนาดเล็ก, รูปตัว J - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.2 mm | 0.126 in ; PVC ; สีดำ

HUC-2-RT

ช่วงราคา
8.734 ฿ - 7.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PVC
  • ความยาวฐาน
    18.3 mm
  • ความกว้างฐาน
    15.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยกาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 6.4 mm | 0.252 in ; PVC ; สีดำ

HUC-4-RT

ช่วงราคา
8.20 ฿ - 7.402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PVC
  • ความยาวฐาน
    21.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    15.9 mm