Menu Search

บานพับปรับแรงบิดได้ - มีบานใช้สกรู

มีในสต็อก

บานพับปรับแรงบิดได้ทำงานด้วยการปรับแรงบิดเพียงครั้งเดียวโดยใช้สกรู ใช้จับยึดประตูหรือแผงให้อยู่ในตำแหน่ง สกรูปรับทำจากสแตนเลส บานพับขนาดกลางเหมาะสำหรับตัวยึด M4 และบานพับขนาดใหญ่เหมาะสำหรับตัวยึด M6 ซึ่งทั้งไม่ได้ให้มาด้วยสองแบบ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม สี Finish ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
130.523 ฿ - 144.619 ฿ 159 มีในสต็อก
6.0 mm
43.0 mm
สีขาว
12.0 mm
36.5 mm
130.523 ฿ - 144.619 ฿ 639 มีในสต็อก
6.0 mm
43.0 mm
สีดำ
12.0 mm
36.5 mm
595.01 ฿ - 659.289 ฿ 26 มีในสต็อก
5.3 mm
65.0 mm
สีดำ
19.0 mm
56.0 mm
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความกว้างโดยรวม - 36.5 mm | 1.437 in ; ความหนาโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุ - อะซีทัลโพลีเมอร์

491312

ช่วงราคา
144.619 ฿ - 130.523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    43.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    36.5 mm
  • แรงบิดปรับได้
    ปรับได้
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความกว้างโดยรวม - 36.5 mm | 1.437 in ; ความหนาโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุ - อะซีทัลโพลีเมอร์

491311

ช่วงราคา
144.619 ฿ - 130.523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    43.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    12.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    36.5 mm
  • แรงบิดปรับได้
    ปรับได้
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in ; ความกว้างโดยรวม - 56.0 mm | 2.205 in ; ความหนาโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - อะซีทัลโพลีเมอร์

493704

ช่วงราคา
659.289 ฿ - 595.01 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    65.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    19.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    56.0 mm
  • แรงบิดปรับได้
    ปรับได้