Menu Search

สกรูตัวหนอน

มีในสต็อก

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง จำหน่ายในชุดที่ประกอบด้วยสกรูและตัวรับ ผลิตจาก LDPE

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวเกลียวรับ สั่งซื้อ
2.201 ฿ - 2.43 ฿ 4538 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน
25.0 mm
3.47 ฿ - 3.847 ฿ 2847 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน
39.0 mm
2.013 ฿ - 2.233 ฿ 8468 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน
10.0 mm
0.74 ฿ - 0.82 ฿ 21751 มีในสต็อก
M4
สีดำ
ไนลอน
10.0 mm
1.408 ฿ - 1.56 ฿ 24757 มีในสต็อก
M5
สีดำ
ไนลอน
20.0 mm
3.085 ฿ - 3.407 ฿ 9513 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน
30.0 mm
2.412 ฿ - 2.672 ฿ 1227 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน
18.0 mm
3.273 ฿ - 6.344 ฿ 440 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
7.044 ฿ - 13.657 ฿ 1069 มีในสต็อก
M4
สีดำ
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
4.031 ฿ - 7.801 ฿ 1066 มีในสต็อก
M4
สีดำ
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0.785 ฿ - 0.87 ฿ 2029 มีในสต็อก
M4
สีขาว
ไนลอน
10.0 mm
10.0 mm
2.148 ฿ - 2.376 ฿ 2729 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน
25.0 mm
17.0 mm
3.515 ฿ - 6.81 ฿ 399 มีในสต็อก
M4
สีดำ
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
2.287 ฿ - 4.425 ฿ 517 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
2.986 ฿ - 3.30 ฿ 637 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน
30.0 mm
22.0 mm
1.919 ฿ - 2.121 ฿ 18142 มีในสต็อก
M5
สีขาว
ไนลอน
30.0 mm
10.0 mm
1.475 ฿ - 1.632 ฿ 23881 มีในสต็อก
M5
สีขาว
ไนลอน
20.0 mm
10.0 mm
3.264 ฿ - 3.618 ฿ 179 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน
48.0 mm
40.0 mm
2.116 ฿ - 2.345 ฿ 5006 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน
10.0 mm
10.0 mm
2.152 ฿ - 2.381 ฿ 909 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน
18.0 mm
10.0 mm
  • จาก 2
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6

082062550001

ช่วงราคา
2.43 ฿ - 2.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 39.0 mm | 1.535 in; ขนาดเกลียว M6

082063950001

ช่วงราคา
3.847 ฿ - 3.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

082061050001

ช่วงราคา
2.233 ฿ - 2.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ;ไนลอน;สกรูหัวแบน;หัวกลม;สกรูหนังสือ - ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in;ขนาดเกลียว M4

082041011401

ช่วงราคา
0.82 ฿ - 0.74 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M5

082052011401

ช่วงราคา
1.56 ฿ - 1.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24757 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M6

082063050001

ช่วงราคา
3.407 ฿ - 3.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียว M6

082061850001

ช่วงราคา
2.672 ฿ - 2.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว HDPE ลูกล้อโบลท์พร้อมเบรก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 35.0 mm | 1.378 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191110908VR

ช่วงราคา
6.344 ฿ - 3.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    35.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 90.0 mm | 3.543 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191200901VR

ช่วงราคา
13.657 ฿ - 7.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    90.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191160901VR

ช่วงราคา
7.801 ฿ - 4.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    60.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M4

082041011301

ช่วงราคา
0.87 ฿ - 0.785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6

082062559901

ช่วงราคา
2.376 ฿ - 2.148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    17.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีดำ HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 2.6 mm | 0.102 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191070901VR

ช่วงราคา
6.81 ฿ - 3.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    2.6 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191040908VR

ช่วงราคา
4.425 ฿ - 2.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M6

082063059901

ช่วงราคา
3.30 ฿ - 2.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    22.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M5

082053011301

ช่วงราคา
2.121 ฿ - 1.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M5

082052011301

ช่วงราคา
1.632 ฿ - 1.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 48.0 mm | 1.89 in; ขนาดเกลียว M6

082064859901

ช่วงราคา
3.618 ฿ - 3.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    40.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    48.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

082061059901

ช่วงราคา
2.345 ฿ - 2.116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียว M6

082061859901

ช่วงราคา
2.381 ฿ - 2.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 5.0 mm | 0.197 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191010908VR

ช่วงราคา
4.425 ฿ - 2.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 39.0 mm | 1.535 in; ขนาดเกลียว M6

082063959901

ช่วงราคา
3.434 ฿ - 3.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    31.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 6.0 mm | 0.236 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191020908VR

ช่วงราคา
4.425 ฿ - 2.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว HDPE ลูกล้อโบลท์พร้อมเบรก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 2.6 mm | 0.102 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191070908VR

ช่วงราคา
6.81 ฿ - 3.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    2.6 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 48.0 mm | 1.89 in; ขนาดเกลียว M6

082064850001

ช่วงราคา
3.789 ฿ - 3.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    48.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ HDPE ลูกล้อโบลท์พร้อมเบรก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 2.6 mm | 0.102 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191050901VR

ช่วงราคา
7.649 ฿ - 3.945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    2.6 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE