Menu Search

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวและน็อต

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันน็อตจะช่วยปกป้องตัวยึดข้อต่อจากการกระทบและความเสียหายจากสภาพอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสลักเกลียว สกรู น็อต และแหวนรอง อีกทั้งยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมหลากหลายขนาดให้คุณเลือกตามการใช้งานแบบต่างๆ เรามีฝาครอบเหล่านี้ให้คุณเลือกใช้เพื่อให้เข้ากับสลักเกลียวมาตรฐาน DIN 933

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว

ลูกค้าที่ซื้อสลักและฝาป้องกันน็อตของเรามักจะซื้อสกรูหัวหกเหลี่ยมด้วยเช่นกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวสลัก ระยะระหว่างส่วนแบบ สี สั่งซื้อ
1.22 ฿ - 2.367 ฿ 38880 มีในสต็อก
M8
12.8 mm
สีดำ
1.879 ฿ - 3.636 ฿ 4976 มีในสต็อก
M5
7.9 mm
สีขาว
7.035 ฿ - 13.643 ฿ 2438 มีในสต็อก
M14
21.8 mm
สีขาว
15.302 ฿ - 16.952 ฿ 48 มีในสต็อก
M24
35.7 mm
สีขาว
11.222 ฿ - 21.754 ฿ 2217 มีในสต็อก
M20
29.8 mm
สีขาว
15.302 ฿ - 16.952 ฿ 860 มีในสต็อก
M24
35.7 mm
สีดำ
4.452 ฿ - 4.936 ฿ 837 มีในสต็อก
M16;5/8
23.8 mm
สีดำ
7.178 ฿ - 13.912 ฿ 22163 มีในสต็อก
M16;5/8
23.8 mm
สีขาว
6.38 ฿ - 12.37 ฿ 282 มีในสต็อก
M14
21.8 mm
สีดำ
1.879 ฿ - 3.636 ฿ 75 มีในสต็อก
M5
7.9 mm
สีดำ
1.237 ฿ - 2.394 ฿ 16105 มีในสต็อก
M6
9.8 mm
สีขาว
0.78 ฿ - 1.506 ฿ 46669 มีในสต็อก
M6
9.8 mm
สีดำ
1.282 ฿ - 2.484 ฿ 110457 มีในสต็อก
M10
16.8 mm
สีดำ
17.19 ฿ - 19.041 ฿ 483 มีในสต็อก
M22
31.8 mm
สีขาว
13.975 ฿ - 27.094 ฿ 695 มีในสต็อก
M22
31.8 mm
สีดำ
9.752 ฿ - 18.898 ฿ 2376 มีในสต็อก
M18
26.8 mm
สีขาว
8.649 ฿ - 16.773 ฿ 1516 มีในสต็อก
M18
26.8 mm
สีดำ
2.174 ฿ - 4.205 ฿ 36962 มีในสต็อก
M10
16.8 mm
สีขาว
1.672 ฿ - 3.246 ฿ 11292 มีในสต็อก
M8
12.8 mm
สีขาว
1.964 ฿ - 3.806 ฿ 6013 มีในสต็อก
M12;1/2
18.8 mm
สีขาว
  • จาก 2
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 12.8 mm | 0.504 in; กดยึด; สีดำ

12838

ช่วงราคา
2.367 ฿ - 1.22 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M8
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 7.9 mm | 0.311 in; กดยึด; สีขาว

12924

ช่วงราคา
3.636 ฿ - 1.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 21.8 mm | 0.858 in; กดยึด; สีขาว

12726

ช่วงราคา
13.643 ฿ - 7.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M14
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    21.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 35.7 mm | 1.406 in; กดยึด; สีขาว

12892

ช่วงราคา
16.952 ฿ - 15.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M24
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    35.7 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; กดยึด; สีขาว

12920

ช่วงราคา
21.754 ฿ - 11.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M20
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    29.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 35.7 mm | 1.406 in; กดยึด; สีดำ

12893

ช่วงราคา
16.952 ฿ - 15.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M24
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    35.7 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 23.8 mm | 0.937 in; กดยึด; สีดำ

12842

ช่วงราคา
4.936 ฿ - 4.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M16;5/8
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    23.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 23.8 mm | 0.937 in; กดยึด; สีขาว

12727

ช่วงราคา
13.912 ฿ - 7.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M16;5/8
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    23.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 21.8 mm | 0.858 in; กดยึด; สีดำ

12841

ช่วงราคา
12.37 ฿ - 6.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M14
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    21.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 7.9 mm | 0.311 in; กดยึด; สีดำ

15211

ช่วงราคา
3.636 ฿ - 1.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 9.8 mm | 0.386 in; กดยึด; สีขาว

12722

ช่วงราคา
2.394 ฿ - 1.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 9.8 mm | 0.386 in; กดยึด; สีดำ

12837

ช่วงราคา
1.506 ฿ - 0.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 16.8 mm | 0.661 in; กดยึด; สีดำ

12839

ช่วงราคา
2.484 ฿ - 1.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110457 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M10
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 31.8 mm | 1.252 in; กดยึด; สีขาว

12921

ช่วงราคา
19.041 ฿ - 17.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M22
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    31.8 mm
แหวนยึด - ; ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 31.8 mm | 1.252 in;กดยึดสีดำ

12046

ช่วงราคา
27.094 ฿ - 13.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M22
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    31.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 26.8 mm | 1.055 in; กดยึด; สีขาว

12836

ช่วงราคา
18.898 ฿ - 9.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M18
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 26.8 mm | 1.055 in; กดยึด; สีดำ

12955

ช่วงราคา
16.773 ฿ - 8.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M18
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 16.8 mm | 0.661 in; กดยึด; สีขาว

12724

ช่วงราคา
4.205 ฿ - 2.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M10
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 12.8 mm | 0.504 in; กดยึด; สีขาว

12723

ช่วงราคา
3.246 ฿ - 1.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M8
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 18.8 mm | 0.74 in; กดยึด; สีขาว

12725

ช่วงราคา
3.806 ฿ - 1.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M12;1/2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 18.8 mm | 0.74 in; กดยึด; สีดำ

12840

ช่วงราคา
3.107 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M12;1/2
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.8 mm
แหวนยึด - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; กดยึด; สีดำ

12970

ช่วงราคา
24.578 ฿ - 12.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวสลัก
    M20
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    29.8 mm