Menu Search

ตัวยึดด้วยสกรูหนังสือ - พลาสติก

มีในสต็อก

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือตัวเมียหรือตัวรับ ชิ้นส่วนเกลียวตัวผู้ มีจำหน่ายแยก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี รูปแบบ ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
4.676 ฿ - 5.178 ฿ 525 มีในสต็อก
M5
สีดำ
Threaded
10.0 mm
3.829 ฿ - 4.237 ฿ 18 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Threaded
16.0 mm
3.183 ฿ - 3.52 ฿ 23673 มีในสต็อก
M6
สีขาว
Threaded
16.0 mm
1.627 ฿ - 1.807 ฿ 314 มีในสต็อก
M4
สีขาว
Threaded
15.0 mm
1.48 ฿ - 1.636 ฿ 272 มีในสต็อก
M4
สีดำ
Threaded
10.0 mm
1.78 ฿ - 1.973 ฿ 259 มีในสต็อก
M5
สีขาว
Threaded
10.0 mm
1.802 ฿ - 1.991 ฿ 16201 มีในสต็อก
M4
สีดำ
Threaded
15.0 mm
1.977 ฿ - 2.197 ฿ 25243 มีในสต็อก
M4
สีดำ
Threaded
25.0 mm
2.659 ฿ - 2.95 ฿ 5561 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Push-in
16.0 mm
2.30 ฿ - 2.542 ฿ 33007 มีในสต็อก
M4
สีขาว
Threaded
25.0 mm
2.578 ฿ - 2.86 ฿ 4044 มีในสต็อก
M6
สีขาว
Push-in
16.0 mm
2.027 ฿ - 2.237 ฿ 268 มีในสต็อก
M4
สีดำ
Threaded
20.0 mm
1.726 ฿ - 1.905 ฿ 1532 มีในสต็อก
M4
สีขาว
Threaded
10.0 mm
1.448 ฿ - 1.61 ฿ 74222 มีในสต็อก
M4
สีขาว
Threaded
20.0 mm
3.21 ฿ - 3.555 ฿ 525 มีในสต็อก
M6
สีขาว
Threaded
10.0 mm
3.963 ฿ - 4.389 ฿ 520 มีในสต็อก
M6
สีดำ
Threaded
10.0 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M5

081051011401

ช่วงราคา
5.178 ฿ - 4.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081061659901

ช่วงราคา
4.237 ฿ - 3.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081061650001

ช่วงราคา
3.52 ฿ - 3.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียว M4

081041511301

ช่วงราคา
1.807 ฿ - 1.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M4

081041011401

ช่วงราคา
1.636 ฿ - 1.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M5

081051011301

ช่วงราคา
1.973 ฿ - 1.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม เต้ารับของสกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียว M4

081041511401

ช่วงราคา
1.991 ฿ - 1.802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16201 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4

081042511401

ช่วงราคา
2.197 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081161659901

ช่วงราคา
2.95 ฿ - 2.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5561 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4

081042511301

ช่วงราคา
2.542 ฿ - 2.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียว M6

081161650001

ช่วงราคา
2.86 ฿ - 2.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M4

081042011401

ช่วงราคา
2.237 ฿ - 2.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M4

081041011301

ช่วงราคา
1.905 ฿ - 1.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M4

081042011301

ช่วงราคา
1.61 ฿ - 1.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
สีขาว ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

081061050001

ช่วงราคา
3.555 ฿ - 3.21 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
สีดำ ไนลอน สกรูหัวแบน หัวกลม ลูกล้อโบลท์ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

081061059901

ช่วงราคา
4.389 ฿ - 3.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวรับ
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm