Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

มีในสต็อก

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
12.24 ฿ - 13.562 ฿ 45 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
9.5 mm
14.266 ฿ - 15.813 ฿ 721 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
19.1 mm
9.20 ฿ - 10.195 ฿ 2939 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
6.4 mm
11.742 ฿ - 13.007 ฿ 4372 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
3.2 mm
12.374 ฿ - 13.715 ฿ 33040 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
4.8 mm
13.37 ฿ - 14.813 ฿ 251 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
12.7 mm
25.233 ฿ - 27.963 ฿ 18987 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
PVC
8.0 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 9.5 mm | 0.374 in

KKC-6-RT

ช่วงราคา
13.562 ฿ - 12.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

KKC-12-RT

ช่วงราคา
15.813 ฿ - 14.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
721 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

KKC-4-RT

ช่วงราคา
10.195 ฿ - 9.20 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in

KKC-2-RT

ช่วงราคา
13.007 ฿ - 11.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

KKC-3-RT

ช่วงราคา
13.715 ฿ - 12.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.7 mm | 0.5 in

KKC-8-RT

ช่วงราคา
14.813 ฿ - 13.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.0 mm | 0.315 in

KKC-5-RT

ช่วงราคา
27.963 ฿ - 25.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC