Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ

มีในสต็อก

แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ

แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6.6 (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Adjustability สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
3.259 ฿ - 3.614 ฿ 36269 มีในสต็อก
Natural
PA
12.7 mm
2.049 ฿ - 2.269 ฿ 48274 มีในสต็อก
Natural
PA
19.1 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

BHLWHC-500-01

ช่วงราคา
3.614 ฿ - 3.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

BHLWHC-750-01

ช่วงราคา
2.269 ฿ - 2.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    19.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C