Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม

มีในสต็อก

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความหนาของแผงต่ำสุด สี ความหนาแผงสูงสุด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.909 ฿ - 6.55 ฿ 6914 มีในสต็อก
UL94 V-2
1.47 mm
สีดำ
1.63 mm
31.7 mm
42.0 mm
5.394 ฿ - 5.976 ฿ 3855 มีในสต็อก
UL94 V-2
0.76 mm
สีดำ
1.52 mm
26.2 mm
33.3 mm
7.079 ฿ - 7.846 ฿ 1036 มีในสต็อก
UL94 V-0
1.47 mm
Natural
1.63 mm
31.7 mm
42.0 mm
5.223 ฿ - 5.788 ฿ 38999 มีในสต็อก
UL94 V-2
1.47 mm
Natural
1.63 mm
31.7 mm
42.0 mm
6.775 ฿ - 7.51 ฿ 1928 มีในสต็อก
UL94 V-0
0.76 mm
Natural
1.52 mm
26.2 mm
33.3 mm
7.138 ฿ - 7.904 ฿ 7628 มีในสต็อก
UL94 V-2
0.8 mm
Natural
1.52 mm
26.2 mm
33.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.47 mm | 0.058 in 1.63 mm | 0.064 in; สีดำ ; PA ; UL94 V-2

RWS-16-01BK

ช่วงราคา
6.55 ฿ - 5.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.76 mm | 0.03 in 1.52 mm | 0.06 in; สีดำ ; PA ; UL94 V-2

RWS-10-01BK

ช่วงราคา
5.976 ฿ - 5.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวเก็บประจุ - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.47 mm | 0.058 in 1.63 mm | 0.064 in; ธรรมชาติ ; PA ; UL94 V-0

RWS-16-19

ช่วงราคา
7.846 ฿ - 7.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวเก็บประจุ - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.47 mm | 0.058 in 1.63 mm | 0.064 in; ธรรมชาติ ; PA ; UL94 V-2

RWS-16-01

ช่วงราคา
5.788 ฿ - 5.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.76 mm | 0.03 in 1.52 mm | 0.06 in; ธรรมชาติ ; PA ; UL94 V-0

RWS-10-19

ช่วงราคา
7.51 ฿ - 6.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ; ; ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in;1.52 mm | 0.06 in;ธรรมชาติ;PA;UL94 V-2

RWS-10-01

ช่วงราคา
7.904 ฿ - 7.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.9 mm