Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว U

มีในสต็อก

คลิปสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดมัดสายเคเบิลและการออกแบบทรงตัว U ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ รูปแบบ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
6.03 ฿ - 6.68 ฿ 4005 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
11.1 mm
7.649 ฿ - 8.474 ฿ 4053 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
14.3 mm
6.837 ฿ - 7.577 ฿ 1117 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
12.7 mm
77.891 ฿ - 86.307 ฿ 982 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
69.9 mm
9.267 ฿ - 10.267 ฿ 217 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
17.6 mm
10.074 ฿ - 11.164 ฿ 12192 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
19.1 mm
8.456 ฿ - 9.37 ฿ 884 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
16.0 mm
37.307 ฿ - 41.338 ฿ 522 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
38.1 mm
5.219 ฿ - 5.784 ฿ 6659 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
9.5 mm
38.118 ฿ - 42.234 ฿ 734 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
44.5 mm
4.004 ฿ - 4.439 ฿ 2960 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
6.4 mm
10.886 ฿ - 12.061 ฿ 119 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
22.2 mm
4.412 ฿ - 4.887 ฿ 7125 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
7.9 mm
18.615 ฿ - 20.624 ฿ 12491 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
2
34.9 mm
16.997 ฿ - 18.831 ฿ 306 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
2
25.4 mm
19.445 ฿ - 20.472 ฿ 5827 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
1
25.4 mm
12.33 ฿ - 12.33 ฿ 2231 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
1
12.7 mm
8.366 ฿ - 8.366 ฿ 1007 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
1
19.1 mm
33.366 ฿ - 35.119 ฿ 716 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
1
34.9 mm
5.084 ฿ - 5.084 ฿ 4654 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
1
9.5 mm
  • จาก 2
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 13.1 mm | 0.516 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1003

ช่วงราคา
6.68 ฿ - 6.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 18.3 mm | 0.72 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1005

ช่วงราคา
8.474 ฿ - 7.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 16.7 mm | 0.657 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1004

ช่วงราคา
7.577 ฿ - 6.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 66.3 mm | 2.61 in ; ความกว้างฐาน - 38.1 mm | 1.5 in

V-1030

ช่วงราคา
86.307 ฿ - 77.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 21.0 mm | 0.827 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1007

ช่วงราคา
10.267 ฿ - 9.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 22.6 mm | 0.89 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1008

ช่วงราคา
11.164 ฿ - 10.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 21.1 mm | 0.831 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1006

ช่วงราคา
9.37 ฿ - 8.456 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 36.1 mm | 1.421 in ; ความกว้างฐาน - 44.5 mm | 1.752 in

V-1024

ช่วงราคา
41.338 ฿ - 37.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1002

ช่วงราคา
5.784 ฿ - 5.219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 38.1 mm | 1.5 in ; ความกว้างฐาน - 44.5 mm | 1.752 in

V-1028

ช่วงราคา
42.234 ฿ - 38.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 9.7 mm | 0.382 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1000

ช่วงราคา
4.439 ฿ - 4.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 27.4 mm | 1.079 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1009

ช่วงราคา
12.061 ฿ - 10.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1001

ช่วงราคา
4.887 ฿ - 4.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 31.8 mm | 1.252 in ; ความกว้างฐาน - 28.6 mm | 1.126 in

V-1011

ช่วงราคา
20.624 ฿ - 18.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 28.6 mm | 1.126 in ; ความกว้างฐาน - 28.5 mm | 1.122 in

V-1010

ช่วงราคา
18.831 ฿ - 16.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 25.4 mm | 1.000 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1010

ช่วงราคา
20.472 ฿ - 19.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    31.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    28.4 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-0 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 12.7 mm | 0.500 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1004

ช่วงราคา
12.33 ฿ - 12.33 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2231 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 19.1 mm | 0.750 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1008

ช่วงราคา
8.366 ฿ - 8.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    24.9 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 34.9 mm | 1.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1011

ช่วงราคา
35.119 ฿ - 33.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    34.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    29.5 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 9.5 mm | 0.375 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1002

ช่วงราคา
5.084 ฿ - 5.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    13.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 17.5 mm | 0.688 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1007

ช่วงราคา
10.357 ฿ - 10.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    20.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 38.1 mm | 1.500 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1024

ช่วงราคา
40.477 ฿ - 38.45 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    38.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    43.2 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 57.2 mm | 2.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1030

ช่วงราคา
99.753 ฿ - 94.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
863 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    76.2 mm
  • ความกว้างฐาน
    38.6 mm