Menu Search

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่สามารถพันรอบและยึดสายเคเบิลได้หลายเส้นเพื่อมัดรวมเข้าด้วยกันได้ มีจำหน่ายในวัสดุอีลาสโตเมอร์หรือไนลอน วัสดุไนลอนต้องใช้ร่วมกับตัวล็อคสายรัดซึ่งขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุเต็ม ประเภท สั่งซื้อ
3.636 ฿ - 4.031 ฿ 20062 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
Locking Button
96.466 ฿ - 106.886 ฿ 4860 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
Nylon Strap
54.205 ฿ - 60.056 ฿ 1353 มีในสต็อก
Silicone Rubber;Polyamide 6.6
Rubber Strap with Catch
ปุ่มล็อก - ;; ; ความยาวโดยรวม - 7.6 mm | 0.299 in;ความกว้างโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in;สีดำ;ไนลอน

LB-5

ช่วงราคา
4.031 ฿ - 3.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    Locking Button
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สกรูห่วง - ; ; ปุ่มล็อก;ความยาวสายรัด - 30.5 m | 100 ft;สีดำ;UL94 HB

RNS-167

ช่วงราคา
106.886 ฿ - 96.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภท
    Nylon Strap
แถบยางแบบมีปุ่มล็อก - ; เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด - 110.0 mm | 4.331 in;สีดำ

ES-1

ช่วงราคา
60.056 ฿ - 54.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    Silicone Rubber;PA 6.6
  • ประเภท
    Rubber Strap with Catch