Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดด้วยสกรู/หมุด

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด มีให้เลือกในหลากหลายประเภทและสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.228 ฿ - 4.681 ฿ 4633 มีในสต็อก
2.4 mm
9.0 mm
สีดำ
PA
สกรู
6.277 ฿ - 6.958 ฿ 125381 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
Screw-In
8.962 ฿ - 9.931 ฿ 1047 มีในสต็อก
9.5 mm
13 mm
Natural
PA
สกรู
0.955 ฿ - 1.067 ฿ 11014 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
กาว
1.484 ฿ - 1.645 ฿ 2074 มีในสต็อก
2.4 mm
2.5 mm
Natural
PA
กาว
3.493 ฿ - 3.878 ฿ 11451 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
กาว
4.775 ฿ - 5.29 ฿ 69766 มีในสต็อก
3.6 mm
4.8 mm
Natural
PA
กาว
6.124 ฿ - 6.783 ฿ 1050 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
สีเหลือง
PA
Rivet
6.08 ฿ - 6.739 ฿ 36447 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
PA
ต้นสน
2.825 ฿ - 3.125 ฿ 947 มีในสต็อก
7.2 mm
สีดำ
PA
ต้นสน
2.672 ฿ - 2.959 ฿ 19921 มีในสต็อก
5.8 mm
Natural
PA
ต้นสน
1.686 ฿ - 1.865 ฿ 66 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
4.344 ฿ - 4.815 ฿ 7085 มีในสต็อก
2.5 mm
5.3 mm
Natural
PA
Screw-In
0.955 ฿ - 1.067 ฿ 16084 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
PA
กาว
2.533 ฿ - 2.811 ฿ 60192 มีในสต็อก
2.4 mm
4.8 mm
สีดำ
PA
สกรู
6.044 ฿ - 6.694 ฿ 8855 มีในสต็อก
2.5 mm
7.6 mm
Natural
PA
Screw-In
4.448 ฿ - 4.927 ฿ 2222 มีในสต็อก
2.5 mm
2.5 mm
Natural
PA
กาว
2.004 ฿ - 2.219 ฿ 108222 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
ต้นสน
5.34 ฿ - 5.918 ฿ 1054 มีในสต็อก
9.7 mm
12.7 mm
สีดำ
PA
กาว
2.60 ฿ - 2.878 ฿ 19170 มีในสต็อก
4.8 mm
Natural
PA
กาว
  • จาก 3
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - สีดำ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

494653

ช่วงราคา
4.681 ฿ - 4.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4633 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 5.3 mm | 0.209 in

FTH-13R-01-M

ช่วงราคา
6.958 ฿ - 6.277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 13 mm | 0.510 in

FTH-27-12-01

ช่วงราคา
9.931 ฿ - 8.962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    13 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm | 0.157 in ; UL94 V-2

142004000002

ช่วงราคา
1.067 ฿ - 0.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.4 mm | 0.094 in ; UL94 V-2

FTH-39-1-01

ช่วงราคา
1.645 ฿ - 1.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.4 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

FTH-29-01

ช่วงราคา
3.878 ฿ - 3.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

FTH-33-01

ช่วงราคา
5.29 ฿ - 4.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - สีเหลือง ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

FTH-22-01

ช่วงราคา
6.783 ฿ - 6.124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Rivet
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 5.0 mm | 0.197 in ; UL94 V-2

462716

ช่วงราคา
6.739 ฿ - 6.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36447 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 7.2 mm | 0.283 in ; สีดำ ; พอลิเอไมด์ 6.6

TCHBH2-1-19

ช่วงราคา
3.125 ฿ - 2.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in

FTH-42-1-01

ช่วงราคา
2.959 ฿ - 2.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

460335

ช่วงราคา
1.865 ฿ - 1.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 5.3 mm | 0.209 in

FTH-13S-01-M

ช่วงราคา
4.815 ฿ - 4.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.3 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm | 0.157 in ; UL94 V-2

142004059902

ช่วงราคา
1.067 ฿ - 0.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.1 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สีดำ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

494650

ช่วงราคา
2.811 ฿ - 2.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.2 mm | 0.323 in

FTH-14R-01-M

ช่วงราคา
6.694 ฿ - 6.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.6 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.5 mm | 0.098 in ; UL94 V-2

FTH-30-01

ช่วงราคา
4.927 ฿ - 4.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-15-01-M

ช่วงราคา
2.219 ฿ - 2.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    7.9 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.5 - 12.7 mm | 0.374 - 0.5 in;ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in

FTH-27-1-01BK

ช่วงราคา
5.918 ฿ - 5.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.7 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.7 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in ; UL94 V-2

FTH-3A-01

ช่วงราคา
2.878 ฿ - 2.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    14.2 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.5 mm | 0.335 in ; UL94 V-2

142008000002

ช่วงราคา
1.901 ฿ - 1.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

FTH-37-01BK

ช่วงราคา
5.129 ฿ - 4.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

460338

ช่วงราคา
4.681 ฿ - 4.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สีดำ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

494652

ช่วงราคา
4.08 ฿ - 3.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.6 mm | 0.142 in

FTH-28RS-01

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.1 mm | 0.319 in ; UL94 V-2

142008059902

ช่วงราคา
1.856 ฿ - 1.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

FTH-36-01BK

ช่วงราคา
5.111 ฿ - 4.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

460336

ช่วงราคา
1.991 ฿ - 1.802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สีดำ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

494651

ช่วงราคา
2.618 ฿ - 2.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
606994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in ; UL94 V-2

FTH-30-1-01

ช่วงราคา
2.358 ฿ - 2.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in ; UL94 V-2

FTH-6-01-M

ช่วงราคา
5.376 ฿ - 4.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141955 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.4 mm | 0.094 in ; UL94 V-0

FTH-39-1-19

ช่วงราคา
1.659 ฿ - 1.497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.1 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in

FTH-42-2-01

ช่วงราคา
5.093 ฿ - 4.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14862 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.5 - 12.7 mm | 0.374 - 0.5 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

FTH-27-2-01BK

ช่วงราคา
4.448 ฿ - 4.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
711 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.7 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สีดำ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

494649

ช่วงราคา
2.318 ฿ - 2.103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.2 mm | 0.323 in

FTH-14S-01-M

ช่วงราคา
5.192 ฿ - 4.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw-In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in ; UL94 V-2

FTH-3-01-M

ช่วงราคา
5.443 ฿ - 4.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in

FTH-9-01-M

ช่วงราคา
6.102 ฿ - 5.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

460337

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in

FTH-42-3-01

ช่วงราคา
6.555 ฿ - 5.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm | 0.354 in

460339

ช่วงราคา
5.604 ฿ - 5.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 7.2 mm | 0.283 in ; ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์

TCHBH1-1-19

ช่วงราคา
5.967 ฿ - 5.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm