Menu Search

จุกสายยางแบบแถบดึงตรงกลาง

มีในสต็อก

จุกอุดท่อมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ถอดได้ง่าย จุกอุดท่อมีแถบดึงเหมาะสำหรับการเสียบท่อไฮดรอลิกและมีสันที่ให้ความพอดีโดยไม่ต้องยืดสายยาง วัสดุมีค่าแรงตึงที่แข็งแกร่ง แข็งแรง และความยืดหยุ่นสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Inside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
5.631 ฿ - 6.241 ฿ 78363 มีในสต็อก
21.5 mm
3.197 ฿ - 3.542 ฿ 26148 มีในสต็อก
11.0 mm
6.38 ฿ - 7.07 ฿ 64676 มีในสต็อก
28.5 mm
3.273 ฿ - 6.344 ฿ 2 มีในสต็อก
3.851 ฿ - 7.474 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
7.169 ฿ - 13.903 ฿ 1 มีในสต็อก
4.089 ฿ - 7.927 ฿ 1800 มีในสต็อก
1.367 ฿ - 2.645 ฿ 18877 มีในสต็อก
3.479 ฿ - 6.739 ฿ 8995 มีในสต็อก
4.882 ฿ - 5.407 ฿ 23520 มีในสต็อก
18.0 mm
จุกอุดสายยางมีแถบดึง - ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.5 mm | 0.846 in

464903

ช่วงราคา
6.241 ฿ - 5.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.5 mm
จุกอุดสายยางมีแถบดึง - ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 11.0 mm | 0.433 in

464901

ช่วงราคา
3.542 ฿ - 3.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
จุกอุดสายยางมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.4 mm | 0.764 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.5 mm | 1.122 in

464904

ช่วงราคา
7.07 ฿ - 6.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.5 mm
จุกมีแถบดึงตรงกลาง: 15.5 mm | 0.610 in-17.7 mm | 0.695 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางจุก, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, สีส้ม

CP19A

ช่วงราคา
6.344 ฿ - 3.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกมีแถบดึงตรงกลาง: 18.5 mm | 0.727 in-21 mm | 0.825 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางจุก, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, สีส้ม

CP24A

ช่วงราคา
7.474 ฿ - 3.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกมีแถบดึงตรงกลาง: 26.1 mm | 1.026 in-29.1 mm | 1.146 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางจุก, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, สีส้ม

CP40A

ช่วงราคา
13.903 ฿ - 7.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกมีแถบดึงตรงกลาง: 32.8 mm | 1.292 in-34.4 mm | 1.356 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางจุก, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, สีส้ม

CP47A

ช่วงราคา
7.927 ฿ - 4.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกมีแถบดึงตรงกลาง: 9.2 mm | 0.362 in-10.9 mm | 0.428 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางจุก, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, สีส้ม

CP9A

ช่วงราคา
2.645 ฿ - 1.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกมีแถบดึงตรงกลาง: 11.4 mm | 0.448 in-13 mm | 0.512 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางจุก, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, สีส้ม

CP12A

ช่วงราคา
6.739 ฿ - 3.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกอุดสายยางมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.4 mm | 0.409 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.0 mm | 0.709 in

464902

ช่วงราคา
5.407 ฿ - 4.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm