Menu Search

ขารองรับแผงวงจรบนฐานกาว

มีในสต็อก

ขารองรับแผงวงจรพร้อมเทปยึดหลัง RMS-15 สองด้าน และแถบปลด ผลิตจากไนลอน UL94 V2 ธรรมชาติ 6/6, RMS-01

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ Hole Diameter Spacer Length สั่งซื้อ
11.818 ฿ - 13.087 ฿ 1110 มีในสต็อก
ไนลอน
1.542 ฿ - 1.713 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
1.578 ฿ - 1.744 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
1.695 ฿ - 1.879 ฿ 1026 มีในสต็อก
ไนลอน
1.394 ฿ - 1.547 ฿ 4000 มีในสต็อก
ไนลอน
1.332 ฿ - 1.475 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
1.659 ฿ - 1.838 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
12.034 ฿ - 13.334 ฿ 1109 มีในสต็อก
ไนลอน
11.931 ฿ - 13.222 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
1.56 ฿ - 1.726 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
12.182 ฿ - 13.50 ฿ 1110 มีในสต็อก
ไนลอน
13.374 ฿ - 14.813 ฿ 2068 มีในสต็อก
ไนลอน
11.531 ฿ - 12.778 ฿ 1080 มีในสต็อก
ไนลอน
1.619 ฿ - 1.784 ฿ 1000 มีในสต็อก
ไนลอน
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-2 ไนลอน, 10.0 mm สเปเซอร์, 7.1 mm รู, 1.6 mm แผง

LCBSB-10M-01A

ช่วงราคา
13.087 ฿ - 11.818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    2.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    10.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 9.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-9-19

ช่วงราคา
1.713 ฿ - 1.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    12.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 12.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-12-19

ช่วงราคา
1.744 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    15.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 8.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-8-19

ช่วงราคา
1.879 ฿ - 1.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    11.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 6.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-6-19

ช่วงราคา
1.547 ฿ - 1.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    9.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 5.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-5-19

ช่วงราคา
1.475 ฿ - 1.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    8.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 16.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-16-19

ช่วงราคา
1.838 ฿ - 1.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    19.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-2 ไนลอน, 14.0 mm สเปเซอร์, 7.1 mm รู, 1.6 mm แผง

LCBSB-14M-01A

ช่วงราคา
13.334 ฿ - 12.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    2.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    10.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-2 ไนลอน, 12.0 mm สเปเซอร์, 7.1 mm รู, 1.6 mm แผง

LCBSB-12M-01A

ช่วงราคา
13.222 ฿ - 11.931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    2.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    10.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 10.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-10-19

ช่วงราคา
1.726 ฿ - 1.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    13.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 7.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-7-19

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    10.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-2 ไนลอน, 16.0 mm สเปเซอร์, 7.1 mm รู, 1.6 mm แผง

LCBSB-16M-01A

ช่วงราคา
13.50 ฿ - 12.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    2.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    10.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรองมีกาว - กดยึด - ความยาวฐาน 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างฐาน 17.8 mm | 0.701 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

LCBSB-8M-01A-RT

ช่วงราคา
14.813 ฿ - 13.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    2.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    10.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-2 ไนลอน, 6.0 mm สเปเซอร์, 7.1 mm รู, 1.6 mm แผง

LCBSB-6M-01A-RT

ช่วงราคา
12.778 ฿ - 11.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    2.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    17.8 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    10.2 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm
ฐานรับแบบแท่นยึดด้วยกาว - กดล็อค, ธรรมชาติ, UL94 V-0 ไนลอน, 14.0 mm สเปเซอร์, 5.5 mm รู, 1.6 mm แผง

RLCBSB2-14-19

ช่วงราคา
1.784 ฿ - 1.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    17.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    19.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ความสูงของหัวล็อค A
    5.7 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด A
    0.8 mm