Menu Search

จุกมีบ่า

มีในสต็อก

จุกปลอกของเราเป็น LDPE สีส้ม มีดีไซน์ที่เป็นต๊าปในตัว ผนังที่หนาของจุกปลอกทำให้มีความทนทานสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงของตัวยึด ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.211 ฿ - 1.273 ฿ 19498 มีในสต็อก
14.5 mm
M2
7.5 mm
1.61 ฿ - 1.695 ฿ 8601 มีในสต็อก
17.5 mm
M7
27.5 mm
2.349 ฿ - 2.47 ฿ 2708 มีในสต็อก
20.5 mm
M12
30.5 mm
1.26 ฿ - 1.323 ฿ 15578 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
22.5 mm
1.412 ฿ - 1.484 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
17.5 mm
M6
27.5 mm
1.233 ฿ - 1.296 ฿ 68235 มีในสต็อก
12.0 mm
M3
20.0 mm
1.677 ฿ - 1.766 ฿ 59045 มีในสต็อก
17.5 mm
M8
27.5 mm
1.341 ฿ - 1.412 ฿ 31900 มีในสต็อก
17.5 mm
M5
27.5 mm
2.013 ฿ - 2.116 ฿ 23326 มีในสต็อก
20.5 mm
M10
30.5 mm
1.843 ฿ - 1.941 ฿ 90525 มีในสต็อก
17.5 mm
M9
27.5 mm
จุกมีบ่า - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M2 ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

464111

ช่วงราคา
1.273 ฿ - 1.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M7 ; ความสูงของตัวยึด 17.5 mm | 0.689 in

464116

ช่วงราคา
1.695 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8601 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M7
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M12 ; ความสูงของตัวยึด 20.5 mm | 0.807 in

464120

ช่วงราคา
2.47 ฿ - 2.349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4 ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

464113

ช่วงราคา
1.323 ฿ - 1.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6 ; ความสูงของตัวยึด 17.5 mm | 0.689 in

464115

ช่วงราคา
1.484 ฿ - 1.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
จุกมีบ่า - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3 ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

464112

ช่วงราคา
1.296 ฿ - 1.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8 ; ความสูงของตัวยึด 17.5 mm | 0.689 in

464117

ช่วงราคา
1.766 ฿ - 1.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5 ; ความสูงของตัวยึด 17.5 mm | 0.689 in

464114

ช่วงราคา
1.412 ฿ - 1.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M10 ; ความสูงของตัวยึด 20.5 mm | 0.807 in

464119

ช่วงราคา
2.116 ฿ - 2.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
หมุดห้ามล้อ - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M9 ; ความสูงของตัวยึด 17.5 mm | 0.689 in

464118

ช่วงราคา
1.941 ฿ - 1.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • รูปแบบการยึด
    ต๊าปเกลียวในตัว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M9