Menu Search

บานพับแรงบิดสม่ำเสมอ - ควบคุมตำแหน่ง

มีในสต็อก

บานพับแรงบิดสม่ำเสมอจะทำให้แผงเชื่อมต่อและยึดค้างไว้อย่างตรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นการตัดความจำเป็นในการใช้สตรัตแก๊สหรือฝาปิดไปโดยสิ้นเชิง บานพับถูกออกแบบให้มีการควบคุมตำแหน่งของแรงบิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีแรงต้านตลอดทั้งการเคลื่อนไหว

การควบคุมนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดตำแหน่งประตูได้อย่างง่ายดาย สามารถเปิดแสดงแผงกั้นและส่วนประกอบสำหรับยึดอื่นๆ พร้อมจัดวางส่วนต่างๆ ไว้อย่างมั่นคงในมุมที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมเปิดสุด หรือปิดสนิท หรือตำแหน่งระหว่างนั้นตำแหน่งใดก็ตาม แรงบิดจะมีค่าคงที่และไม่ต้องปรับค่าใดๆ จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

มีตัววัสดุทำจากโลหะผสมสังกะสีหล่อและมีส่วนประกอบภายในที่ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
185.768 ฿ - 185.768 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
60.0 mm
สังกะสีอัลลอย
60.0 mm
240.206 ฿ - 240.206 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
60.0 mm
สังกะสีอัลลอย
35.4 mm
239.404 ฿ - 252.007 ฿ 4 มีในสต็อก
57.0 mm
โพลีเอไมด์
52.0 mm
55.792 ฿ - 55.792 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
51.8 mm
POM
57.0 mm
436.335 ฿ - 459.304 ฿ 100 มีในสต็อก
57.0 mm
โพลีเอไมด์
52.0 mm
224.846 ฿ - 236.682 ฿ 300 มีในสต็อก
57.0 mm
โพลีเอไมด์
52.0 mm
328.504 ฿ - 345.796 ฿ 106 มีในสต็อก
57.0 mm
โพลีเอไมด์
52.0 mm
214.529 ฿ - 214.529 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
76.6 mm
สังกะสีอัลลอย
51.2 mm
น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - 180 °; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20034931

ช่วงราคา
185.768 ฿ - 185.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - 270 °; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 35.4 mm | 1.394 in; สังกะสีอัลลอย; ธรรมชาติ

20034788

ช่วงราคา
240.206 ฿ - 240.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    35.4 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in; โพลีเอไมด์; สีดำ

25992022E

ช่วงราคา
252.007 ฿ - 239.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    57.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    52.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - 150 °; ความยาวโดยรวม - 51.8 mm | 2.039 in; ความกว้างโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in; POM; สีดำ

20034818

ช่วงราคา
55.792 ฿ - 55.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    57.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in; โพลีเอไมด์; สีดำ

25992042E

ช่วงราคา
459.304 ฿ - 436.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    57.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    52.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in; โพลีเอไมด์; สีดำ

25992010E

ช่วงราคา
236.682 ฿ - 224.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    57.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    52.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
บานพับแรงบิด - ความยาวโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in; โพลีเอไมด์; สีดำ

25992032E

ช่วงราคา
345.796 ฿ - 328.504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    57.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    52.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - 360 °; ความยาวโดยรวม - 76.6 mm | 3.016 in; ความกว้างโดยรวม - 51.2 mm | 2.016 in; สังกะสีอัลลอย; ธรรมชาติ

20034757

ช่วงราคา
214.529 ฿ - 214.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    76.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.2 mm
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์