จุกเรียวอเนกประสงค์สำหรับช่วงการใช้งานที่กว้าง ยึดและถอดได้อย่างรวดเร็วด้านที่นูนออกมาช่วยให้ยึดได้พอดี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134 ฿ - 1.26 ฿ | 19976 มีในสต็อก |
สีชมพู
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
35-UP3H | 31.779 ฿ - 61.616 ฿ | 116 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||||||
21.973 ฿ - 42.606 ฿ | 1423 มีในสต็อก |
สีเขียว
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
12.244 ฿ - 13.567 ฿ | 168 มีในสต็อก |
สีม่วง
|
0.594 in
15.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
115.638 ฿ - 128.128 ฿ | 209 มีในสต็อก |
Clear
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
15.109 ฿ - 16.746 ฿ | 129 มีในสต็อก |
สีชมพู
|
0.657 in
16.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||
2.695 ฿ - 5.219 ฿ | 8578 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
|||||||
34.639 ฿ - 67.176 ฿ | 123 มีในสต็อก |
สีเทา
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
73.65 ฿ - 142.816 ฿ | 893 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
44.987 ฿ - 87.235 ฿ | 897 มีในสต็อก |
สีเขียว
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
2.246 ฿ - 2.484 ฿ | 2052 มีในสต็อก |
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
136.01 ฿ - 150.707 ฿ | 12 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
4.228 ฿ - 4.685 ฿ | 110 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
1.713 ฿ - 3.318 ฿ | 8261 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
60.334 ฿ - 116.987 ฿ | 281 มีในสต็อก |
สีเขียว
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
12.02 ฿ - 13.316 ฿ | 98 มีในสต็อก |
สีเขียว
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ