Menu Search

จุก DKO คลายด้านข้าง

มีในสต็อก

จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางหัว Inside Diameter ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
2.618 ฿ - 5.075 ฿ 146460 มีในสต็อก
สีเหลือง
25.0 mm
M18 x 1.5
10S,12L
1.856 ฿ - 3.596 ฿ 107541 มีในสต็อก
สีเหลือง
19.0 mm
M14 x 1.5
6S,8L
2.305 ฿ - 4.466 ฿ 869 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.5 mm
M16 x 1.5
8S,10L
2.941 ฿ - 3.255 ฿ 26127 มีในสต็อก
สีเหลือง
30.0 mm
M24 x 1.5
16S
5.326 ฿ - 5.905 ฿ 24625 มีในสต็อก
สีเหลือง
39.7 mm
M36 x 2
25S,28L
2.699 ฿ - 5.237 ฿ 19876 มีในสต็อก
สีเหลือง
27.0 mm
M20 x 1.5
12S
2.744 ฿ - 5.317 ฿ 1518 มีในสต็อก
สีเหลือง
29.0 mm
M22 x 1.5
14S,15L
1.672 ฿ - 3.242 ฿ 35880 มีในสต็อก
สีเหลือง
16.0 mm
M12 x 1.5
6L
6.151 ฿ - 6.81 ฿ 13161 มีในสต็อก
สีเหลือง
49.1 mm
M42 x 2
30S
6.577 ฿ - 7.29 ฿ 2168 มีในสต็อก
สีเหลือง
49.2 mm
M45 x 2
35L
11.128 ฿ - 12.33 ฿ 6454 มีในสต็อก
สีเหลือง
59.0 mm
M52 x 2
38S,42L
3.295 ฿ - 3.65 ฿ 17008 มีในสต็อก
สีเหลือง
32.0 mm
M26 x 1.5
18L
3.493 ฿ - 3.865 ฿ 43137 มีในสต็อก
สีเหลือง
34.5 mm
M30 x 2
20S,22L
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M18 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 10S,12L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

552085

ช่วงราคา
5.075 ฿ - 2.618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    10S,12L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M14 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 6S,8L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 19.0 mm | 0.748 in

552083

ช่วงราคา
3.596 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6S,8L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M16 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 8S,10L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.5 mm | 0.846 in

552084

ช่วงราคา
4.466 ฿ - 2.305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
869 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8S,10L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M24 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 16S ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 30.0 mm | 1.181 in

552088

ช่วงราคา
3.255 ฿ - 2.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    16S
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M36 x 2 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 25S,28L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.7 mm | 1.563 in

552091

ช่วงราคา
5.905 ฿ - 5.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    25S,28L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M36 x 2
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M20 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 12S ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 27.0 mm | 1.063 in

552086

ช่วงราคา
5.237 ฿ - 2.699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    12S
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M22 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 14S,15L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 29.0 mm | 1.142 in

552087

ช่วงราคา
5.317 ฿ - 2.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    14S,15L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M12 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 6L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 16.0 mm | 0.63 in

552082

ช่วงราคา
3.242 ฿ - 1.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    6L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12 x 1.5
แผ่นตัวยึด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M42 x 2 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 30S ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 49.1 mm | 1.933 in

552092

ช่วงราคา
6.81 ฿ - 6.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    30S
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M42 x 2
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M45 x 2 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 35L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 49.2 mm | 1.937 in

552093

ช่วงราคา
7.29 ฿ - 6.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    35L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M45 x 2
แผ่นตัวยึด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M52 x 2 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 38S,42L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 59.0 mm | 2.323 in

552094

ช่วงราคา
12.33 ฿ - 11.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    38S,42L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M52 x 2
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M26 x 1.5 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 18L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 32.0 mm | 1.26 in

552089

ช่วงราคา
3.65 ฿ - 3.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    18L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M26 x 1.5
จุกอุดแบบใช้แรงอัด - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - M30 x 2 ; ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - 20S,22L ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 34.5 mm | 1.358 in

552090

ช่วงราคา
3.865 ฿ - 3.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ตัวยึด DKO ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    20S,22L
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30 x 2