Menu Search

คลิปยึดสายไฟที่ขอบ

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟที่ขอบช่วยให้สามารถยึดสายเคเบิลและสายไฟเข้ากับขอบของแผงหรือในแผงเจาะรู

ระบบช่องสายแบบล็อคด้านบนช่วยยึดเก็บสายเคเบิลเข้าที่และแยกจากชิ้นส่วนที่บอกบางอื่น ๆ สามารถถอดสายเคเบิลออกได้ง่ายตามต้องการ สามารถติดตั้งและถอดคลิปยึดสายไฟออกได้ง่ายโดยการกดด้วยนิ้ว

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำ เทา และธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน สี ความสูงภายใน รูปแบบ ช่วงความหนาแผง สั่งซื้อ
6.824 ฿ - 7.559 ฿ 1020 มีในสต็อก
22.8 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
23.1 mm
10
0.8 - 1.6 mm
2.327 ฿ - 2.574 ฿ 5433 มีในสต็อก
11.6 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
สีดำ
6.5 mm
2
0.8 - 1.2 mm
3.735 ฿ - 4.134 ฿ 1357 มีในสต็อก
10.0 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
5.0 mm
1
0.8 - 1.6 mm
2.654 ฿ - 2.946 ฿ 4625 มีในสต็อก
11.6 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
6.5 mm
2
0.8 - 1.6 mm
2.157 ฿ - 2.385 ฿ 1120 มีในสต็อก
11.6 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
สีเทา
6.5 mm
2
0.8 - 2.0 mm
2.726 ฿ - 3.017 ฿ 12371 มีในสต็อก
19.6 mm
ขอบบานพับ
UL94 V-2
Natural
8.5 mm
6
0.8 - 2.0 mm
2.524 ฿ - 2.798 ฿ 14589 มีในสต็อก
11.6 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
7.4 mm
7
0.8 - 1.6 mm
3.896 ฿ - 4.322 ฿ 3737 มีในสต็อก
16.0 mm
Edge Holding
UL94 V-2
Natural
7.6 mm
1
1.0 - 2.0 mm
5.326 ฿ - 5.90 ฿ 1891 มีในสต็อก
19.6 mm
ขอบบานพับ
UL94 V-2
Natural
12.0 mm
1
0.5 - 1.6 mm
2.959 ฿ - 3.282 ฿ 6084 มีในสต็อก
5.0 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
5.0 mm
1
0.8 - 1.6 mm
3.286 ฿ - 3.636 ฿ 45287 มีในสต็อก
16.8 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
14.7 mm
9
0.8 - 1.6 mm
3.659 ฿ - 4.053 ฿ 521 มีในสต็อก
16.7 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
15.0 mm
1
0.8 - 1.6 mm
3.286 ฿ - 3.636 ฿ 2156 มีในสต็อก
11.7 mm
สีเหลี่ยม
UL94 V-2
Natural
6.5 mm
1
0.8 - 2.0 mm
5.855 ฿ - 6.492 ฿ 13768 มีในสต็อก
19.6 mm
ขอบบานพับ
UL94 V-0
Natural
8.5 mm
6
0.8 - 2.0 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 23.1 mm | 0.909 in ; ความกว้างภายใน - 22.8 mm | 0.898 in

LEWSE-27-01

ช่วงราคา
7.559 ฿ - 6.824 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.6 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; ความสูงภายใน - 6.5 mm | 0.256 in ; ความกว้างภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

EWSE-1-01

ช่วงราคา
2.574 ฿ - 2.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.8 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 5.0 mm | 0.197 in ; ความกว้างภายใน - 10.0 mm | 0.394 in

EWSE-12.8-01

ช่วงราคา
4.134 ฿ - 3.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    3.6 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 6.5 mm | 0.256 in ; ความกว้างภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

EWSE-2-01

ช่วงราคา
2.946 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.8 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงภายใน - 6.5 mm | 0.256 in ; ความกว้างภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

EWSE-3-01

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.8 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างภายใน - 19.6 mm | 0.772 in

HEWSE-25-01

ช่วงราคา
3.017 ฿ - 2.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ขอบบานพับ
  • ความลึก
    6.6 mm
ปลายท่อเกลียว - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 7.4 mm | 0.291 in ; ความกว้างภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

LEWSE-14-01

ช่วงราคา
2.798 ฿ - 2.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ; ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in;ความกว้างโดยรวม - 28.0 mm | 1.102 in;ความสูงโดยรวม - 23.2 mm | 0.913 in

EHWSE-1-01

ช่วงราคา
4.322 ฿ - 3.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Edge Holding
  • ความลึก
    6.2 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างภายใน - 19.6 mm | 0.772 in

HEWSE-22-01

ช่วงราคา
5.90 ฿ - 5.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1891 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ขอบบานพับ
  • ความลึก
    6.6 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 5.0 mm | 0.197 in ; ความกว้างภายใน - 5.0 mm | 0.197 in

EWSE-8.1-01

ช่วงราคา
3.282 ฿ - 2.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    3.6 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 14.7 mm | 0.579 in ; ความกว้างภายใน - 16.8 mm | 0.661 in

LEWSE-21-01

ช่วงราคา
3.636 ฿ - 3.286 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.6 mm
อานสายไฟ - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ความสูงภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความกว้างภายใน - 16.7 mm | 0.657 in

LEWSE-19-01

ช่วงราคา
4.053 ฿ - 3.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    4.6 mm
ปลายท่อเกลียว - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงภายใน - 6.5 mm | 0.256 in ; ความกว้างภายใน - 11.7 mm | 0.461 in

EWSJS-1-01

ช่วงราคา
3.636 ฿ - 3.286 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความลึก
    6.6 mm
ปลายท่อเกลียว - การยึดที่ขอบ ; ความหนาแผงสูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างภายใน - 19.6 mm | 0.772 in

HEWSE-25-19

ช่วงราคา
6.492 ฿ - 5.855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    การยึดที่ขอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ขอบบานพับ
  • ความลึก
    6.6 mm