Menu Search

ขอบปลาย

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
2.206 ฿ - 4.277 ฿ 3998 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.0 mm
3.2 mm
1.659 ฿ - 3.21 ฿ 20010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.2 mm
6.4 mm
2.582 ฿ - 5.013 ฿ 20959 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
18.0 mm
7.0 mm
1.318 ฿ - 2.556 ฿ 20010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
9.7 mm
3.2 mm
1.39 ฿ - 2.695 ฿ 33944 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.3 mm
4.0 mm
2.578 ฿ - 4.995 ฿ 20037 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
20.3 mm
5.0 mm
1.246 ฿ - 2.417 ฿ 45646 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.2 mm
4.0 mm
1.435 ฿ - 2.771 ฿ 27906 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
14.2 mm
4.8 mm
2.062 ฿ - 3.995 ฿ 15015 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.3 mm
9.5 mm
1.48 ฿ - 2.869 ฿ 38922 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.2 mm
3.2 mm
1.511 ฿ - 2.919 ฿ 46010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
14.2 mm
3.2 mm
2.349 ฿ - 4.542 ฿ 24036 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
17.0 mm
7.6 mm
2.457 ฿ - 4.766 ฿ 18638 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
7.6 mm
1.874 ฿ - 3.632 ฿ 51017 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
6.0 mm
1.296 ฿ - 2.515 ฿ 20497 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.7 mm
3.2 mm
1.323 ฿ - 2.565 ฿ 78772 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.2 mm
2.7 mm
2.43 ฿ - 4.721 ฿ 10010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.3 mm
5.0 mm
1.506 ฿ - 2.91 ฿ 30960 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.2 mm
7.9 mm
1.098 ฿ - 2.125 ฿ 51480 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.1 mm
3.2 mm
1.179 ฿ - 2.287 ฿ 42680 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.6 mm
2.4 mm
  • จาก 2
ฝาครอบตรงปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

FCWA-0032-013

ช่วงราคา
4.277 ฿ - 2.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    Shore
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12635

ช่วงราคา
3.21 ฿ - 1.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 18.0 mm | 0.709 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10855

ช่วงราคา
5.013 ฿ - 2.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

61797

ช่วงราคา
2.556 ฿ - 1.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

50256

ช่วงราคา
2.695 ฿ - 1.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

12889

ช่วงราคา
4.995 ฿ - 2.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 9.2 mm | 0.362 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

110593

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 1.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

50288

ช่วงราคา
2.771 ฿ - 1.435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27906 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

51114

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 2.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

11227

ช่วงราคา
2.869 ฿ - 1.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10393

ช่วงราคา
2.919 ฿ - 1.511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10283

ช่วงราคา
4.542 ฿ - 2.349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีขาว ; ผิวด้าน ; PVC

51378

ช่วงราคา
4.766 ฿ - 2.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    ผิวด้าน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

199462

ช่วงราคา
3.632 ฿ - 1.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

11794

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 1.296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20497 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงภายใน 12.2 mm | 0.48 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

11343

ช่วงราคา
2.565 ฿ - 1.323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10870

ช่วงราคา
4.721 ฿ - 2.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

51320

ช่วงราคา
2.91 ฿ - 1.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 5.1 mm | 0.201 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12351

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 6.6 mm | 0.26 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10461

ช่วงราคา
2.287 ฿ - 1.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

51297

ช่วงราคา
4.161 ฿ - 2.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 10.4 mm | 0.409 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

51033

ช่วงราคา
2.977 ฿ - 1.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 6.6 mm | 0.26 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

50987

ช่วงราคา
2.296 ฿ - 1.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 24.2 mm | 0.953 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12355

ช่วงราคา
5.707 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12352

ช่วงราคา
2.56 ฿ - 1.323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in ; ความสูงภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10427

ช่วงราคา
3.295 ฿ - 1.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 12.2 mm | 0.48 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10395

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 1.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ฝาครอบตรงปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

110477

ช่วงราคา
3.12 ฿ - 1.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in ; ความสูงภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

51237

ช่วงราคา
3.641 ฿ - 1.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12888

ช่วงราคา
4.385 ฿ - 2.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ฝาครอบตรงปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

110476

ช่วงราคา
3.12 ฿ - 1.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 9.2 mm | 0.362 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

110596

ช่วงราคา
2.493 ฿ - 1.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10565

ช่วงราคา
2.654 ฿ - 1.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 24.2 mm | 0.953 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10384

ช่วงราคา
5.707 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง