Menu Search

ที่ยึดพัดลม - อีลาสโตเมอร์

มีในสต็อก

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรู ประเภท สั่งซื้อ
8.779 ฿ - 9.729 ฿ 1938 มีในสต็อก
8.0 mm
Multi Fan Mount
5.021 ฿ - 5.564 ฿ 3090 มีในสต็อก
8.1 mm
5.0 mm
One End - Flexible
2.305 ฿ - 2.556 ฿ 2060 มีในสต็อก
10.0 mm
5.2 mm
One End - Flexible
2.681 ฿ - 2.973 ฿ 6968 มีในสต็อก
8.0 mm
5.0 mm
One End - Flexible
9.666 ฿ - 10.707 ฿ 639188 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
4.77 ฿ - 5.286 ฿ 107097 มีในสต็อก
8.0 mm
5.0 mm
One End - Flexible
3.972 ฿ - 4.398 ฿ 5279 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
8.46 ฿ - 9.37 ฿ 129453 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
4.793 ฿ - 5.308 ฿ 304395 มีในสต็อก
8.0 mm
8.0 mm
One End, Multi Panel - Flexible
11.115 ฿ - 12.321 ฿ 272807 มีในสต็อก
10.0 mm
One End, Multi Panel, Breakaway - Flexible
5.811 ฿ - 6.429 ฿ 3725 มีในสต็อก
8.0 mm
4.3 mm
One End - Flexible
5.039 ฿ - 5.586 ฿ 5365 มีในสต็อก
8.0 mm
3.5 mm
One End - Flexible
11.50 ฿ - 12.742 ฿ 13822 มีในสต็อก
8.0 mm
3.5 mm
One End - Flexible
3.972 ฿ - 4.398 ฿ 33562 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
Fan Mount 15.0 mm 50.0 mm Silicone Rubber Grey

FMMS-1

ช่วงราคา
9.729 ฿ - 8.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    Multi Fan Mount
Fan Mount 15.3 mm 45.8 mm EPDM Black

FM-11

ช่วงราคา
5.564 ฿ - 5.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    15.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
Fan Mount 4.0 mm 13.9 mm EPDM Black

FM-10

ช่วงราคา
2.556 ฿ - 2.305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

FM-2

ช่วงราคา
2.973 ฿ - 2.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

FM-4

ช่วงราคา
10.707 ฿ - 9.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
639188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

FM-1

ช่วงราคา
5.286 ฿ - 4.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107097 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

FM-8

ช่วงราคา
4.398 ฿ - 3.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5279 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

FM-3

ช่วงราคา
9.37 ฿ - 8.46 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129453 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - 119.2 mm | 4.693 in

FMM-1

ช่วงราคา
5.308 ฿ - 4.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End, Multi Panel - Flexible
กุญแจล็อกดิสเพลย์ - 133.5 mm | 5.256 in

FMB-1

ช่วงราคา
12.321 ฿ - 11.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End, Multi Panel, Breakaway - Flexible
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-6

ช่วงราคา
6.429 ฿ - 5.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
Fan Mount 20.0 mm 56.0 mm Silicone Rubber Black

FM-5

ช่วงราคา
5.586 ฿ - 5.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-7

ช่วงราคา
12.742 ฿ - 11.50 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - ยาง; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

FM-9

ช่วงราคา
4.398 ฿ - 3.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.3 mm