Menu Search

แหวนตกแต่งงาน

มีในสต็อก

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภท ประเภทแหวนรอง ประเภทสกรู สั่งซื้อ
1.081 ฿ - 1.193 ฿ 16642 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.484 ฿ - 0.538 ฿ 37904 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
0.915 ฿ - 1.013 ฿ 1038 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
0.43 ฿ - 0.48 ฿ 167601 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.282 ฿ - 1.421 ฿ 1427 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.686 ฿ - 0.758 ฿ 6436 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
แหวนรองมาตรฐาน
Flat Screw
0.542 ฿ - 0.601 ฿ 6056 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.695 ฿ - 1.883 ฿ 7587 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.681 ฿ - 0.753 ฿ 3588 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.735 ฿ - 1.919 ฿ 7384 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.202 ฿ - 1.332 ฿ 4915 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.089 ฿ - 1.202 ฿ 57273 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.525 ฿ - 0.578 ฿ 7414 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.614 ฿ - 1.784 ฿ 1800 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.385 ฿ - 1.533 ฿ 4246 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.498 ฿ - 0.556 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.816 ฿ - 0.897 ฿ 2490 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.363 ฿ - 0.404 ฿ 40796 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.74 ฿ - 0.82 ฿ 54616 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.704 ฿ - 0.78 ฿ 10274 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007305059901

ช่วงราคา
1.193 ฿ - 1.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in;6.8 mm | 0.268 in;ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2.5

007102559901

ช่วงราคา
0.538 ฿ - 0.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

1070050001VR

ช่วงราคา
1.013 ฿ - 0.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007206059901

ช่วงราคา
0.48 ฿ - 0.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167601 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

1075050001VR

ช่วงราคา
1.421 ฿ - 1.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.8 mm | 0.268 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2.5

007202559901

ช่วงราคา
0.758 ฿ - 0.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

007104059901

ช่วงราคา
0.601 ฿ - 0.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007306059901

ช่วงราคา
1.883 ฿ - 1.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

007106059901

ช่วงราคา
0.753 ฿ - 0.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007406059901

ช่วงราคา
1.919 ฿ - 1.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8

007208059901

ช่วงราคา
1.332 ฿ - 1.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007405059901

ช่วงราคา
1.202 ฿ - 1.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

007204059901

ช่วงราคา
0.578 ฿ - 0.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007403059901

ช่วงราคา
1.784 ฿ - 1.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

007108059901

ช่วงราคา
1.533 ฿ - 1.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

007203059901

ช่วงราคา
0.556 ฿ - 0.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4

007304059901

ช่วงราคา
0.897 ฿ - 0.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.5 mm | 0.256 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007503059901

ช่วงราคา
0.404 ฿ - 0.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007303059901

ช่วงราคา
0.82 ฿ - 0.74 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.4 mm | 0.134 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

007105059901

ช่วงราคา
0.78 ฿ - 0.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm | 0.5 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007205059901

ช่วงราคา
0.637 ฿ - 0.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72555 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4

007404059901

ช่วงราคา
1.054 ฿ - 0.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in;8.5 mm | 0.335 in;ความหนา 2.2 mm | 0.087 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

007103059901

ช่วงราคา
0.637 ฿ - 0.574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
883 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm | 0.5 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007506059901

ช่วงราคา
0.646 ฿ - 0.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม