Menu Search

แก๊สสปริง - ปรับแรงได้

มีในสต็อก

มีการนำแก็สสปริงแบบปรับแรงดันได้มาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์และห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับการเปิด ปิด การเอียง และการดูดซับแรงสั่นสะเทือน สามารถปรับสปริงเหล่านี้ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม เพียงแค่ไล่แก๊สออกตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขยายความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ระยะชัก แรงสูงสุด สั่งซื้อ
4,063.37 ฿ - 4,063.37 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
5,720.248 ฿ - 5,720.248 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
7,250.303 ฿ - 7,250.303 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
4,313.659 ฿ - 4,313.659 ฿ 1 มีในสต็อก
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
4,156.137 ฿ - 4,156.137 ฿ 3 มีในสต็อก
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
4,211.768 ฿ - 4,211.768 ฿ 10 มีในสต็อก
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
7,383.251 ฿ - 7,383.251 ฿ 1 มีในสต็อก
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
4,224.739 ฿ - 4,224.739 ฿ 4 มีในสต็อก
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
2,418.695 ฿ - 2,418.695 ฿ 7 มีในสต็อก
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
5,493.385 ฿ - 5,493.385 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
4,096.462 ฿ - 4,096.462 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
4,117.965 ฿ - 4,117.965 ฿ 25 มีในสต็อก
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
7,111.172 ฿ - 7,111.172 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
6,627.702 ฿ - 6,627.702 ฿ 17 มีในสต็อก
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
4,044.974 ฿ - 4,044.974 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
4,026.43 ฿ - 4,026.43 ฿ 6 มีในสต็อก
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
19,527.889 ฿ - 19,527.889 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
4,423.885 ฿ - 4,423.885 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
6,173.975 ฿ - 6,173.975 ฿ 2 มีในสต็อก
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
6,400.838 ฿ - 6,400.838 ฿ 5 มีในสต็อก
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
  • จาก 2
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6.0 mm | 0.236 in ; ระยะชัก 40.0 mm | 1.575 in ; ขยายความยาว 115.0 mm | 4.528 in

497819

ช่วงราคา
4,063.37 ฿ - 4,063.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    115.0 mm
  • ระยะชัก
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 0.8
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 200.0 mm | 7.874 in ; ขยายความยาว 445.0 mm | 17.52 in

1253227

ช่วงราคา
5,720.248 ฿ - 5,720.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    445.0 mm
  • ระยะชัก
    200.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 14.0 mm | 0.551 in ; ระยะชัก 300.0 mm | 11.811 in ; ขยายความยาว 680.0 mm | 26.772 in

1253230

ช่วงราคา
7,250.303 ฿ - 7,250.303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    680.0 mm
  • ระยะชัก
    300.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.5
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 160.0 mm | 6.299 in ; ขยายความยาว 370.0 mm | 14.567 in

497824

ช่วงราคา
4,313.659 ฿ - 4,313.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    370.0 mm
  • ระยะชัก
    160.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 120.0 mm | 4.724 in ; ขยายความยาว 290.0 mm | 11.417 in

497822

ช่วงราคา
4,156.137 ฿ - 4,156.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    290.0 mm
  • ระยะชัก
    120.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 150.0 mm | 5.906 in ; ขยายความยาว 350.0 mm | 13.78 in

497823

ช่วงราคา
4,211.768 ฿ - 4,211.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    350.0 mm
  • ระยะชัก
    150.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 14.0 mm | 0.551 in ; ระยะชัก 400.0 mm | 15.748 in ; ขยายความยาว 880.0 mm | 34.646 in

1253231

ช่วงราคา
7,383.251 ฿ - 7,383.251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    880.0 mm
  • ระยะชัก
    400.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.5
แก็สสปริง - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6.0 mm | 0.236 in ; ระยะชัก 150.0 mm | 5.906 in ; ขยายความยาว 340.0 mm | 13.386 in

1253219

ช่วงราคา
4,224.739 ฿ - 4,224.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    340.0 mm
  • ระยะชัก
    150.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 0.8
แก็สสปริง - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6.0 mm | 0.236 in ; ระยะชัก 200.0 mm | 7.874 in ; ขยายความยาว 440.0 mm | 17.323 in

1253220

ช่วงราคา
2,418.695 ฿ - 2,418.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    440.0 mm
  • ระยะชัก
    200.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 0.8
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 150.0 mm | 5.906 in ; ขยายความยาว 350.0 mm | 13.78 in

497827

ช่วงราคา
5,493.385 ฿ - 5,493.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    350.0 mm
  • ระยะชัก
    150.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
แก็สสปริง - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 15.0 mm | 0.591 in ; ขยายความยาว 160.0 mm | 6.299 in

1253217

ช่วงราคา
4,096.462 ฿ - 4,096.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    160.0 mm
  • ระยะชัก
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 0.8
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 100.0 mm | 3.937 in ; ขยายความยาว 264.0 mm | 10.394 in

1253221

ช่วงราคา
4,117.965 ฿ - 4,117.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    264.0 mm
  • ระยะชัก
    100.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 14.0 mm | 0.551 in ; ระยะชัก 200.0 mm | 7.874 in ; ขยายความยาว 480.0 mm | 18.898 in

1253229

ช่วงราคา
7,111.172 ฿ - 7,111.172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    480.0 mm
  • ระยะชัก
    200.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.5
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 300.0 mm | 11.811 in ; ขยายความยาว 650.0 mm | 25.591 in

497829

ช่วงราคา
6,627.702 ฿ - 6,627.702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    650.0 mm
  • ระยะชัก
    300.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 100.0 mm | 3.937 in ; ขยายความยาว 250.0 mm | 9.843 in

497821

ช่วงราคา
4,044.974 ฿ - 4,044.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    250.0 mm
  • ระยะชัก
    100.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 80.0 mm | 3.15 in ; ขยายความยาว 210.0 mm | 8.268 in

497820

ช่วงราคา
4,026.43 ฿ - 4,026.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    210.0 mm
  • ระยะชัก
    80.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ประเภท
    Swift & Sure - แบบปรับแรงได้
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 14.0 mm | 0.551 in ; ระยะชัก 400.0 mm | 15.748 in ; ขยายความยาว 860.0 mm | 33.858 in

497830

ช่วงราคา
19,527.889 ฿ - 19,527.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    860.0 mm
  • ระยะชัก
    400.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.5
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 200.0 mm | 7.874 in ; ขยายความยาว 464.0 mm | 18.268 in

1253223

ช่วงราคา
4,423.885 ฿ - 4,423.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    464.0 mm
  • ระยะชัก
    200.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 250.0 mm | 9.843 in ; ขยายความยาว 545.0 mm | 21.457 in

1253225

ช่วงราคา
6,173.975 ฿ - 6,173.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    545.0 mm
  • ระยะชัก
    250.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 300.0 mm | 11.811 in ; ขยายความยาว 645.0 mm | 25.394 in

1253228

ช่วงราคา
6,400.838 ฿ - 6,400.838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    645.0 mm
  • ระยะชัก
    300.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 180.0 mm | 7.087 in ; ขยายความยาว 410.0 mm | 16.142 in

497825

ช่วงราคา
4,353.853 ฿ - 4,353.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    410.0 mm
  • ระยะชัก
    180.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
แก็สสปริง - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 15.0 mm | 0.591 in ; ขยายความยาว 240.0 mm | 9.449 in

1253218

ช่วงราคา
4,161.266 ฿ - 4,161.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    240.0 mm
  • ระยะชัก
    100.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 0.8
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 100.0 mm | 3.937 in ; ขยายความยาว 250.0 mm | 9.843 in

497826

ช่วงราคา
5,266.521 ฿ - 5,266.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    250.0 mm
  • ระยะชัก
    100.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 150.0 mm | 5.906 in ; ขยายความยาว 364.0 mm | 14.331 in

1253222

ช่วงราคา
4,269.174 ฿ - 4,269.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    364.0 mm
  • ระยะชัก
    150.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ระยะชัก 250.0 mm | 9.843 in ; ขยายความยาว 564.0 mm | 22.205 in

1253224

ช่วงราคา
4,485.582 ฿ - 4,485.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    564.0 mm
  • ระยะชัก
    250.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 14.0 mm | 0.551 in ; ระยะชัก 500.0 mm | 19.685 in ; ขยายความยาว 1080. mm | 42.52 in

1253232

ช่วงราคา
7,961.416 ฿ - 7,961.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    1080.0 mm
  • ระยะชัก
    500.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.5
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 100.0 mm | 3.937 in ; ขยายความยาว 245.0 mm | 9.646 in

1253226

ช่วงราคา
5,039.658 ฿ - 5,039.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    245.0 mm
  • ระยะชัก
    100.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - ปรับแรงได้ ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10.0 mm | 0.394 in ; ระยะชัก 200.0 mm | 7.874 in ; ขยายความยาว 450.0 mm | 17.717 in

497828

ช่วงราคา
5,947.111 ฿ - 5,947.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับแรงได้
  • ขยายความยาว
    450.0 mm
  • ระยะชัก
    200.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 X 1.25