Menu Search

ฝาครอบหัวอัดจารบี

มีในสต็อก

ฝาครอบหัวอัดจาระบีสีแดงของเราเป็นโซลูชั่นราคาประหยัดเพื่อป้องกันหัวอัดจาระบีจากการซึมเข้าของสิ่งสกปรกเมื่อไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนการจับคู่ ฝาครอบมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและจับยึดด้วยแหวนล็อค ฝาครอบทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสายรัด เส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวนรอง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ประเภท สั่งซื้อ
2.565 ฿ - 2.843 ฿ 51616 มีในสต็อก
29.5 mm
6.4 mm
6.0 mm
Knurled Without Tab
0.529 ฿ - 1.022 ฿ 13159 มีในสต็อก
11.6 mm
6.2 mm
6.3 mm
Smooth With Tab
ฝาครอบหัวอัดจารบี - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวนรอง 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสายรัด 29.5 mm | 1.161 in

087063000503

ช่วงราคา
2.843 ฿ - 2.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • ความสูงภายใน
    9.3 mm
  • ความยาวสายรัด
    29.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวนรอง
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สวิตช์ควบคุมแบบฝัง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวนรอง 6.2 mm | 0.244 in ; ความยาวสายรัด 11.6 mm | 0.457 in

61454

ช่วงราคา
1.022 ฿ - 0.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • ความสูงภายใน
    5.2 mm
  • ความยาวสายรัด
    11.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูแหวนรอง
    6.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ