Menu Search

ฝาครอบหกเหลี่ยม

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด

ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
3.981 ฿ - 7.721 ฿ 258 มีในสต็อก
18.0 mm
13.7 mm
30.0 mm
5.434 ฿ - 6.017 ฿ 25932 มีในสต็อก
25.0 mm
18.7 mm
39.0 mm
9.415 ฿ - 10.433 ฿ 5562 มีในสต็อก
30.0 mm
31.6 mm
44.0 mm
11.796 ฿ - 13.069 ฿ 13025 มีในสต็อก
31.0 mm
40.5 mm
45.0 mm
8.326 ฿ - 9.227 ฿ 278 มีในสต็อก
30.0 mm
28.6 mm
44.0 mm
7.604 ฿ - 8.424 ฿ 58393 มีในสต็อก
28.0 mm
26.6 mm
42.0 mm
8.689 ฿ - 9.63 ฿ 114422 มีในสต็อก
30.0 mm
29.6 mm
44.0 mm
5.071 ฿ - 5.622 ฿ 24095 มีในสต็อก
20.0 mm
16.7 mm
32.0 mm
9.778 ฿ - 10.837 ฿ 282 มีในสต็อก
30.0 mm
35.5 mm
44.0 mm
6.514 ฿ - 7.227 ฿ 13539 มีในสต็อก
28.0 mm
23.6 mm
42.0 mm
4.344 ฿ - 4.815 ฿ 71693 มีในสต็อก
20.0 mm
15.7 mm
32.0 mm
6.156 ฿ - 6.824 ฿ 234584 มีในสต็อก
25.0 mm
21.6 mm
39.0 mm
7.245 ฿ - 8.025 ฿ 10158 มีในสต็อก
28.0 mm
24.6 mm
42.0 mm
11.401 ฿ - 12.63 ฿ 8325 มีในสต็อก
31.0 mm
37.5 mm
45.0 mm
3.627 ฿ - 4.013 ฿ 24554 มีในสต็อก
16.0 mm
10.7 mm
28.0 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 13.7 mm | 0.539 in ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in

490633

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 3.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16 in,1/8 in,M12
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    13.7 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in

490636

ช่วงราคา
6.017 ฿ - 5.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16 in,1/4 in,M16
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    18.7 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 31.6 mm | 1.244 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490643

ช่วงราคา
10.433 ฿ - 9.415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16 in,3/4 in,M26
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    31.6 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 40.5 mm | 1.594 in ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in

490646

ช่วงราคา
13.069 ฿ - 11.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    15/16 in,1.000 in,M36
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    40.5 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490641

ช่วงราคา
9.227 ฿ - 8.326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    28.6 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 26.6 mm | 1.047 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490640

ช่วงราคา
8.424 ฿ - 7.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8 in,1/2 in,M22
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    26.6 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 29.6 mm | 1.165 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490642

ช่วงราคา
9.63 ฿ - 8.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in,M24
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    29.6 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 16.7 mm | 0.657 in ; ความสูงโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in

490635

ช่วงราคา
5.622 ฿ - 5.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2 in,M14
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    16.7 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 35.5 mm | 1.398 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490644

ช่วงราคา
10.837 ฿ - 9.778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    35.5 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 23.6 mm | 0.929 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490638

ช่วงราคา
7.227 ฿ - 6.514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    23.6 mm
  • ความสูงภายใน
    28.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 15.7 mm | 0.618 in ; ความสูงโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in

490634

ช่วงราคา
4.815 ฿ - 4.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71693 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    15.7 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 21.6 mm | 0.85 in ; ความสูงโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in

490637

ช่วงราคา
6.824 ฿ - 6.156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4 in,3/8 in,M18
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    21.6 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490639

ช่วงราคา
8.025 ฿ - 7.245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    24.6 mm
  • ความสูงภายใน
    28.0 mm
ฝาครอบป้องกันวาล์วกระบอกแก็ส - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 37.5 mm | 1.476 in ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in

490645

ช่วงราคา
12.63 ฿ - 11.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    None
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    37.5 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 10.7 mm | 0.421 in ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in

490632

ช่วงราคา
4.013 ฿ - 3.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
  • ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน
    10.7 mm