Menu Search

บานพับ HVAC

มีในสต็อก

บานพับ HVAC เป็นบานพับแบบบานสวิงสำหรับใช้ในงานหนักที่เหมาะสำหรับประตูมือจับแบบฝังขนาดใหญ่ และประตูที่ยึดแบบปกติ บานพับเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ แต่ยังเหมาะสำหรับใช้กับแผงไฟฟ้าและแผงเครื่องจักรอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่ช่วยให้ปรับได้ทั้งสามมิติ มีมุมหมุนบานพับที่กว้าง 180 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
352.149 ฿ - 390.196 ฿ 98 มีในสต็อก
97.0 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
60.0 mm
862.933 ฿ - 956.157 ฿ 33 มีในสต็อก
120.0 mm
สังกะสีอัลลอย
100.0 mm
862.933 ฿ - 956.157 ฿ 17 มีในสต็อก
120.0 mm
สังกะสีอัลลอย
100.0 mm
263.296 ฿ - 291.744 ฿ 1520 มีในสต็อก
97.5 mm
PA
62.0 mm
84.128 ฿ - 84.128 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
94.5 mm
PA
62.5 mm
บานพับ HVAC - ความยาวโดยรวม - 97.0 mm | 3.819 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุ - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

500E

ช่วงราคา
390.196 ฿ - 352.149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หมุนได้สูงสุด
    180
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    97.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
บานพับ HVAC - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความหนาโดยรวม - 20.5 mm | 0.807 in; สังกะสีอัลลอย

80012002E

ช่วงราคา
956.157 ฿ - 862.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หมุนได้สูงสุด
    180
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    100.0 mm
บานพับ HVAC - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความหนาโดยรวม - 20.5 mm | 0.807 in; สังกะสีอัลลอย

80012001E

ช่วงราคา
956.157 ฿ - 862.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หมุนได้สูงสุด
    180
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    100.0 mm
บานพับ HVAC - ความยาวโดยรวม - 97.5 mm | 3.839 in ; ความกว้างโดยรวม - 62.0 mm | 2.441 in ; ความหนาโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in ; วัสดุ - PA

300E

ช่วงราคา
291.744 ฿ - 263.296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หมุนได้สูงสุด
    180
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    97.5 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    62.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 94.5 mm | 3.72 in ; ความกว้างโดยรวม - 62.5 mm | 2.461 in ; ความหนาโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in; PA

20034238

ช่วงราคา
84.128 ฿ - 84.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • หมุนได้สูงสุด
    180
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    94.5 mm
  • ความหนาโดยรวม
    19.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    62.5 mm