Menu Search

แหวนยางปิดผนึก P67

มีในสต็อก

แหวนยาง IP67 ปิดผนึกป้องกันฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก ทำหน้าที่เป็นจุกเปล่าจนกว่าจะมีการติดตั้งสายเคเบิล สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี Compatible Thread Sizes ความหนาของแผงต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
12.809 ฿ - 24.834 ฿ 7712 มีในสต็อก
สีเทา
0.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
27760 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
8.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
1347 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
25.735 ฿ - 28.51 ฿ 5192 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
59.814 ฿ - 66.275 ฿ 1007 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
4.0 mm
84.661 ฿ - 93.808 ฿ 4996 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
25.0 mm
32.0 mm
4.0 mm
25.018 ฿ - 27.717 ฿ 51868 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
4.0 mm
55383 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
5.0 mm
9.0 mm
4.0 mm
4412 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
4.0 mm
22098 มีในสต็อก
สีเทา
0.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
93.063 ฿ - 103.12 ฿ 26162 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
5.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
5126 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
11.0 mm
17.0 mm
4.0 mm
9912 มีในสต็อก
1.0 mm
19.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
42.521 ฿ - 47.112 ฿ 24175 มีในสต็อก
สีเทา
1.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
12.545 ฿ - 13.903 ฿ 12703 มีในสต็อก
สีดำ
0.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG7 ; 12.7 mm | 0.5 in

LTG-1

ช่วงราคา
24.834 ฿ - 12.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7712 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG7
แหวนยางปิดผนึก IP67 - สีเทา ; M20 ;

283200001499


ระดับสินค้าคงคลัง
27760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; M32 ;

283320001499


ระดับสินค้าคงคลัง
1347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M32
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG11 ; 19.0 mm | 0.748 in

LTG-34715

ช่วงราคา
28.51 ฿ - 25.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG11
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG29 ; 38.0 mm | 1.496 in

LTG-2

ช่วงราคา
66.275 ฿ - 59.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    38.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG-29
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG36 ; 48.0 mm | 1.89 in

LTG-3

ช่วงราคา
93.808 ฿ - 84.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    48.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG-36
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG16 ; 23.0 mm | 0.906 in

LTG-34716

ช่วงราคา
27.717 ฿ - 25.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    23.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG16
แหวนยางปิดผนึก IP67 - สีเทา ; M16 ;

283160001499


ระดับสินค้าคงคลัง
55383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; M50 ;

283500001499


ระดับสินค้าคงคลัง
4412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M50
แหวนยางปิดผนึก IP67 - สีเทา ; PG7 ;

283120101499


ระดับสินค้าคงคลัง
22098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG7
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG9 ; 16.0 mm | 0.63 in

LTG-39897

ช่วงราคา
103.12 ฿ - 93.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG9
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; M25 ; 25.5 mm | 1.004 in

283250001499


ระดับสินค้าคงคลัง
5126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - ; M40 ;

283400001499


ระดับสินค้าคงคลัง
9912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M40
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    48.5 mm
ฝาอุดปลายท่อสำหรับงานหนัก - สีเทา ; PG21 ; 29.0 mm | 1.142 in

LTG-43021

ช่วงราคา
47.112 ฿ - 42.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    29.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    PG-21
แหวนยางปิดผนึก IP67 - สีดำ ; PG7 ; 4.0 mm | 0.157 in

1342663

ช่วงราคา
13.903 ฿ - 12.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • ลักษณะหัว
    กลม
  • วัสดุ
    EPDM