Menu Search

ฝาครอบแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ซิลิโคน (55 Shore A)
  • อุณหภูมิสูงสุด: 316 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ดำ เขียว เทา ธรรมชาติ ชมพู ม่วง แดง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง สั่งซื้อ
3.551 ฿ - 3.932 ฿ 5091 มีในสต็อก
Natural
4.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
M5
15.0 mm
25.336 ฿ - 28.066 ฿ 1059 มีในสต็อก
สีเทา
7.6 mm
38.1 mm
24.5 mm
M20
38.0 mm
3.654 ฿ - 4.044 ฿ 3937 มีในสต็อก
Natural
4.0 mm
38.1 mm
8.1 mm
None
12.7 mm
5.282 ฿ - 5.855 ฿ 1018 มีในสต็อก
Natural
4.4 mm
38.1 mm
9.8 mm
None
12.7 mm
8.451 ฿ - 9.361 ฿ 8031 มีในสต็อก
สีเหลือง
9.5 mm
38.1 mm
12.5 mm
M10
20.5 mm
2.565 ฿ - 2.843 ฿ 1181 มีในสต็อก
สีเขียว
2.7 mm
25.4 mm
6.0 mm
M3
12.0 mm
20.763 ฿ - 23.014 ฿ 1458 มีในสต็อก
สีม่วง
15.5 mm
38.1 mm
20.5 mm
M16
31.0 mm
4.031 ฿ - 4.457 ฿ 8764 มีในสต็อก
สีแดง
5.6 mm
25.4 mm
8.5 mm
M6
15.0 mm
15.235 ฿ - 16.876 ฿ 269 มีในสต็อก
Natural
11.5 mm
38.1 mm
16.5 mm
M12
25.0 mm
2.596 ฿ - 2.869 ฿ 9462 มีในสต็อก
Natural
3.2 mm
38.1 mm
6.6 mm
None
12.7 mm
4.38 ฿ - 4.847 ฿ 4889 มีในสต็อก
สีดำ
7.5 mm
25.4 mm
10.5 mm
M8
18.0 mm
2.443 ฿ - 2.708 ฿ 12503 มีในสต็อก
สีชมพู
3.7 mm
25.4 mm
6.5 mm
M4
12.0 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

35-WC046-015

ช่วงราคา
3.932 ฿ - 3.551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.6 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.6 mm | 0.299 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 24.5 mm | 0.965 in ; สีเทา

35-WC195-038

ช่วงราคา
28.066 ฿ - 25.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.6 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.1 mm | 0.319 in ; ธรรมชาติ

35-WC156-0500

ช่วงราคา
4.044 ฿ - 3.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 9.8 mm | 0.386 in ; ธรรมชาติ

35-WC172-0500

ช่วงราคา
5.855 ฿ - 5.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.4 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 12.5 mm | 0.492 in ; สีเหลือง

35-WC095-018

ช่วงราคา
9.361 ฿ - 8.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in ; สีเขียว

35-WC027-012

ช่วงราคา
2.843 ฿ - 2.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.7 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 20.5 mm | 0.807 in ; สีม่วง

35-WC155-031

ช่วงราคา
23.014 ฿ - 20.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1458 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    15.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีแดง

35-WC056-015

ช่วงราคา
4.457 ฿ - 4.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.6 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 16.5 mm | 0.65 in ; ธรรมชาติ

35-WC115-025

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 15.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    11.5 mm
บานพับแบบยกถอดได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.6 mm | 0.26 in ; ธรรมชาติ

35-WC125-0500

ช่วงราคา
2.869 ฿ - 2.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.5 mm | 0.413 in ; สีดำ

35-WC075-018

ช่วงราคา
4.847 ฿ - 4.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.7 mm | 0.146 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.5 mm | 0.256 in ; สีชมพู

35-WC037-012

ช่วงราคา
2.708 ฿ - 2.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.7 mm