Menu Search

จุกแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด สี วัสดุ สั่งซื้อ
2.452 ฿ - 2.717 ฿ 2706 มีในสต็อก
5.1 mm
Natural
ซิลิโคน
3.784 ฿ - 7.339 ฿ 14288 มีในสต็อก
6.0 mm
Natural
ซิลิโคน
8.075 ฿ - 8.945 ฿ 562 มีในสต็อก
8.7 mm
สีเทา
ซิลิโคน
1.484 ฿ - 1.645 ฿ 19912 มีในสต็อก
2.7 mm
สีม่วง
ซิลิโคน
1.412 ฿ - 1.565 ฿ 73654 มีในสต็อก
3.0 mm
สีดำ
EPDM
6.743 ฿ - 7.474 ฿ 6575 มีในสต็อก
7.1 mm
Natural
ซิลิโคน
1.587 ฿ - 1.762 ฿ 44826 มีในสต็อก
3.6 mm
สีเขียวเข้ม
ซิลิโคน
5.403 ฿ - 5.976 ฿ 33032 มีในสต็อก
7.0 mm
Natural
ซิลิโคน
2.385 ฿ - 2.65 ฿ 68 มีในสต็อก
5.0 mm
Natural
ซิลิโคน
4.69 ฿ - 5.192 ฿ 25640 มีในสต็อก
7.3 mm
สีดำ
EPDM
17.095 ฿ - 33.142 ฿ 903 มีในสต็อก
10.9 mm
Natural
ซิลิโคน
11.141 ฿ - 12.338 ฿ 22008 มีในสต็อก
สีขาว
ซิลิโคน
1.471 ฿ - 1.627 ฿ 6620 มีในสต็อก
1.60 mm
Natural
ซิลิโคน
2.484 ฿ - 2.757 ฿ 6197 มีในสต็อก
4.5 mm
Natural
ซิลิโคน
10.487 ฿ - 11.617 ฿ 1391 มีในสต็อก
9.5 mm
สีเหลือง
ซิลิโคน
2.224 ฿ - 2.461 ฿ 135998 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
EPDM
2.367 ฿ - 2.618 ฿ 8430 มีในสต็อก
4.6 mm
Natural
ซิลิโคน
1.986 ฿ - 2.201 ฿ 17468 มีในสต็อก
4.5 mm
Natural
ซิลิโคน
6.775 ฿ - 7.51 ฿ 7685 มีในสต็อก
9.9 mm
Natural
ซิลิโคน
1.95 ฿ - 2.152 ฿ 7198 มีในสต็อก
3.3 mm
Natural
ซิลิโคน
  • จาก 2
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.1 mm | 0.201 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

43398

ช่วงราคา
2.717 ฿ - 2.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 6.0 mm | 0.236 in ; 6.3 mm | 0.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

499031

ช่วงราคา
7.339 ฿ - 3.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    6.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; 8.7 mm | 0.343 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.6 mm | 0.811 in ; สีเทา

35-UWPP-812

ช่วงราคา
8.945 ฿ - 8.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 2.7 mm | 0.106 in ; 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีม่วง

35-UWPP-M3

ช่วงราคา
1.645 ฿ - 1.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    2.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.0 mm | 0.118 in ; 7.9 mm | 0.311 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; สีดำ

461620

ช่วงราคา
1.565 ฿ - 1.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.1 mm | 0.28 in ; 8.7 mm | 0.343 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 17.0 mm | 0.669 in ; ธรรมชาติ

499033

ช่วงราคา
7.474 ฿ - 6.743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; 3.6 mm | 0.142 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีเขียวเข้ม

35-UWPP-M4

ช่วงราคา
1.762 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเขียวเข้ม
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.0 mm | 0.276 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

43401

ช่วงราคา
5.976 ฿ - 5.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.0 mm | 0.197 in ; 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

499025

ช่วงราคา
2.65 ฿ - 2.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.3 mm | 0.287 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461622

ช่วงราคา
5.192 ฿ - 4.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.3 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.9 mm | 0.429 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 24.0 mm | 0.945 in ; ธรรมชาติ

499035

ช่วงราคา
33.142 ฿ - 17.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - ; 10.2 mm | 0.402 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 23.4 mm | 0.921 in ; สีขาว

35-UWPP-922

ช่วงราคา
12.338 ฿ - 11.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    23.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    10.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 1.60 mm | 0.063 in ; 5.10 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

43400

ช่วงราคา
1.627 ฿ - 1.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.40 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.5 mm | 0.177 in ; 5.7 mm | 0.224 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; ธรรมชาติ

499030

ช่วงราคา
2.757 ฿ - 2.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.0 mm | 0.787 in ; สีเหลือง

35-UWPP-M10

ช่วงราคา
11.617 ฿ - 10.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    9.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; สีดำ

461621

ช่วงราคา
2.461 ฿ - 2.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.6 mm | 0.181 in ; 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

499028

ช่วงราคา
2.618 ฿ - 2.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.5 mm | 0.177 in ; 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; ธรรมชาติ

35-UWPP-M5

ช่วงราคา
2.201 ฿ - 1.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 9.9 mm | 0.39 in ; 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

43399

ช่วงราคา
7.51 ฿ - 6.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    9.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.3 mm | 0.13 in ; 3.8 mm | 0.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

499026

ช่วงราคา
2.152 ฿ - 1.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.3 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 11.7 mm | 0.461 in ; 11.7 mm | 0.461 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 26.9 mm | 1.059 in ; สีม่วง

35-UWPP-1060

ช่วงราคา
16.024 ฿ - 14.455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    26.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    11.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 8.1 mm | 0.319 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461623

ช่วงราคา
6.644 ฿ - 5.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.2 mm | 0.165 in ; 4.2 mm | 0.165 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีชมพู

35-UWPP-500

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16865 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.2 mm | 0.283 in ; 7.2 mm | 0.283 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

35-UWPP-M8

ช่วงราคา
5.905 ฿ - 5.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7892 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.9 mm | 0.193 in ; 4.9 mm | 0.193 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 14.3 mm | 0.563 in ; สีเหลือง

35-UWPP-562

ช่วงราคา
3.259 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    14.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.9 mm | 0.429 in ; 10.9 mm | 0.429 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.0 mm | 0.787 in ; สีชมพู

35-UWPP-M12

ช่วงราคา
11.617 ฿ - 10.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 6.4 mm | 0.252 in ; สีดำ

461619

ช่วงราคา
1.515 ฿ - 1.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.9 mm | 0.626 in ; ธรรมชาติ

499032

ช่วงราคา
8.433 ฿ - 4.349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.7 mm | 0.224 in ; 5.7 mm | 0.224 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.9 mm | 0.626 in ; สีเขียวเข้ม

35-UWPP-625

ช่วงราคา
4.268 ฿ - 3.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11627 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเขียวเข้ม
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

43397

ช่วงราคา
1.686 ฿ - 1.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.6 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.4 mm | 0.213 in ; 5.4 mm | 0.213 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีขาว

35-UWPP-M6

ช่วงราคา
4.268 ฿ - 3.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.4 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.5 mm | 0.138 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

499027

ช่วงราคา
2.52 ฿ - 2.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7653 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.2 mm | 0.283 in ; 7.2 mm | 0.283 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 17.5 mm | 0.689 in ; ธรรมชาติ

35-UWPP-688

ช่วงราคา
6.245 ฿ - 5.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.2 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; สีเทา

35-SCF-M14

ช่วงราคา
12.065 ฿ - 10.89 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.5 mm