Menu Search

ยางร้อยสายไฟเข้ามีเยื่อบุ - ติดตั้งบนรู

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและความยืดหยุ่นและความสวยงามมีความสำคัญ ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ป้องกันฝุ่นและติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับรูที่ไม่มีเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี Specifications/Standards เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
25.677 ฿ - 28.448 ฿ 33086 มีในสต็อก
M20
สีเทาอ่อน
7.0 mm
11.0 mm
31.371 ฿ - 34.76 ฿ 19018 มีในสต็อก
M25
สีเทา
4.0 mm
13.0 mm
24.009 ฿ - 26.60 ฿ 1264 มีในสต็อก
M20
สีเทา
4.0 mm
11.0 mm
31.371 ฿ - 34.76 ฿ 1979 มีในสต็อก
M25
สีเทาอ่อน
7.0 mm
13.0 mm
Membrane Entry Grommet M20 PA;TPE Light Grey

1664669

ช่วงราคา
28.448 ฿ - 25.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.5 mm
  • ความสูงสูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    4.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์ 6.6; เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ปลอกยางเยื่อ - สีเทา ; PA;TPE ; ความสูงโดยรวม (Seed) 19.0 mm ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.0 - 13.0 mm | 0.157 - 0.512 in

284250122545

ช่วงราคา
34.76 ฿ - 31.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • ความสูงสูงสุด
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M25
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์ 6.6; เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ปลอกยางเยื่อ - สีเทา ; PA;TPE ; ความสูงโดยรวม (Seed) 19.0 mm ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.0 - 11.0 mm | 0.157 - 0.433 in

284200122545

ช่วงราคา
26.60 ฿ - 24.009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
  • ความสูงสูงสุด
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    4.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์ 6.6; เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ปลอกยางเยื่อ - สีเทาอ่อน ; TPE ; ความสูงโดยรวม (Seed) 20.0 mm ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 7.0 - 13.0 mm | 0.276 - 0.512 in

1664672

ช่วงราคา
34.76 ฿ - 31.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1979 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.5 mm
  • ความสูงสูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M25
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์