Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
17 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ Compatible Thread Sizes ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
15.961 ฿ - 17.687 ฿ 1030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.4 mm
11.1 mm
15.665 ฿ - 17.36 ฿ 1000 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.4 mm
7.9 mm
15.567 ฿ - 17.248 ฿ 2004 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.1 mm
11.0 mm
14.356 ฿ - 15.907 ฿ 603 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
5.5 mm
19.1 mm
4.084 ฿ - 4.528 ฿ 3060 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
4.8 mm
6.4 mm
12.953 ฿ - 14.343 ฿ 1030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.0 mm
15.0 mm
13.589 ฿ - 15.051 ฿ 1026 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.0 mm
17.5 mm
9.348 ฿ - 10.357 ฿ 291 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.3 mm
7.0 mm
13.307 ฿ - 14.742 ฿ 144 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.0 mm
10.0 mm
16.607 ฿ - 18.40 ฿ 2035 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.1 mm
16.0 mm
23.659 ฿ - 26.206 ฿ 250 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
5.5 mm
37.1 mm
9.532 ฿ - 10.559 ฿ 2996 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.3 mm
8.0 mm
15.961 ฿ - 17.687 ฿ 3030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.4 mm
17.5 mm
15.168 ฿ - 16.809 ฿ 528 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.4 mm
12.7 mm
21.422 ฿ - 23.735 ฿ 1033 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.1 mm
20.0 mm
24.354 ฿ - 26.986 ฿ 8421 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.5 mm
25.0 mm
14.58 ฿ - 15.342 ฿ 40159 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
ไนลอน หกเหลี่ยม #6-32 ตัวแยกตัวผู้ไปยังตัวเมีย

MFTS6-7-48

ช่วงราคา
17.687 ฿ - 15.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ไนลอน หกเหลี่ยม #6-32 ตัวแยกตัวผู้ไปยังตัวเมีย

MFTS6-5-48

ช่วงราคา
17.36 ฿ - 15.665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 11.0 mm | 0.433 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-11

ช่วงราคา
17.248 ฿ - 15.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-19

ช่วงราคา
15.907 ฿ - 14.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    19.1 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน หกเหลี่ยม #4-40 ตัวแยกตัวผู้ไปยังตัวเมีย

MFTS4-4-48

ช่วงราคา
4.528 ฿ - 4.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-15A

ช่วงราคา
14.343 ฿ - 12.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 17.5 mm | 0.689 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-17.5

ช่วงราคา
15.051 ฿ - 13.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    17.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน หกเหลี่ยม M3 ตัวแยกตัวผู้ไปยังตัวเมีย

NTS-7

ช่วงราคา
10.357 ฿ - 9.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-10

ช่วงราคา
14.742 ฿ - 13.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-16

ช่วงราคา
18.40 ฿ - 16.607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    16.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 37.1 mm | 1.461 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-37

ช่วงราคา
26.206 ฿ - 23.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    37.1 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-8

ช่วงราคา
10.559 ฿ - 9.532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ไนลอน หกเหลี่ยม #6-32 ตัวแยกตัวผู้ไปยังตัวเมีย

MFTS6-11-48

ช่วงราคา
17.687 ฿ - 15.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    17.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.500 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-12

ช่วงราคา
16.809 ฿ - 15.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-20

ช่วงราคา
23.735 ฿ - 21.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - ไนลอน ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

NTS-25

ช่วงราคา
26.986 ฿ - 24.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8421 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

1306279

ช่วงราคา
15.342 ฿ - 14.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C