Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ Compatible Thread Sizes วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
16.342 ฿ - 16.342 ฿ 1500 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
18.0 mm
13.531 ฿ - 13.531 ฿ 2836 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
12.0 mm
15.055 ฿ - 16.683 ฿ 21290 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
21.964 ฿ - 21.964 ฿ 4500 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
40.0 mm
12.128 ฿ - 12.128 ฿ 5348 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
5.0 mm
13.908 ฿ - 14.643 ฿ 25742 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
8.0 mm
12.827 ฿ - 12.827 ฿ 4000 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
11.523 ฿ - 12.128 ฿ 21317 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
14.939 ฿ - 14.939 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
8.0 mm
19.857 ฿ - 20.902 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
18.0 mm
12.791 ฿ - 14.181 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
2.52 ฿ - 2.793 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
กลม
PA
15.9 mm
13.755 ฿ - 14.477 ฿ 508 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
17.894 ฿ - 18.835 ฿ 47 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
20.561 ฿ - 20.561 ฿ 1050 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
15.638 ฿ - 15.638 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
12.0 mm
13.755 ฿ - 14.477 ฿ 112 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
21.888 ฿ - 23.036 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
14.235 ฿ - 14.235 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
17.75 ฿ - 17.75 ฿ 510 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
  • จาก 2
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

552204

ช่วงราคา
16.342 ฿ - 16.342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552215

ช่วงราคา
13.531 ฿ - 13.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

1306267

ช่วงราคา
16.683 ฿ - 15.055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

552208

ช่วงราคา
21.964 ฿ - 21.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

1306268

ช่วงราคา
12.128 ฿ - 12.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
สกรูหัวแม่มือแบบหัวหยัก - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

1306280

ช่วงราคา
14.643 ฿ - 13.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552200

ช่วงราคา
12.827 ฿ - 12.827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552206

ช่วงราคา
12.128 ฿ - 11.523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1306271

ช่วงราคา
14.939 ฿ - 14.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

1306274

ช่วงราคา
20.902 ฿ - 19.857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    18.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552196

ช่วงราคา
14.181 ฿ - 12.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; M4

CBSTMM-M4-10-01

ช่วงราคา
2.793 ฿ - 2.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

552203

ช่วงราคา
14.477 ฿ - 13.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

552207

ช่วงราคา
18.835 ฿ - 17.894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 25..0 mm | NaN in

1306275

ช่วงราคา
20.561 ฿ - 20.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552190

ช่วงราคา
15.638 ฿ - 15.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552205

ช่วงราคา
14.477 ฿ - 13.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25..0 mm | NaN in

552216

ช่วงราคา
23.036 ฿ - 21.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 25..0 mm | NaN in

552222

ช่วงราคา
14.235 ฿ - 14.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

1306270

ช่วงราคา
17.75 ฿ - 17.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1306272

ช่วงราคา
18.449 ฿ - 18.449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4