Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้า

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน สั่งซื้อ
28.228 ฿ - 54.725 ฿ 2035 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
46.153 ฿ - 89.49 ฿ 528 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
23.377 ฿ - 45.328 ฿ 2010 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
26.533 ฿ - 51.448 ฿ 1018 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
105.895 ฿ - 205.338 ฿ 280 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
4.228 ฿ - 8.191 ฿ 1538 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
77.99 ฿ - 151.223 ฿ 836 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
55.317 ฿ - 107.262 ฿ 1510 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
44.22 ฿ - 85.746 ฿ 2514 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
64.755 ฿ - 125.555 ฿ 9508 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
11.50 ฿ - 22.301 ฿ 25986 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ ; LDPE

HIT400200-RB

ช่วงราคา
54.725 ฿ - 28.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    40.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 46.2 mm | 1.819 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; LDPE

HIR200-20B

ช่วงราคา
89.49 ฿ - 46.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ความสูงฐาน
    46.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ ; LDPE

HITF400200-RB

ช่วงราคา
45.328 ฿ - 23.377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    40.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; LDPE

HIS200-RB

ช่วงราคา
51.448 ฿ - 26.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ความสูงฐาน
    20.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 51.7 mm | 2.035 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; สีดำ ; LDPE

HIR380-20B

ช่วงราคา
205.338 ฿ - 105.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    51.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    38.0 mm
ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

465456

ช่วงราคา
8.191 ฿ - 4.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    26.0 mm
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 51.5 mm | 2.028 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ ; LDPE

HIR320-15B

ช่วงราคา
151.223 ฿ - 77.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    51.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ ; LDPE

HIT500300-RB

ช่วงราคา
107.262 ฿ - 55.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ ; LDPE

HIS300-RBKNP

ช่วงราคา
85.746 ฿ - 44.22 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    30.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ ; LDPE

HIT500250-RB

ช่วงราคา
125.555 ฿ - 64.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.5 mm | 0.492 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

1347534

ช่วงราคา
22.301 ฿ - 11.50 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.5 mm
  • ความสูงฐาน
    12.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.5 mm