Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
0.78 ฿ - 0.865 ฿ 532 มีในสต็อก
3.3 mm
สีดำ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
1.125 ฿ - 1.242 ฿ 3191 มีในสต็อก
5.5 mm
Natural
อะซีทัล
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2.027 ฿ - 2.246 ฿ 4051 มีในสต็อก
5.5 mm
Natural
ไนลอน
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1.278 ฿ - 1.421 ฿ 74 มีในสต็อก
7.8 mm
สีดำ
POM
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.408 ฿ - 1.56 ฿ 6532 มีในสต็อก
7.8 mm
Natural
อะซีทัล
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
2.157 ฿ - 2.385 ฿ 84 มีในสต็อก
6.4 mm
Natural
ไนลอน
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0.843 ฿ - 0.937 ฿ 88188 มีในสต็อก
3.9 mm
สีดำ
POM
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1.269 ฿ - 1.408 ฿ 11441 มีในสต็อก
7.8 mm
Natural
POM
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.045 ฿ - 1.161 ฿ 2076 มีในสต็อก
3.9 mm
Natural
อะซีทัล
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1.466 ฿ - 1.619 ฿ 939 มีในสต็อก
4.7 mm
Natural
ไนลอน
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
0.332 ฿ - 0.363 ฿ 972 มีในสต็อก
3.2 mm
สีดำ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
1.125 ฿ - 1.246 ฿ 42208 มีในสต็อก
6.4 mm
Natural
POM
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
2.905 ฿ - 3.215 ฿ 8671 มีในสต็อก
4.7 mm
Natural
อะซีทัล
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.636 ฿ - 1.816 ฿ 3031 มีในสต็อก
3.9 mm
Natural
ไนลอน
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0.986 ฿ - 1.094 ฿ 7104 มีในสต็อก
4.7 mm
Natural
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.018 ฿ - 1.125 ฿ 518 มีในสต็อก
5.5 mm
สีดำ
POM
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1.345 ฿ - 1.484 ฿ 952 มีในสต็อก
6.4 mm
Natural
อะซีทัล
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
2.426 ฿ - 2.69 ฿ 72977 มีในสต็อก
7.8 mm
Natural
ไนลอน
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
0.825 ฿ - 0.915 ฿ 520 มีในสต็อก
4.7 mm
สีดำ
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
0.708 ฿ - 0.785 ฿ 6505 มีในสต็อก
4.7 mm
Natural
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
  • จาก 2
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.3 mm | 0.13 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137001059905

ช่วงราคา
0.865 ฿ - 0.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

DF-137-060

ช่วงราคา
1.242 ฿ - 1.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3191 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

DFVO-137-060

ช่วงราคา
2.246 ฿ - 2.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

137005059905

ช่วงราคา
1.421 ฿ - 1.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DF-137-050

ช่วงราคา
1.56 ฿ - 1.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

DFVO-137-040

ช่วงราคา
2.385 ฿ - 2.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

137002059905

ช่วงราคา
0.937 ฿ - 0.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

137005000005

ช่วงราคา
1.408 ฿ - 1.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
หมุดย้ำ;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

DF-137-020

ช่วงราคา
1.161 ฿ - 1.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DFVO-137-030

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137000859905

ช่วงราคา
0.363 ฿ - 0.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

137004000005

ช่วงราคา
1.246 ฿ - 1.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-030

ช่วงราคา
3.215 ฿ - 2.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

DFVO-137-020

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003100005

ช่วงราคา
1.094 ฿ - 0.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006059905

ช่วงราคา
1.125 ฿ - 1.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

DF-137-040

ช่วงราคา
1.484 ฿ - 1.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DFVO-137-050

ช่วงราคา
2.69 ฿ - 2.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003059905

ช่วงราคา
0.915 ฿ - 0.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137001000005

ช่วงราคา
0.785 ฿ - 0.708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003159905

ช่วงราคา
1.085 ฿ - 0.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

137004059905

ช่วงราคา
8.29 ฿ - 7.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-031

ช่วงราคา
1.511 ฿ - 1.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DFVO-137-031

ช่วงราคา
1.497 ฿ - 1.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006000005

ช่วงราคา
1.237 ฿ - 1.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003000005

ช่วงราคา
5.797 ฿ - 5.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137000800005

ช่วงราคา
0.363 ฿ - 0.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

137002000005

ช่วงราคา
3.694 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
คลิปยึดแผง ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

DFVO-137-010

ช่วงราคา
4.331 ฿ - 3.901 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
คลิปยึดแผง;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.5 mm | 0.138 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

DF-137-010

ช่วงราคา
3.708 ฿ - 3.349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm