Menu Search

หมุดย้ำ - ขาพับ

มีในสต็อก

หมุดย้ำแบบขาพับมีขาที่พับได้ซึ่งให้การยึดติดที่มั่นคงสำหรับวัสดุยึดติดและการใช้งานที่หลากหลาย

เมื่อกดหมุดเข้ากับตัวโครงจะทำให้ขาหมุดกางออก ทำให้ยึดติดบนวัสดุที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างแน่นหนา ขาหมุดกางออกได้ถึง 18.6 มม.

ขาที่กางออกทำให้หมุดครอบคลุมพื้นผิวที่กว้างขึ้น แต่ก็จะทำให้มีความต้านทานแรงดึงขาดต่ำลง จึงทำให้หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับงานยึดพื้นผิวบาง เช่น กล่องกระดาษและวัสดุรูพรุนอื่น ๆ เมื่อติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอดหมุดออกจากด้านนอกของกล่องได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงของโครงยึด สี ความยาวใต้หัว ความยาวหมุด ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
2.999 ฿ - 3.322 ฿ 74654 มีในสต็อก
3.0 mm
สีดำ
2.7 mm
8.1 mm
2.6 mm
3.9 mm
2.95 ฿ - 3.264 ฿ 257836 มีในสต็อก
3.7 mm
Natural
3.3 mm
8.8 mm
3.6 mm
4.6 mm
3.381 ฿ - 3.748 ฿ 7913 มีในสต็อก
3.0 mm
Natural
2.7 mm
8.1 mm
2.6 mm
3.9 mm
2.999 ฿ - 3.322 ฿ 1506 มีในสต็อก
3.7 mm
สีดำ
3.3 mm
8.8 mm
3.6 mm
4.6 mm
ขาพับ หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.6 - 3.9 mm | 0.102 - 0.154 in

RFL-1BK

ช่วงราคา
3.322 ฿ - 2.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.6 - 3.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความสูงของหัวล็อค
    7.6 mm
ขาพับ หมุดย้ำ - ธรรมชาติ;ไนลอน; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.6 - 4.6 mm | 0.142 - 0.181 in

RFL-2

ช่วงราคา
3.264 ฿ - 2.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.6 - 4.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความสูงของหัวล็อค
    7.6 mm
ขาหมุดแบบพับได้;หมุดย้ำ - ;; ; ธรรมชาติ;ไนลอน;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.6 - 3.9 mm | 0.102 - 0.154 in

RFL-1

ช่วงราคา
3.748 ฿ - 3.381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.6 - 3.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความสูงของหัวล็อค
    7.6 mm
ขาพับ หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.6 - 4.6 mm | 0.142 - 0.181 in

RFL-2BK

ช่วงราคา
3.322 ฿ - 2.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.6 - 4.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความสูงของหัวล็อค
    7.6 mm