Menu Search

ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ

มีในสต็อก

ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนเข้าหากันด้วยการหมุนหมุดประมาณ 90 องศา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า "การหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ" ตัวยึดมีแรงยึดที่แน่นอนและให้การยึดในตำแหน่งล็อกที่ต้านการเปิดออกโดยไม่ตั้งใจได้ เป็นโซลูชันที่รวดเร็ว แต่มั่นคงในการประกอบ เป็นตัวยึดแบบรวดเร็วที่ให้โซลูชันการติดตั้งแบบถาวร เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว

วิธีการติดตั้งและถอดออก ใช้ไขควงปากแบนหรือเหรียญหมุนตัวยึดหนึ่งส่วนสี่รอบ จะเป็นการถอดแผงด้านล่างในขณะที่ตัวยึดแผงยังคาไว้ที่แผงแบบถอดได้ อีกวิธีหนึ่ง ให้ตอกลูกสูบเข้าไปในแหวนด้วยค้อนซึ่งจะล็อคทั้งสองแผงเข้าด้วยกัน

ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบผลิตจากวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, ไนลอน 6/6 และ Polyamide

  • ประเภทไดรฟ์แบบครอสและแบบสล็อต
  • เหมาะกับแผงที่มีความลึกและรูยึดในขนาดที่หลากหลาย
  • ปลดออกและประกอบได้รวดเร็ว
  • ล็อกและปลดล็อกด้วยทิศทางการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบง่าย ๆ
  • วัสดุ: Acetal, Acetal Co-polymer, ไนลอน และ PA
  • มีตัวเลือกเกรดทนไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ ธรรมชาติ และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของแผงต่ำสุด วัสดุ รูปแบบ หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
6.797 ฿ - 7.528 ฿ 13018 มีในสต็อก
1.5 mm
POM
Style 4
ไม่
16.0 mm
6.5 mm
หัวจมแฉก
7.084 ฿ - 7.846 ฿ 3048 มีในสต็อก
1.0 mm
อะซีทัล
Style 1
ใช่
14.6 mm
11.9 mm
สกรูหัวแบน
8.581 ฿ - 9.505 ฿ 1018 มีในสต็อก
3.0 mm
POM
Style 7
ไม่
19.0 mm
9.5 mm
หัวจมแฉก
8.581 ฿ - 9.505 ฿ 8708 มีในสต็อก
3.0 mm
POM
Style 4
ไม่
20.0 mm
8.0 mm
หัวจมแฉก
16.826 ฿ - 18.642 ฿ 2579 มีในสต็อก
2.0 mm
อะซีทัล
Style 5
ใช่
15.9 mm
12.3 mm
สกรูหัวแบน
8.205 ฿ - 9.092 ฿ 1038 มีในสต็อก
1.0 mm
อะซีทัล
Style 1
ใช่
14.6 mm
11.9 mm
สกรูหัวแบน
8.797 ฿ - 9.752 ฿ 8397 มีในสต็อก
1.6 mm
ไนลอน
Style 3
ใช่
15.0 mm
11.0 mm
สกรูหัวแบน
6.438 ฿ - 7.133 ฿ 10154 มีในสต็อก
2.5 mm
POM
Style 7
ไม่
14.0 mm
6.5 mm
หัวจมแฉก
6.797 ฿ - 7.528 ฿ 2540 มีในสต็อก
2.0 mm
POM
Style 8
ไม่
20.0 mm
8.5 mm
หัวจมแฉก
17.091 ฿ - 18.934 ฿ 4714 มีในสต็อก
4.0 mm
อะซีทัล
Style 5
ใช่
15.9 mm
13.7 mm
สกรูหัวแบน
10.186 ฿ - 11.289 ฿ 6700 มีในสต็อก
5.0 mm
POM
Style 7
ไม่
15.0 mm
9.5 mm
หัวจมแฉก
6.08 ฿ - 6.734 ฿ 25029 มีในสต็อก
2.0 mm
POM
Style 8
ไม่
16.0 mm
7.5 mm
หัวจมแฉก
8.797 ฿ - 9.752 ฿ 1227 มีในสต็อก
1.6 mm
ไนลอน
Style 3
ใช่
15.0 mm
11.0 mm
สกรูหัวแบน
1400 มีในสต็อก
1.4 mm
PA
Style 9
ใช่
15.0 mm
11.0 mm
หัวจมแฉก
10988 มีในสต็อก
1.4 mm
POM
Style 2
ใช่
19.5 mm
16.0 mm
สกรูหัวแบน
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 1.5 - 6.0-6.1 mm | 0.059 - NaN in

551657

ช่วงราคา
7.528 ฿ - 6.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -25 - 75 °C
บล็อคจับยึด PCB - สีขาว ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 1.0 - 2.7 mm | 0.039 - 0.106 in

FQT-1

ช่วงราคา
7.846 ฿ - 7.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.6 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 - 11.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in
บล็อคจับยึด PCB - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

551652

ช่วงราคา
9.505 ฿ - 8.581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.0 - 8.0 mm | 0.354 - 0.315 in
บล็อคจับยึด PCB - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

551651

ช่วงราคา
9.505 ฿ - 8.581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.5 - 7.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    7.5 - 7.3 mm | 0.295 - 0.287 in
บล็อคจับยึด PCB - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in

QTPF-1BK

ช่วงราคา
18.642 ฿ - 16.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2579 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in
บล็อคจับยึด PCB - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 1.0 - 2.7 mm | 0.039 - 0.106 in

FQT-1BK

ช่วงราคา
9.092 ฿ - 8.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.6 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 - 11.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in
บล็อคจับยึด PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน ; ช่วงความหนาแผง: 1.6 - 5.0 mm | 0.063 - 0.197 in

495246

ช่วงราคา
9.752 ฿ - 8.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.6 - 5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 - 9.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in

551654

ช่วงราคา
7.133 ฿ - 6.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.5 - 5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
บล็อคจับยึด PCB - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in

551656

ช่วงราคา
7.528 ฿ - 6.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 4.0 - 6.2 mm | 0.157 - 0.244 in

QTPF-2BK

ช่วงราคา
18.934 ฿ - 17.091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    13.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    4.0 - 6.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 3.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in

551653

ช่วงราคา
11.289 ฿ - 10.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.0 - 9.1 mm | 0.354 - 0.358 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in

551655

ช่วงราคา
6.734 ฿ - 6.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 4.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    7.0 - 4.0 mm | 0.276 - 0.157 in
บล็อคจับยึด PCB - สีดำ ; ไนลอน ; ช่วงความหนาแผง: 1.6 - 5.0 mm | 0.063 - 0.197 in

495245

ช่วงราคา
9.752 ฿ - 8.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.6 - 5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 - 9.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - ; ; "สีดำ;PA;ช่วงความหนาแผง: 1.4 - 4.5 mm | 0.055 - 0.177 in

551666


ระดับสินค้าคงคลัง
1400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.4 - 4.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 - 10.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.5 mm | 0.374 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 1.4 - 1.8 mm | 0.055 - 0.071 in"

551667


ระดับสินค้าคงคลัง
10988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.4 - 1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    10.0 mm | 0.394 in