Menu Search

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
17 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.219 ฿ - 4.672 ฿ 1030 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบ
31.8 mm
14.80 ฿ - 15.58 ฿ 12357 มีในสต็อก
40.0 mm
21.727 ฿ - 24.072 ฿ 958 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
45.0 mm
12.347 ฿ - 13.002 ฿ 8064 มีในสต็อก
8.0 mm
15.495 ฿ - 16.306 ฿ 2205 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
30.0 mm
14.132 ฿ - 14.876 ฿ 3919 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
12.0 mm
15.495 ฿ - 16.306 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
ตัวยึดเกลียว
25.0 mm
13.02 ฿ - 13.706 ฿ 3893 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
12.0 mm
15.495 ฿ - 16.306 ฿ 5055 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
20.0 mm
12.791 ฿ - 13.468 ฿ 2936 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
10.0 mm
14.908 ฿ - 15.697 ฿ 27535 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
10.0 mm
12.576 ฿ - 13.235 ฿ 3000 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
8.0 mm
14.908 ฿ - 15.697 ฿ 10684 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
15.0 mm
15.495 ฿ - 16.306 ฿ 1993 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
15.0 mm
14.087 ฿ - 15.611 ฿ 18616 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
18.0 mm
11.747 ฿ - 13.016 ฿ 35495 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
7.0 mm
13.244 ฿ - 13.939 ฿ 27934 มีในสต็อก
18.0 mm
ฐานรับ CB, รูด้านบน: Snap Lock, 4 mm | 0.157 in รู, แผง/รูด้านล่างสูงสุด: #6 เกลียวตัวเมีย, 31.8 mm | 1.250 in สเปเซอร์

TCBS-20-19

ช่วงราคา
4.672 ฿ - 4.219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สกรูต๊าปเกลียวในตัว
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

1317192

ช่วงราคา
15.58 ฿ - 14.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

TCBN-T1-M4-8-45

ช่วงราคา
24.072 ฿ - 21.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีเกลียว
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M2.5; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1317188

ช่วงราคา
13.002 ฿ - 12.347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

552194

ช่วงราคา
16.306 ฿ - 15.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552209

ช่วงราคา
14.876 ฿ - 14.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
บานพับแบบมีสปริง - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

552195

ช่วงราคา
16.306 ฿ - 15.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
บานพับแบบมีสปริง - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552201

ช่วงราคา
13.706 ฿ - 13.02 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

552214

ช่วงราคา
16.306 ฿ - 15.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552191

ช่วงราคา
13.468 ฿ - 12.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
บานพับแบบมีสปริง - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552192

ช่วงราคา
15.697 ฿ - 14.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

552198

ช่วงราคา
13.235 ฿ - 12.576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
บานพับแบบมีสปริง - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552199

ช่วงราคา
15.697 ฿ - 14.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10684 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552211

ช่วงราคา
16.306 ฿ - 15.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1993 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

TCBN-T1-M3-6-18

ช่วงราคา
15.611 ฿ - 14.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีเกลียว
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in

TCBN-T1-M4-8-7

ช่วงราคา
13.016 ฿ - 11.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีเกลียว
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

1317189

ช่วงราคา
13.939 ฿ - 13.244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C