ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.855 ฿ - 8.707 ฿ | 3016 มีในสต็อก |
สีขาว
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
6.124 ฿ - 6.783 ฿ | 8136 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
2.071 ฿ - 2.296 ฿ | 38211 มีในสต็อก |
Clear
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
2.82 ฿ - 3.125 ฿ | 5913 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
7.855 ฿ - 8.707 ฿ | 2064 มีในสต็อก |
Clear
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
7.855 ฿ - 8.707 ฿ | 2292 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||||
3.215 ฿ - 3.56 ฿ | 9403 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
6.124 ฿ - 6.783 ฿ | 11171 มีในสต็อก |
Clear
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
15.154 ฿ - 15.154 ฿ | 1239 มีในสต็อก |
Clear
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
3.632 ฿ - 3.632 ฿ | 6592 มีในสต็อก |
Clear
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
15.154 ฿ - 15.154 ฿ | 3152 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
3.632 ฿ - 3.632 ฿ | 10728 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
89.078 ฿ - 89.078 ฿ | 582 มีในสต็อก |
Clear
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
|||||||
462155 | 1.879 ฿ - 2.08 ฿ | 101015 มีในสต็อก |
Clear
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
4.022 ฿ - 4.022 ฿ | 11030 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
116.974 ฿ - 116.974 ฿ | 1776 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
|||||||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ