Menu Search

ลูกดันสปริง - มีเกลียว/ล็อค

มีในสต็อก

ใช้กำหนดตำแหน่ง ชี้ตำแหน่ง ทำดัชนี และจับยึด พลันเจอร์จัดทำดัชนีของเราช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์โรงยิม การช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์ส่งอาหาร สายพานลำเลียง ฯลฯ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว พลังสุดท้าย ความยาวโครง แรงปลายเริ่มต้น วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
541.495 ฿ - 600.00 ฿ 16 มีในสต็อก
M10 x 1.0
25.00 N
24.0 mm
8.00 N
เหล็กขัดเงา
109.594 ฿ - 121.43 ฿ 174 มีในสต็อก
M8
25.00 N
17.5 mm
15.00 N
สแตนเลส
556.062 ฿ - 616.127 ฿ 173 มีในสต็อก
M12 x 1.5
30.00 N
24.0 mm
11.00 N
เหล็กขัดเงา
563.294 ฿ - 624.148 ฿ 73 มีในสต็อก
M12 x 1.5
20.00 N
29.0 mm
12.00 N
เหล็กขัดเงา
61.944 ฿ - 68.637 ฿ 119 มีในสต็อก
M6
18.00 N
15.0 mm
10.00 N
เหล็กขัดเงา
637.464 ฿ - 706.33 ฿ 5 มีในสต็อก
M16 x 1.5
25.00 N
29.0 mm
10.00 N
เหล็กขัดเงา
255.71 ฿ - 283.337 ฿ 353 มีในสต็อก
M16
140.00 N
27.5 mm
85.00 N
สแตนเลส
682.115 ฿ - 755.805 ฿ 144 มีในสต็อก
M16 x 1.5
30.00 N
36.0 mm
13.00 N
เหล็กขัดเงา
57.622 ฿ - 63.849 ฿ 22 มีในสต็อก
M5
11.00 N
13.0 mm
7.00 N
เหล็กขัดเงา
90.754 ฿ - 100.56 ฿ 19 มีในสต็อก
M12
80.00 N
24.5 mm
50.00 N
เหล็กขัดเงา
1,742.199 ฿ - 1,930.41 ฿ 104 มีในสต็อก
M16 x 1.5
35.00 N
36.0 mm
17.00 N
สแตนเลส
73.058 ฿ - 80.958 ฿ 32 มีในสต็อก
M4
4.00 N
10.0 mm
2.00 N
สแตนเลส
307.104 ฿ - 340.286 ฿ 12 มีในสต็อก
M20
100.00 N
34.0 mm
60.00 N
สแตนเลส
131.679 ฿ - 145.91 ฿ 35 มีในสต็อก
M10
50.00 N
21.0 mm
35.00 N
สแตนเลส
53.788 ฿ - 59.59 ฿ 937 มีในสต็อก
M4
8.00 N
10.0 mm
5.00 N
เหล็กขัดเงา
78.752 ฿ - 87.257 ฿ 139 มีในสต็อก
M10
70.00 N
21.0 mm
40.00 N
เหล็กขัดเงา
87.93 ฿ - 97.43 ฿ 328 มีในสต็อก
M6
18.00 N
15.0 mm
10.00 N
สแตนเลส
160.988 ฿ - 178.384 ฿ 234 มีในสต็อก
M12
105.00 N
24.5 mm
70.00 N
สแตนเลส
70.108 ฿ - 77.676 ฿ 200 มีในสต็อก
M8
45.00 N
17.5 mm
30.00 N
เหล็กขัดเงา
165.18 ฿ - 183.024 ฿ 64 มีในสต็อก
M20
95.00 N
34.0 mm
55.00 N
เหล็กขัดเงา
  • จาก 2
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 25.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 8.00 N

491224

ช่วงราคา
600.00 ฿ - 541.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวโครง - 17.5 mm | 0.689 in ; พลังสุดท้าย : 25.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 15.00 N

491257

ช่วงราคา
121.43 ฿ - 109.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    17.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    25.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 30.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 11.00 N

491230

ช่วงราคา
616.127 ฿ - 556.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 20.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 12.00 N

491225

ช่วงราคา
624.148 ฿ - 563.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวโครง - 15.0 mm | 0.591 in ; พลังสุดท้าย : 18.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 10.00 N

491247

ช่วงราคา
68.637 ฿ - 61.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    15.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 25.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 10.00 N

491231

ช่วงราคา
706.33 ฿ - 637.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวโครง - 27.5 mm | 1.083 in ; พลังสุดท้าย : 140.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 85.00 N

491260

ช่วงราคา
283.337 ฿ - 255.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    27.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    140.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; ความยาวโครง - 36.0 mm | 1.417 in ; พลังสุดท้าย : 30.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 13.00 N

491226

ช่วงราคา
755.805 ฿ - 682.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    36.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491246

ช่วงราคา
63.849 ฿ - 57.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวโครง - 24.5 mm | 0.965 in ; พลังสุดท้าย : 80.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 50.00 N

491250

ช่วงราคา
100.56 ฿ - 90.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; ความยาวโครง - 36.0 mm | 1.417 in ; พลังสุดท้าย : 35.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 17.00 N

491229

ช่วงราคา
1,930.41 ฿ - 1,742.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    36.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวโครง - 10.0 mm | 0.394 in ; พลังสุดท้าย : 4.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 2.00 N

491254

ช่วงราคา
80.958 ฿ - 73.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    4.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวโครง - 34.0 mm | 1.339 in ; พลังสุดท้าย : 100.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 60.00 N

491261

ช่วงราคา
340.286 ฿ - 307.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    34.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    100.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวโครง - 21.0 mm | 0.827 in ; พลังสุดท้าย : 50.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 35.00 N

491258

ช่วงราคา
145.91 ฿ - 131.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    21.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    50.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวโครง - 10.0 mm | 0.394 in ; พลังสุดท้าย : 8.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 5.00 N

491245

ช่วงราคา
59.59 ฿ - 53.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    10.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวโครง - 21.0 mm | 0.827 in ; พลังสุดท้าย : 70.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 40.00 N

491249

ช่วงราคา
87.257 ฿ - 78.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    21.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวโครง - 15.0 mm | 0.591 in ; พลังสุดท้าย : 18.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 10.00 N

491256

ช่วงราคา
97.43 ฿ - 87.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    15.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    18.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวโครง - 24.5 mm | 0.965 in ; พลังสุดท้าย : 105.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 70.00 N

491259

ช่วงราคา
178.384 ฿ - 160.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    24.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    105.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวโครง - 17.5 mm | 0.689 in ; พลังสุดท้าย : 45.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 30.00 N

491248

ช่วงราคา
77.676 ฿ - 70.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    17.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวโครง - 34.0 mm | 1.339 in ; พลังสุดท้าย : 95.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 55.00 N

491252

ช่วงราคา
183.024 ฿ - 165.18 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    34.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.5 mm | 0.295 in ; พลังสุดท้าย : 6.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.00 N

491253

ช่วงราคา
80.958 ฿ - 73.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    7.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    6.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 15.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 6.00 N

491227

ช่วงราคา
1,038.568 ฿ - 937.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    15.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491255

ช่วงราคา
85.19 ฿ - 76.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    11.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวโครง - 27.5 mm | 1.083 in ; พลังสุดท้าย : 165.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 80.00 N

491251

ช่วงราคา
110.136 ฿ - 99.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    27.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.0 mm | 0.276 in ; พลังสุดท้าย : 5.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.00 N

491244

ช่วงราคา
54.806 ฿ - 49.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    7.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 20.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 9.00 N

491228

ช่วงราคา
1,248.91 ฿ - 1,127.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    20.00 N