Menu Search

กันกระแทกแบบชั้น

มีในสต็อก

กันกระแทกเรียงซ้อนแบบกดยึดเหมาะสำหรับการปกป้องเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ กันกระแทกเหล่านี้มาพร้อมกับแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัวและยังใช้เป็นกันการกระแทกประตูได้อีกด้วย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Shaft Diameter สี ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวเพลา สั่งซื้อ
1.578 ฿ - 3.058 ฿ 14018 มีในสต็อก
สีดำ
4.053 ฿ - 7.86 ฿ 14785 มีในสต็อก
โปร่งใส
5.0 mm
5.21 ฿ - 10.097 ฿ 19413 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
12.0 mm
4.959 ฿ - 9.608 ฿ 7851 มีในสต็อก
สีดำ
13.0 mm
1.578 ฿ - 3.058 ฿ 10008 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 mm
1.578 ฿ - 3.058 ฿ 5010 มีในสต็อก
สีดำ
1.0 mm
1.807 ฿ - 3.493 ฿ 11006 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
2.255 ฿ - 4.371 ฿ 6277 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
1.578 ฿ - 3.058 ฿ 5005 มีในสต็อก
สีดำ
9.0 mm
4.053 ฿ - 7.86 ฿ 6614 มีในสต็อก
โปร่งใส
10.0 mm
3.152 ฿ - 6.115 ฿ 15009 มีในสต็อก
โปร่งใส
4.0 mm
1.578 ฿ - 3.058 ฿ 13965 มีในสต็อก
สีดำ
7.5 mm
3.605 ฿ - 6.99 ฿ 9715 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
3.605 ฿ - 3.995 ฿ 3213 มีในสต็อก
สีดำ
8.0 mm
1.358 ฿ - 2.618 ฿ 304491 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 mm
3.152 ฿ - 6.115 ฿ 5012 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
Stacking Buffer 12.0 mm 2.0 mm Black PVC

1251339

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; โปร่งใส ; PVC

1251340

ช่วงราคา
7.86 ฿ - 4.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1287140

ช่วงราคา
10.097 ฿ - 5.21 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; สีดำ ; PVC

1251327

ช่วงราคา
9.608 ฿ - 4.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; สีดำ ; PVC

1251335

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251329

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; PVC

1251337

ช่วงราคา
3.493 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ ; PVC

1251325

ช่วงราคา
4.371 ฿ - 2.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251333

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ประเภทอินเสิร์ท - กดยึด ; ;

1251324

ช่วงราคา
7.86 ฿ - 4.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ประเภทอินเสิร์ท - กดยึด ; ;

1251326

ช่วงราคา
6.115 ฿ - 3.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251334

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 1.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; PVC

1251330

ช่วงราคา
6.99 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; PVC

1251338

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; สีดำ ; PVC

1251328

ช่วงราคา
2.618 ฿ - 1.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ ; PVC

1251336

ช่วงราคา
6.115 ฿ - 3.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    หัวเว้า
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC