Menu Search

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน

มีในสต็อก

สายเคเบิลเกรด UL94 V-2 ทนความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำให้เกิดหรือมีความร้อน สายรัดสายเคเบิลมีคุณสมบัติการทนความร้อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในระกับที่สูงกว่า

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
5.071 ฿ - 5.622 ฿ 1000 มีในสต็อก
77 mm
279.9 mm
สีดำ
22.7 kg
4.8 mm
ไนลอนทนความร้อน 6/6
1.273 ฿ - 1.412 ฿ 3960 มีในสต็อก
80.0 mm
114.8 mm
สีดำ
2.5 mm
ไนลอน 6/6
7.209 ฿ - 7.985 ฿ 930 มีในสต็อก
32.0 mm
153.0 mm
Natural
13.6 kg
3.6 mm
ไนลอน 6/6
8.891 ฿ - 9.855 ฿ 589 มีในสต็อก
200.0 mm
336.60 mm
Natural
4.9 mm
ไนลอน 6/6
1.072 ฿ - 1.193 ฿ 69889 มีในสต็อก
80.0 mm
114.8 mm
Natural
2.5 mm
ไนลอน 6/6
3.04 ฿ - 3.367 ฿ 88 มีในสต็อก
25.0 mm
120.0 mm
สีดำ
22.7 kg
4.8 mm
ไนลอน 6/6
1.112 ฿ - 1.233 ฿ 22726 มีในสต็อก
22.0 mm
82.6 mm
สีดำ
2.5 mm
ไนลอน 6/6
1.713 ฿ - 1.892 ฿ 800 มีในสต็อก
37.1 mm
150.0 mm
Natural
2.5 mm
ไนลอน 6/6
4.474 ฿ - 4.959 ฿ 1000 มีในสต็อก
25.4 mm
130.0 mm
Natural
22.0 kg
4.8 mm
ไนลอน 6/6
1.067 ฿ - 1.179 ฿ 1880 มีในสต็อก
20.0 mm
100.0 mm
Natural
2.5 mm
ไนลอน 6/6
6.649 ฿ - 7.366 ฿ 1026 มีในสต็อก
26.0 mm
133.0 mm
Natural
13.6 kg
3.6 mm
ไนลอน 6/6
6.864 ฿ - 7.604 ฿ 22 มีในสต็อก
43.0 mm
133.0 mm
Natural
13.6 kg
3.2 mm
ไนลอน 6/6
1.004 ฿ - 1.112 ฿ 39008 มีในสต็อก
22.0 mm
82.6 mm
Natural
2.5 mm
ไนลอน 6/6
3.78 ฿ - 4.188 ฿ 4450 มีในสต็อก
50.8 mm
203.2 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
0.726 ฿ - 0.798 ฿ 41923 มีในสต็อก
37.1 mm
146.1 mm
Natural
2.5 mm
ไนลอน 6/6
2.183 ฿ - 2.421 ฿ 2430 มีในสต็อก
38.7 mm
152.4 mm
Natural
4.6 mm
ไนลอน 6/6
1.282 ฿ - 1.426 ฿ 851 มีในสต็อก
37.6 mm
150.1 mm
สีดำ
18.1 kg
3.6 mm
ไนลอนทนความร้อน 6/6
3.412 ฿ - 3.784 ฿ 7893 มีในสต็อก
50.8 mm
203.2 mm
Natural
4.8 mm
ไนลอน 6/6
1.753 ฿ - 1.937 ฿ 96444 มีในสต็อก
25.4 mm
114.8 mm
Natural
8.0 kg
2.5 mm
ไนลอน 4/6
8.586 ฿ - 9.514 ฿ 29237 มีในสต็อก
50.8 mm
203.2 mm
Natural
18.0 kg
4.8 mm
Polyamide 4.6
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , สีดำ ไนลอน, ยาว 279.9 mm | 11.020 in, กว้าง 4.8 mm | 0.190 in

WITA-50RL-HS-M

ช่วงราคา
5.622 ฿ - 5.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    77 mm
เทปซิลิโคน - จาน - ไนลอน ; 114.8 mm | 4.52 in ; สีดำ

WIT-18R-HS-M

ช่วงราคา
1.412 ฿ - 1.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    80.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    114.8 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 153.0 mm | 6.024 in, กว้าง 3.6 mm | 0.142 in

WIT-30R3A-5-01

ช่วงราคา
7.985 ฿ - 7.209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    32.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 336.60 mm | 13.252 in, กว้าง 4.9 mm | 0.193 in

WITDT-50X

ช่วงราคา
9.855 ฿ - 8.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    200.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    200.0 mm
สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน - ไนล่อน ; 114.8 mm | 4.52 in ; ธรรมชาติ

WIT-18R-M

ช่วงราคา
1.193 ฿ - 1.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    80.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    114.8 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , สีดำ ไนลอน, ยาว 120.0 mm | 4.724 in, กว้าง 4.8 mm | 0.189 in

WIT-FH-1

ช่วงราคา
3.367 ฿ - 3.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , สีดำ ไนลอน, ยาว 82.6 mm | 3.252 in, กว้าง 2.5 mm | 0.098 in

WIT-18SF-UVB-M

ช่วงราคา
1.233 ฿ - 1.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    22.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 150.0 mm | 5.906 in, กว้าง 2.5 mm | 0.098 in

WIT-18L-UVB-M

ช่วงราคา
1.892 ฿ - 1.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    37.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    37.1 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 130.0 mm | 5.118 in, กว้าง 4.8 mm | 0.189 in

WIT-50RLA-4

ช่วงราคา
4.959 ฿ - 4.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.4 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 100.0 mm | 3.937 in, กว้าง 2.5 mm | 0.098 in

WITE-18RC-M

ช่วงราคา
1.179 ฿ - 1.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    20.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 133.0 mm | 5.236 in, กว้าง 3.6 mm | 0.142 in

WIT-30R3A-4-01

ช่วงราคา
7.366 ฿ - 6.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    26.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    26.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 133.0 mm | 5.236 in, กว้าง 3.2 mm | 0.126 in

WIT-30R1A-4-01

ช่วงราคา
7.604 ฿ - 6.864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    43.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    43.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 82.6 mm | 3.252 in, กว้าง 2.5 mm | 0.098 in

WIT-18SF-M

ช่วงราคา
1.112 ฿ - 1.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    22.0 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , สีดำ ไนลอน, ยาว 203.2 mm | 8 in, กว้าง 4.8 mm | 0.189 in

WIT-50R-UVB-M

ช่วงราคา
4.188 ฿ - 3.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    50.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 146.1 mm | 5.752 in, กว้าง 2.5 mm | 0.098 in

WIT-18L-M

ช่วงราคา
0.798 ฿ - 0.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    37.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    37.1 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , ธรรมชาติ ไนลอน, ยาว 152.4 mm | 6 in, กว้าง 4.6 mm | 0.181 in

WIT-50S-M

ช่วงราคา
2.421 ฿ - 2.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    38.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    38.7 mm
สายรัดเคเบิลทนความร้อน - , สีดำ ไนลอน, ยาว 150.1 mm | 5.910 in, กว้าง 3.6 mm | 0.140 in

WITA-40R-HS-M

ช่วงราคา
1.426 ฿ - 1.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    37.6 mm
เทปซิลิโคน - จาน - ไนลอน ; 203.2 mm | 8 in ; ธรรมชาติ

WIT-50R-V0-M

ช่วงราคา
3.784 ฿ - 3.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - PA ; 114.8 mm | 4.52 in ; ธรรมชาติ

WIT-18R-HT-M

ช่วงราคา
1.937 ฿ - 1.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
สกรูตัวหนอนเคลือบซิลิโคน - PA ; 203.2 mm | 8 in ; ธรรมชาติ

WIT-50R-HT-M

ช่วงราคา
9.514 ฿ - 8.586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
จุกอุดปลดด้านข้าง - 203.2 mm | 8 in ; ธรรมชาติ ; ไนลอน

WIT-50R-M

ช่วงราคา
1.977 ฿ - 1.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบปลดออกได้
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    19.1 mm
สกรูตัวหนอนเคลือบซิลิโคน - PA 4/6 ; 114.8 mm | 4.52 in ; สีดำ

WIT-18R-UVB-M

ช่วงราคา
1.565 ฿ - 1.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA 4/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    19.1 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    8.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    114.7 mm
สกรูตัวหนอนเคลือบซิลิโคน - PA 4/6 ; 114.8 mm | 4.52 in ; ธรรมชาติ

WIT-18R-V0-M

ช่วงราคา
0.897 ฿ - 0.803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA 4/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.4 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    8.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    114.7 mm