Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง

มีในสต็อก

หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
39 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.515 ฿ - 6.815 ฿ 11479 มีในสต็อก
สีแดง
27.8 - 30.7 mm
30.4 - 33.6 mm
5.681 ฿ - 11.011 ฿ 3880 มีในสต็อก
สีแดง
46.3 - 50.7 mm
48.3 - 52.7 mm
4.228 ฿ - 8.191 ฿ 2549 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
18.8 - 22.0 mm
20.8 - 23.4 mm
3.851 ฿ - 7.46 ฿ 1317 มีในสต็อก
สีแดง
32.0 - 35.6 mm
33.3 - 37.2 mm
3.636 ฿ - 7.052 ฿ 5586 มีในสต็อก
สีแดง
29.8 - 32.8 mm
31.1 - 34.4 mm
4.394 ฿ - 8.528 ฿ 2646 มีในสต็อก
สีแดง
35.0 - 39.0 mm
36.9 - 40.6 mm
1.614 ฿ - 3.125 ฿ 21006 มีในสต็อก
สีแดง
9.8 - 11.6 mm
11.3 - 13.2 mm
3.811 ฿ - 7.393 ฿ 3417 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
22.2 - 24.3 mm
24.1 - 25.9 mm
1.663 ฿ - 3.219 ฿ 1773 มีในสต็อก
สีแดง
11.4 - 13.2 mm
13.5 - 15.5 mm
3.067 ฿ - 5.945 ฿ 6000 มีในสต็อก
สีแดง
23.2 - 26.1 mm
24.7 - 27.7 mm
3.237 ฿ - 6.272 ฿ 7032 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
12.7 - 14.7 mm
14.4 - 16.0 mm
1.861 ฿ - 3.60 ฿ 8915 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
20.4 - 23.2 mm
22 - 24.8 mm
1.596 ฿ - 3.103 ฿ 40147 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
3.7 - 6.2 mm
6.0 - 7.4 mm
1.121 ฿ - 2.161 ฿ 109166 มีในสต็อก
สีแดง
9.1 - 10.7 mm
10.7 - 12.3 mm
7.649 ฿ - 14.831 ฿ 2710 มีในสต็อก
สีแดง
18.9 - 22.0 mm
21.9 - 25.0 mm
5.524 ฿ - 10.702 ฿ 2296 มีในสต็อก
สีแดง
17.6 - 19.9 mm
19.1 - 21.5 mm
6.905 ฿ - 13.379 ฿ 1130 มีในสต็อก
สีแดง
52.5 - 59.0 mm
55.0 - 61.0 mm
3.143 ฿ - 6.084 ฿ 19674 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
10.4 - 12.5 mm
12.2 - 13.9 mm
7.218 ฿ - 13.997 ฿ 3752 มีในสต็อก
สีแดง
44.5 - 48.7 mm
47.2 - 51.9 mm
3.892 ฿ - 7.546 ฿ 17011 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
13.9 - 16.1 mm
15.5 - 17.4 mm
  • จาก 2
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 27.8 - 30.7 mm | 1.094 - 1.209 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30.4 - 33.6 mm | 1.197 - 1.323 in

12437

ช่วงราคา
6.815 ฿ - 3.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    30.4 - 33.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    27.8 - 30.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 46.3 - 50.7 mm | 1.823 - 1.996 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 - 52.7 mm | 1.902 - 2.075 in

18366

ช่วงราคา
11.011 ฿ - 5.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    48.3 - 52.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    46.3 - 50.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18.8 - 22.0 mm | 0.74 - 0.866 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.8 - 23.4 mm | 0.819 - 0.921 in

LF-17

ช่วงราคา
8.191 ฿ - 4.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    20.8 - 23.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    18.8 - 22.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32.0 - 35.6 mm | 1.26 - 1.402 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.3 - 37.2 mm | 1.311 - 1.465 in

12438

ช่วงราคา
7.46 ฿ - 3.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    33.3 - 37.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    32.0 - 35.6 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.8 - 32.8 mm | 1.173 - 1.291 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.1 - 34.4 mm | 1.224 - 1.354 in

18360

ช่วงราคา
7.052 ฿ - 3.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5586 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    31.1 - 34.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    29.8 - 32.8 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35.0 - 39.0 mm | 1.378 - 1.535 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 36.9 - 40.6 mm | 1.453 - 1.598 in

12439

ช่วงราคา
8.528 ฿ - 4.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    36.9 - 40.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    35.0 - 39.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.8 - 11.6 mm | 0.386 - 0.457 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11.3 - 13.2 mm | 0.445 - 0.52 in

10420

ช่วงราคา
3.125 ฿ - 1.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    11.3 - 13.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    9.8 - 11.6 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.2 - 24.3 mm | 0.874 - 0.957 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24.1 - 25.9 mm | 0.949 - 1.02 in

LF-19

ช่วงราคา
7.393 ฿ - 3.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    24.1 - 25.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    22.2 - 24.3 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.4 - 13.2 mm | 0.449 - 0.52 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13.5 - 15.5 mm | 0.531 - 0.61 in

12434

ช่วงราคา
3.219 ฿ - 1.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1773 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    13.5 - 15.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    11.4 - 13.2 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.2 - 26.1 mm | 0.913 - 1.028 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24.7 - 27.7 mm | 0.972 - 1.091 in

18357

ช่วงราคา
5.945 ฿ - 3.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    24.7 - 27.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    23.2 - 26.1 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 - 14.7 mm | 0.5 - 0.579 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14.4 - 16.0 mm | 0.567 - 0.63 in

LF-11X

ช่วงราคา
6.272 ฿ - 3.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    14.4 - 16.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    12.7 - 14.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.4 - 23.2 mm | 0.803 - 0.913 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22 - 24.8 mm | 0.866 - 0.976 in

LF18A

ช่วงราคา
3.60 ฿ - 1.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    22 - 24.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    20.4 - 23.2 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.7 - 6.2 mm | 0.146 - 0.244 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.0 - 7.4 mm | 0.236 - 0.291 in

LF-3

ช่วงราคา
3.103 ฿ - 1.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    6.0 - 7.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    3.7 - 6.2 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.1 - 10.7 mm | 0.358 - 0.421 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10.7 - 12.3 mm | 0.421 - 0.484 in

12433

ช่วงราคา
2.161 ฿ - 1.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    10.7 - 12.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    9.1 - 10.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18.9 - 22.0 mm | 0.744 - 0.866 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.9 - 25.0 mm | 0.862 - 0.984 in

12436

ช่วงราคา
14.831 ฿ - 7.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    21.9 - 25.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    18.9 - 22.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 17.6 - 19.9 mm | 0.693 - 0.783 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.1 - 21.5 mm | 0.752 - 0.846 in

18356

ช่วงราคา
10.702 ฿ - 5.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    19.1 - 21.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    17.6 - 19.9 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 52.5 - 59.0 mm | 2.067 - 2.323 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 55.0 - 61.0 mm | 2.165 - 2.402 in

18373

ช่วงราคา
13.379 ฿ - 6.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    55.0 - 61.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    52.5 - 59.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.4 - 12.5 mm | 0.409 - 0.492 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.2 - 13.9 mm | 0.48 - 0.547 in

LF-10

ช่วงราคา
6.084 ฿ - 3.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    12.2 - 13.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    10.4 - 12.5 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 44.5 - 48.7 mm | 1.752 - 1.917 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 47.2 - 51.9 mm | 1.858 - 2.043 in

12441

ช่วงราคา
13.997 ฿ - 7.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    47.2 - 51.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    44.5 - 48.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.9 - 16.1 mm | 0.547 - 0.634 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.5 - 17.4 mm | 0.61 - 0.685 in

LF-12X

ช่วงราคา
7.546 ฿ - 3.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    15.5 - 17.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    13.9 - 16.1 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.1 - 18.5 mm | 0.634 - 0.728 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.5 - 20.0 mm | 0.689 - 0.787 in

12435

ช่วงราคา
1.959 ฿ - 1.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    17.5 - 20.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    16.1 - 18.5 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.2 - 15.4 mm | 0.52 - 0.606 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14.7 - 16.9 mm | 0.579 - 0.665 in

18351

ช่วงราคา
2.394 ฿ - 1.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    14.7 - 16.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    13.2 - 15.4 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 49.6 - 52.0 mm | 1.953 - 2.047 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 51.5 - 54.1 mm | 2.028 - 2.13 in

18368

ช่วงราคา
29.151 ฿ - 15.038 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    51.5 - 54.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    49.6 - 52.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 41.9 - 46.4 mm | 1.65 - 1.827 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 43.9 - 48.0 mm | 1.728 - 1.89 in

LF-28

ช่วงราคา
28.748 ฿ - 14.827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2467 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    43.9 - 48.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    41.9 - 46.4 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.6 - 9.0 mm | 0.299 - 0.354 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.3 - 10.6 mm | 0.366 - 0.417 in

LF-6

ช่วงราคา
4.959 ฿ - 2.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    9.3 - 10.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    7.6 - 9.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.8 - 19.4 mm | 0.661 - 0.764 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 18.4 - 20.6 mm | 0.724 - 0.811 in

LF-15X

ช่วงราคา
5.438 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    18.4 - 20.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    16.8 - 19.4 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.8 - 4.5 mm | 0.11 - 0.177 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.4 - 6.1 mm | 0.173 - 0.24 in

LF2A

ช่วงราคา
3.954 ฿ - 2.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    4.4 - 6.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    2.8 - 4.5 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 39.7 - 43.0 mm | 1.563 - 1.693 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.4 - 44.8 mm | 1.63 - 1.764 in

18362

ช่วงราคา
8.474 ฿ - 4.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    41.4 - 44.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    39.7 - 43.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีแดง
ส่วนประกอบแกนหมุน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.6 - 33.3 mm | 1.165 - 1.311 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.4 - 35.1 mm | 1.236 - 1.382 in

LF22A

ช่วงราคา
16.777 ฿ - 8.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    31.4 - 35.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    29.6 - 33.3 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 22.2 - 24.3 mm | 0.875 - 0.957 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 24.1 - 25.9 mm | 0.950 - 1.020 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF19A

ช่วงราคา
8.707 ฿ - 4.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    24.1 - 25.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    22.2 - 24.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.2 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 18.8 - 22 mm | 0.741 - 0.865 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 20.8 - 23.4 mm | 0.820 - 0.920 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF17A

ช่วงราคา
5.869 ฿ - 3.026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    20.8 - 23.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    18.8 - 22 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.8 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 10.4 - 12.5 mm | 0.409 - 0.493 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 12.2 - 13.9 mm | 0.481 - 0.547 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF10A

ช่วงราคา
4.143 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    12.2 - 13.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    10.4 - 12.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 7.6 - 9 mm | 0.298 - 0.354 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 9.3 - 10.6 mm | 0.367 - 0.418 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF6A

ช่วงราคา
3.811 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    9.3 - 10.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    7.6 - 9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.2 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 41.9 - 46.4 mm | 1.650 - 1.825 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 43.9 - 48 mm | 1.730 - 1.890 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF28A

ช่วงราคา
19.907 ฿ - 10.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    43.9 - 48 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    41.9 - 46.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.9 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 16.8 - 19.4 mm | 0.662 - 0.765 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 18.4 - 20.6 mm | 0.725 - 0.812 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF15XA

ช่วงราคา
5.864 ฿ - 3.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    18.4 - 20.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    16.8 - 19.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.7 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 12.7 - 14.7 mm | 0.500 - 0.580 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 14.4 - 16 mm | 0.565 - 0.631 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF11XA

ช่วงราคา
4.318 ฿ - 2.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    14.4 - 16 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    12.7 - 14.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.5 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 13.9 - 16.1 mm | 0.548 - 0.635 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 15.5 - 17.4 mm | 0.610 - 0.687 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF12XA

ช่วงราคา
5.098 ฿ - 2.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    15.5 - 17.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    13.9 - 16.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.4 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกเตเปอร์ - หน้าแปลนกว้าง 3.7 - 6.2 mm | 0.146 - 0.245 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 6 - 7.4 mm | 0.236 - 0.290 in เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

LF3A

ช่วงราคา
3.076 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    6 - 7.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    3.7 - 6.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.2 mm
  • วัสดุ
    LDPE
ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14.2 - 16.9 mm | 0.559 - 0.665 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.9 - 18.4 mm | 0.626 - 0.724 in

LF-13

ช่วงราคา
3.78 ฿ - 3.407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    13.4 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน