Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว BSP/Gas

มีในสต็อก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความยาวของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
25.892 ฿ - 28.69 ฿ 21149 มีในสต็อก
68.0 mm
15.0 mm
2 x 11
13.957 ฿ - 15.468 ฿ 44049 มีในสต็อก
50.0 mm
15.0 mm
11/4 x 11
4.923 ฿ - 5.452 ฿ 47473 มีในสต็อก
27.0 mm
13.5 mm
1/2 x 14
9.137 ฿ - 10.124 ฿ 174 มีในสต็อก
37.0 mm
13.5 mm
7/8 x 14
4.084 ฿ - 4.528 ฿ 22744 มีในสต็อก
19.0 mm
12.5 mm
1/4 x 19
31.393 ฿ - 34.783 ฿ 2274 มีในสต็อก
56.0 mm
15.0 mm
11/2 x 11
5.187 ฿ - 5.748 ฿ 40777 มีในสต็อก
22.0 mm
12.5 mm
3/8 x 19
7.756 ฿ - 8.595 ฿ 24571 มีในสต็อก
32.0 mm
13.5 mm
3/4 x 14
6.129 ฿ - 6.456 ฿ 19234 มีในสต็อก
40.0 mm
15.0 mm
1 x 11
23.453 ฿ - 25.986 ฿ 730 มีในสต็อก
62.0 mm
15.0 mm
13/4 x 11
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 14931 มีในสต็อก
16.0 mm
10.0 mm
1/8 x 28
7.044 ฿ - 13.657 ฿ 1356 มีในสต็อก
29.5 mm
13.5 mm
5/8 x 14
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 2 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 68.0 mm | 2.677 in สีเหลือง HDPE

498688

ช่วงราคา
28.69 ฿ - 25.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 x 11
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 11/4 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in สีเหลือง HDPE

498685

ช่วงราคา
15.468 ฿ - 13.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/4 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 1/2 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 27.0 mm | 1.063 in สีเหลือง HDPE

498556

ช่วงราคา
5.452 ฿ - 4.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2 x 14
จุกโอริงมีเกลียว 7/8 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in สีเหลือง HDPE

498559

ช่วงราคา
10.124 ฿ - 9.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8 x 14
จุกโอริงมีเกลียว 1/4 x 19 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in สีเหลือง HDPE

498682

ช่วงราคา
4.528 ฿ - 4.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4 x 19
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 11/2 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 56.0 mm | 2.205 in สีเหลือง HDPE

498686

ช่วงราคา
34.783 ฿ - 31.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/2 x 11
จุกโอริงมีเกลียว 3/8 x 19 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in สีเหลือง HDPE

498683

ช่วงราคา
5.748 ฿ - 5.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40777 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 x 19
จุกโอริงมีเกลียว 3/4 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in สีเหลือง HDPE

498558

ช่วงราคา
8.595 ฿ - 7.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4 x 14
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 1 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง HDPE

498684

ช่วงราคา
6.456 ฿ - 6.129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 x 11
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 13/4 x 11 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 62.0 mm | 2.441 in สีเหลือง HDPE

498687

ช่วงราคา
25.986 ฿ - 23.453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/4 x 11
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 1/8 x 28 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in สีเหลือง HDPE

498681

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8 x 28
ยางรองอินเสิร์ทมีสปริง 5/8 x 14 BSPGAS เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 29.5 mm | 1.161 in สีเหลือง HDPE

498557

ช่วงราคา
13.657 ฿ - 7.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 x 14