Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) วัสดุเต็ม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.569 ฿ - 2.847 ฿ 7951 มีในสต็อก
36.0 mm
14.5 mm
LDPE
1.000 in
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
19.0 mm
5.013 ฿ - 5.551 ฿ 2533 มีในสต็อก
61.9 mm
15.0 mm
LDPE
2
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
21.0 mm
6.954 ฿ - 7.707 ฿ 5671 มีในสต็อก
50.3 mm
14.0 mm
LDPE
1-1/2
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
20.5 mm
0.834 ฿ - 0.928 ฿ 73953 มีในสต็อก
14.8 mm
8.0 mm
LDPE
1/4
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
11.0 mm
2.609 ฿ - 2.887 ฿ 20058 มีในสต็อก
32.4 mm
12.5 mm
LDPE
7/8
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
19.5 mm
2.269 ฿ - 2.515 ฿ 10336 มีในสต็อก
25.4 mm
10.0 mm
LDPE
5/8 in
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
15.7 mm
0.919 ฿ - 1.022 ฿ 8623 มีในสต็อก
18.7 mm
7.4 mm
LDPE
3/8
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
11.3 mm
1.686 ฿ - 1.865 ฿ 18166 มีในสต็อก
23.2 mm
7.0 mm
LDPE
1/2
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
13.5 mm
4.60 ฿ - 5.098 ฿ 7196 มีในสต็อก
44.4 mm
13.0 mm
LDPE
1-1/4
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
19.8 mm
23.516 ฿ - 26.053 ฿ 5584 มีในสต็อก
77.9 mm
19.0 mm
LDPE
2-1/2
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
27.6 mm
0.749 ฿ - 0.829 ฿ 7434 มีในสต็อก
11.8 mm
6.5 mm
LDPE
1/8
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
12.0 mm
1.713 ฿ - 1.892 ฿ 32718 มีในสต็อก
29.4 mm
11.2 mm
LDPE
3/4
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
17.7 mm
16.822 ฿ - 18.638 ฿ 1634 มีในสต็อก
15.0 mm
10.0 mm
HDPE
1/8
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
13.0 mm
26.13 ฿ - 27.506 ฿ 36 มีในสต็อก
40.0 mm
18.0 mm
HDPE
1.000 in
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
20.0 mm
31.469 ฿ - 34.868 ฿ 1588 มีในสต็อก
59.0 mm
26.0 mm
HDPE
1-3/4
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
27.5 mm
22.121 ฿ - 24.511 ฿ 2000 มีในสต็อก
29.0 mm
12.5 mm
HDPE
5/8 in
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
14.0 mm
30.133 ฿ - 31.721 ฿ 262 มีในสต็อก
55.0 mm
27.0 mm
HDPE
1-1/2
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
28.0 mm
19.449 ฿ - 21.552 ฿ 5949 มีในสต็อก
23.0 mm
11.5 mm
HDPE
3/8
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
12.5 mm
27.461 ฿ - 28.909 ฿ 229 มีในสต็อก
49.0 mm
23.5 mm
HDPE
1-1/4
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
25.0 mm
28.797 ฿ - 30.317 ฿ 90 มีในสต็อก
48.0 mm
16.0 mm
HDPE
1-1/4
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
18.0 mm
  • จาก 2
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1 ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in; สีแดง ; LDPE

10204

ช่วงราคา
2.847 ฿ - 2.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;2 ความสูงของเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; สีแดง ; LDPE

10968

ช่วงราคา
5.551 ฿ - 5.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1-1/2 ความสูงของเกลียว 14.0 mm | 0.551 in; สีแดง ; LDPE

10432

ช่วงราคา
7.707 ฿ - 6.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1/4 ความสูงของเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; สีแดง ; LDPE

10559

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;7/8 ความสูงของเกลียว 12.5 mm | 0.492 in; สีแดง ; LDPE

10970

ช่วงราคา
2.887 ฿ - 2.609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;5/8 ความสูงของเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; สีแดง ; LDPE

11157

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบป้องกันเกลียว - ; ; ; BSPGAS;3/8;ความสูงของเกลียว 7.4 mm | 0.291 in;สีแดง;LDPE

10104

ช่วงราคา
1.022 ฿ - 0.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8623 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1/2 ความสูงของเกลียว 7.0 mm | 0.276 in; สีแดง ; LDPE

10198

ช่วงราคา
1.865 ฿ - 1.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; สีแดง ; LDPE

10167

ช่วงราคา
5.098 ฿ - 4.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;2-1/2 ความสูงของเกลียว 19.0 mm | 0.748 in; สีแดง ; LDPE

12905

ช่วงราคา
26.053 ฿ - 23.516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1/8 ความสูงของเกลียว 6.5 mm | 0.256 in; สีแดง ; LDPE

10392

ช่วงราคา
0.829 ฿ - 0.749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7434 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;3/4 ความสูงของเกลียว 11.2 mm | 0.441 in; สีแดง ; LDPE

10205

ช่วงราคา
1.892 ฿ - 1.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;1/8 ความสูงของเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; สีเหลือง ; HDPE

9101000

ช่วงราคา
18.638 ฿ - 16.822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1 ความสูงของเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; สีเหลือง ; HDPE

9108000

ช่วงราคา
27.506 ฿ - 26.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1-3/4 ความสูงของเกลียว 26.0 mm | 1.024 in; สีเหลือง ; HDPE

9111500

ช่วงราคา
34.868 ฿ - 31.469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;5/8 ความสูงของเกลียว 12.5 mm | 0.492 in; สีเหลือง ; HDPE

9105000

ช่วงราคา
24.511 ฿ - 22.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1-1/2 ความสูงของเกลียว 27.0 mm | 1.063 in; สีเหลือง ; HDPE

9111000

ช่วงราคา
31.721 ฿ - 30.133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;3/8 ความสูงของเกลียว 11.5 mm | 0.453 in; สีเหลือง ; HDPE

9103000

ช่วงราคา
21.552 ฿ - 19.449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 23.5 mm | 0.925 in; สีเหลือง ; HDPE

9109000

ช่วงราคา
28.909 ฿ - 27.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1-1/4 ความสูงของเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; สีเหลือง ; HDPE

9110000

ช่วงราคา
30.317 ฿ - 28.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1/2 ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; สีเหลือง ; HDPE

9104000

ช่วงราคา
23.032 ฿ - 20.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;1/4 ความสูงของเกลียว 11.0 mm | 0.433 in; สีเหลือง ; HDPE

9102000

ช่วงราคา
20.117 ฿ - 18.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;3/4 ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in; สีเหลือง ; HDPE

9106000

ช่วงราคา
25.991 ฿ - 23.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - BSPGAS ;7/8 ความสูงของเกลียว 15.5 mm | 0.61 in; สีเหลือง ; HDPE

9107000

ช่วงราคา
27.47 ฿ - 24.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ฝาครอบป้องกันเกลียว - BSPGAS ;2 ความสูงของเกลียว 26.5 mm | 1.043 in; สีเหลือง ; HDPE

9112000

ช่วงราคา
34.532 ฿ - 32.801 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1567 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    BSP, GAS
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว