Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียว UNF/JIC ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันสลักเกลียวระบบเมตริกที่หลากหลายของเรา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
31 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง Compatible Thread Sizes เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.125 ฿ - 4.569 ฿ 6685 มีในสต็อก
12.0 NaN
32.7 mm
สีแดง
LDPE
19.1 mm
2.372 ฿ - 2.632 ฿ 6230 มีในสต็อก
12.0 NaN
29.4 mm
สีแดง
LDPE
19.0 mm
4.398 ฿ - 4.878 ฿ 1649 มีในสต็อก
12.0 NaN
36.4 mm
สีแดง
LDPE
22.2 mm
14.069 ฿ - 15.589 ฿ 167 มีในสต็อก
12.0 NaN
50.3 mm
สีแดง
LDPE
25.0 mm
7.402 ฿ - 8.20 ฿ 236 มีในสต็อก
14.0 NaN
24.9 mm
สีแดง
LDPE
20.2 mm
4.17 ฿ - 4.618 ฿ 467 มีในสต็อก
12.0 NaN
38.9 mm
สีแดง
LDPE
21.7 mm
1.497 ฿ - 1.663 ฿ 1574 มีในสต็อก
24.0 NaN
11.0 mm
สีแดง
LDPE
8.3 mm
7.676 ฿ - 8.501 ฿ 2515 มีในสต็อก
12.0 NaN
37.4 mm
สีแดง
LDPE
24.5 mm
2.278 ฿ - 2.529 ฿ 433 มีในสต็อก
18.0 NaN
25.3 mm
สีแดง
LDPE
20.0 mm
0.879 ฿ - 0.977 ฿ 8249 มีในสต็อก
20.0 NaN
13.3 mm
สีแดง
LDPE
12.9 mm
2.448 ฿ - 2.708 ฿ 2302 มีในสต็อก
14.0 NaN
27.6 mm
สีแดง
LDPE
17.2 mm
4.304 ฿ - 4.766 ฿ 7618 มีในสต็อก
18.0 NaN
16.5 mm
สีแดง
LDPE
13.5 mm
2.645 ฿ - 2.923 ฿ 401 มีในสต็อก
16.0 NaN
23.0 mm
สีแดง
LDPE
15.3 mm
2.018 ฿ - 2.233 ฿ 1735 มีในสต็อก
24.0 NaN
13.3 mm
สีแดง
LDPE
13.7 mm
0.942 ฿ - 1.045 ฿ 1924 มีในสต็อก
20.0 NaN
14.5 mm
สีแดง
LDPE
13.5 mm
1.139 ฿ - 1.26 ฿ 3748 มีในสต็อก
18.0 NaN
18.2 mm
สีแดง
LDPE
15.6 mm
12.424 ฿ - 13.76 ฿ 280 มีในสต็อก
12.0 NaN
44.8 mm
สีแดง
LDPE
22.0 mm
5.246 ฿ - 5.815 ฿ 218 มีในสต็อก
16.0 NaN
21.7 mm
สีแดง
LDPE
13.8 mm
30.398 ฿ - 33.684 ฿ 488 มีในสต็อก
16.0 NaN
30.0 mm
สีเหลือง
HDPE
22.0 mm
31.738 ฿ - 33.406 ฿ 171 มีในสต็อก
12.0 NaN
32.0 mm
สีเหลือง
HDPE
23.0 mm
  • จาก 2
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 13/16 ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; สีแดง; LDPE

10163

ช่วงราคา
4.569 ฿ - 4.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 1-1/16 ความสูงของเกลียว 11.0 mm | 0.433 in; สีแดง; LDPE

10685

ช่วงราคา
2.632 ฿ - 2.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; ; ; UNFJIC;1-5/16;ความสูงของเกลียว 14.5 mm | 0.571 in;สีแดง;LDPE

10151

ช่วงราคา
4.878 ฿ - 4.398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 1-7/8 ความสูงของเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; สีแดง; LDPE

11804

ช่วงราคา
15.589 ฿ - 14.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 7/8 ความสูงของเกลียว 14.4 mm | 0.567 in; สีแดง; LDPE

11089

ช่วงราคา
8.20 ฿ - 7.402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 NaN
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; 1-7/16 ความสูงของเกลียว 15.2 mm | 0.598 in; สีแดง; LDPE

10185

ช่วงราคา
4.618 ฿ - 4.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
467 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 3/8 ความสูงของเกลียว 4.0 mm | 0.157 in; สีแดง; LDPE

10251

ช่วงราคา
1.663 ฿ - 1.497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 1-3/8 ความสูงของเกลียว 10.5 mm | 0.413 in; สีแดง; LDPE

12654

ช่วงราคา
8.501 ฿ - 7.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 7/8 ความสูงของเกลียว 14.0 mm | 0.551 in; สีแดง; LDPE

12075

ช่วงราคา
2.529 ฿ - 2.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 7/16 ความสูงของเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; สีแดง; LDPE

10332

ช่วงราคา
0.977 ฿ - 0.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 1 ความสูงของเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; สีแดง; LDPE

12826

ช่วงราคา
2.708 ฿ - 2.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2302 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 9/16 ความสูงของเกลียว 9.5 mm | 0.374 in; สีแดง; LDPE

11041

ช่วงราคา
4.766 ฿ - 4.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 13/16 ความสูงของเกลียว 9.3 mm | 0.366 in; สีแดง; LDPE

12825

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 7/16 ความสูงของเกลียว 7.8 mm | 0.307 in; สีแดง; LDPE

12652

ช่วงราคา
2.233 ฿ - 2.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    24.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 1/2 ความสูงของเกลียว 9.5 mm | 0.374 in; สีแดง; LDPE

10528

ช่วงราคา
1.045 ฿ - 0.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 5/8 ความสูงของเกลียว 7.5 mm | 0.295 in; สีแดง; LDPE

10653

ช่วงราคา
1.26 ฿ - 1.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; 1-5/8 ความสูงของเกลียว 14.0 mm | 0.551 in; สีแดง; LDPE

11053

ช่วงราคา
13.76 ฿ - 12.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNFJIC ; 3/4 ความสูงของเกลียว 9.5 mm | 0.374 in; สีแดง; LDPE

12847

ช่วงราคา
5.815 ฿ - 5.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1-5/16 ความสูงของเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; สีเหลือง; HDPE

9307500

ช่วงราคา
33.684 ฿ - 30.398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1-1/16 ความสูงของเกลียว 21.0 mm | 0.827 in; สีเหลือง; HDPE

9308000

ช่วงราคา
33.406 ฿ - 31.738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 13/16 ความสูงของเกลียว 21.0 mm | 0.827 in; สีเหลือง; HDPE

9309000

ช่วงราคา
36.643 ฿ - 33.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1458 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1-1/16 ความสูงของเกลียว 16.5 mm | 0.65 in; สีเหลือง; HDPE

9304000

ช่วงราคา
24.973 ฿ - 23.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
406 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 7/8 ความสูงของเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; สีเหลือง; HDPE

9307000

ช่วงราคา
30.595 ฿ - 29.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1-3/8 ความสูงของเกลียว 14.0 mm | 0.551 in; สีเหลือง; HDPE

9310000

ช่วงราคา
36.217 ฿ - 34.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    41.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1/2 ความสูงของเกลียว 12.5 mm | 0.492 in; สีเหลือง; HDPE

9301000

ช่วงราคา
21.848 ฿ - 19.718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    20.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 5/8 ความสูงของเกลียว 16.5 mm | 0.65 in; สีเหลือง; HDPE

9303000

ช่วงราคา
24.807 ฿ - 22.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1-1/16 ความสูงของเกลียว 8.5 mm | 0.335 in; สีเหลือง; HDPE

9305000

ช่วงราคา
27.766 ฿ - 25.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 9/16 ความสูงของเกลียว 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; HDPE

9302000

ช่วงราคา
22.162 ฿ - 21.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    18.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 3/4 ความสูงของเกลียว 17.0 mm | 0.669 in; สีเหลือง; HDPE

9306000

ช่วงราคา
29.192 ฿ - 27.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 1-1/2 ความสูงของเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; สีเหลือง; HDPE

9311000

ช่วงราคา
39.602 ฿ - 35.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.5 mm
ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - UNF ; 13/16 ความสูงของเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; สีเหลือง; HDPE

9305500

ช่วงราคา
29.246 ฿ - 26.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.0 mm