Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียวกว้าง

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียวหน้าแปลนกว้างทำจากไนลอนเพื่อดูดซับสีและให้หลุดล่อนอย่างน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเมื่อนำออก ปะเก็นไนไตรล์จะปิดผนึกจุกเข้ากับพื้นผิวการการจับคู่เพื่อให้ซีลกันน้ำได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ความยาวใต้บ่า Compatible Thread Sizes เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความกว้างหัวตลอดส่วนแบน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
7.362 ฿ - 14.266 ฿ 4683 มีในสต็อก
10.2 mm
21.6 mm
12.7 mm
17.1 mm
26.551 ฿ - 51.488 ฿ 2932 มีในสต็อก
17.7 mm
47.4 mm
25.4 mm
27.4 mm
6.851 ฿ - 13.276 ฿ 2936 มีในสต็อก
13.2 mm
28.7 mm
19.0 mm
20.3 mm
13.056 ฿ - 25.318 ฿ 122 มีในสต็อก
14.2 mm
32.6 mm
19.0 mm
22.6 mm
29.604 ฿ - 57.397 ฿ 219 มีในสต็อก
19.5 mm
56.3 mm
28.5 mm
29.5 mm
38.553 ฿ - 74.748 ฿ 910 มีในสต็อก
17.7 mm
43.7 mm
25.4 mm
27.7 mm
19.171 ฿ - 37.172 ฿ 4666 มีในสต็อก
12.0 NaN
16.8 mm
40.0 mm
25.4 mm
25.4 mm
8.245 ฿ - 15.993 ฿ 5494 มีในสต็อก
10.6 mm
23.2 mm
12.7 mm
17.5 mm
6.317 ฿ - 12.249 ฿ 21550 มีในสต็อก
9.9 mm
19.6 mm
12.7 mm
16.8 mm
37.428 ฿ - 72.565 ฿ 542 มีในสต็อก
19.0 mm
63.6 mm
38.1 mm
29.0 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2 in x 20 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF105A

ช่วงราคา
14.266 ฿ - 7.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.1 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-5/16 in x 12 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF135A

ช่วงราคา
51.488 ฿ - 26.551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.4 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4 in x 16 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF115A

ช่วงราคา
13.276 ฿ - 6.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.3 mm
ฝาครอบส่วนปลายสี่เหลี่ยม - สำหรับงานภาระหนัก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 7/8 in x 14 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF120A

ช่วงราคา
25.318 ฿ - 13.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.6 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-5/8 in x 12 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF140A

ช่วงราคา
57.397 ฿ - 29.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    56.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    29.5 mm
Threaded Plug with Gasket UNF 1-3/16 in x 12 Nylon Yellow

BLWF130A

ช่วงราคา
74.748 ฿ - 38.553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.7 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-1/16 in x 12 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF125A

ช่วงราคา
37.172 ฿ - 19.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 NaN
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9/16 in x 18 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF110A

ช่วงราคา
15.993 ฿ - 8.245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 7/16 in x 20 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF100A

ช่วงราคา
12.249 ฿ - 6.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.8 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-7/8 in x 12 ; เกลียวอย่างเต็มที่

BLWF145A

ช่วงราคา
72.565 ฿ - 37.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    63.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    29.0 mm